种类 | 形状 | 连接方式 | 型号 | |
NPN输出 | PNP输出 | |||
标准型 | ![]() | 导线引出型 (2m) | E3X-HD11 2M | E3X-HD41 2M |
![]() | 省配线接插件型 | E3X-HD6 | E3X-HD8 | |
![]() | M8接插件型 | E3X-HD14 | E3X-HD44 | |
通信单元连接型 | ![]() | 通信单元用接插件型 | E3X-HD0 |
项目 | 类型 | 标准 | 通信单元用 | ||
NPN输出 | E3X-HD11 | E3X-HD6 | E3X-HD14 | E3X-HD0 | |
PNP输出 | E3X-HD41 | E3X-HD8 | E3X-HD44 | ||
连接方式 | 导线引出型 | 省配接插件型 | M8接插件型 | 通信单元用 接插件型 | |
光源(发光波长) | 红色4元素发光二极管 (625nm) | ||||
电源电压 | DC12~24V±10% 波动(p-p)10%以下 | 通过通信单元, 由接插件供电 | |||
功耗 | 常规模式 | 720mW以下 (电源电压24V时 消耗电流30mA以下/电源电压12V时 消耗电流60mA以下) | |||
节电功能ON | 530mW以下 (电源电压24V时 消耗电流22mA以下/电源电压12V时 消耗电流44mA以下) | ||||
节电功能LO | 640mV以下 (电源电压24V时 消耗电流26mA以下 电源电压12V时 消耗电流53mA以下) | ─ |
项目 | 内容 |
通信方式 | CompoNet通信 |
可连接传感器 | 光纤传感器 E3X-HD0/E3X-MDA0/E3X-DA0-S |
放大器分离激光传感器 E3C-LDA0 | |
放大器分离接近传感器 E2C-EDA0 | |
通信电源电压 | DC14~26.4V(本体电源也由通信电源提供) |
功耗/电流消耗 | 2.4W以下(不含向传感器供电) |
100mA以下 DC24V时(不含向传感器供电) | |
功能 | I/O通信功能、 消息通信功能、 传感器异常输出功能 |
指示灯 | MS指示灯(绿色/红色)、 NS指示灯(绿色/红色)、 SS(Sensor Status)指示灯(绿色/红色) |
耐振动 | 10~150Hz双振幅0.7mm或50m/s2 X、 Y、 Z各方向 1.5h |
耐冲击 | 150m/s2 X、 Y、 Z各方向 3次 |
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min |
价格说明
种类 | 形状 | 连接方式 | 型号 | |
NPN输出 | PNP输出 | |||
标准型 | ![]() | 导线引出型 (2m) | E3X-HD11 2M | E3X-HD41 2M |
![]() | 省配线接插件型 | E3X-HD6 | E3X-HD8 | |
![]() | M8接插件型 | E3X-HD14 | E3X-HD44 | |
通信单元连接型 | ![]() | 通信单元用接插件型 | E3X-HD0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|