传动杆 | 导管尺寸 | 内置开关构造 | ||||
1NC/1NO (速动型) 型号 | 2NC (速动型) 型号 | 1NC/1NO (慢动型) 型号 | 2NC (慢动型) 型号 | |||
滚珠摆杆型 (树脂摆杆、树脂滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1120 | D4N-1220 | D4N-1A20 | D4N-1B20 |
G1/2 | D4N-2120 | D4N-2220 | D4N-2A20 | D4N-2B20 | ||
M20 | D4N-4120 | D4N-4220 | D4N-4A20 | D4N-4B20 | ||
M12连接器 | D4N-9120 | D4N-9220 | D4N-9A20 | D4N-9B20 | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6120 | D4N-6220 | D4N-6A20 | D4N-6B20 | |
M20 | D4N-8120 | D4N-8220 | D4N-8A20 | D4N-8B20 | ||
滚珠摆杆型 (金属摆杆,树脂滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1122 | D4N-1222 | D4N-1A22 | D4N-1B22 |
G1/2 | D4N-2122 | D4N-2222 | D4N-2A22 | D4N-2B22 | ||
M20 | D4N-4122 | D4N-4222 | D4N-4A22 | D4N-4B22 | ||
M12连接器 | D4N-9122 | D4N-9222 | D4N-9A22 | D4N-9B22 | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6122 | D4N-6222 | D4N-6A22 | D4N-6B22 | |
M20 | D4N-8122 | D4N-8222 | D4N-8A22 | D4N-8B22 | ||
滚珠摆杆型 (金属摆杆,金属滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1125 | D4N-1225 | D4N-1A25 | D4N-1B25 |
G1/2 | D4N-2125 | D4N-2225 | D4N-2A25 | D4N-2B25 | ||
M20 | D4N-4125 | D4N-4225 | D4N-4A25 | D4N-4B25 | ||
M12连接器 | D4N-9125 | D4N-9225 | D4N-9A25 | D4N-9B25 | ||
滚珠摆杆型 (金属摆杆、轴承滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1126 | D4N-1226 | D4N-1A26 | D4N-1B26 |
G1/2 | D4N-2126 | D4N-2226 | D4N-2A26 | D4N-2B26 | ||
M20 | D4N-4126 | D4N-4226 | D4N-4A26 | D4N-4B26 | ||
M12连接器 | D4N-9126 | D4N-9226 | D4N-9A26 | D4N-9B26 | ||
可调滚珠摆杆,锁定型 (金属摆杆,树脂滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-112G | D4N-122G | D4N-1A2G | D4N-1B2G |
G1/2 | D4N-212G | D4N-222G | D4N-2A2G | D4N-2B2G | ||
M20 | D4N-412G | D4N-422G | D4N-4A2G | D4N-4B2G | ||
M12连接器 | D4N-912G | D4N-922G | D4N-9A2G | D4N-9B2G | ||
2导管 | G1/2 | D4N-612G | D4N-622G | D4N-6A2G | D4N-6B2G | |
M20 | D4N-812G | D4N-822G | D4N-8A2G | D4N-8B2G | ||
可调滚珠摆杆,锁定型 (金属摆杆,橡胶滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-112H | D4N-122H | D4N-1A2H | D4N-1B2H |
G1/2 | D4N-212H | D4N-222H | D4N-2A2H | D4N-2B2H | ||
M20 | D4N-412H | D4N-422H | D4N-4A2H | D4N-4B2H | ||
M12连接器 | D4N-912H | D4N-922H | D4N-9A2H | D4N-9B2H | ||
2导管 | G1/2 | D4N-612H | D4N-622H | D4N-6A2H | D4N-6B2H | |
M20 | D4N-812H | D4N-822H | D4N-8A2H | D4N-8B2H | ||
柱塞型 | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1131 | D4N-1231 | D4N-1A31 | D4N-1B31 |
G1/2 | D4N-2131 | D4N-2231 | D4N-2A31 | D4N-2B31 | ||
M20 | D4N-4131 | D4N-4231 | D4N-4A31 | D4N-4B31 | ||
M12连接器 | D4N-9131 | D4N-9231 | D4N-9A31 | D4N-9B31 | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6131 | D4N-6231 | D4N-6A31 | D4N-6B31 | |
M20 | D4N-8131 | D4N-8231 | D4N-8A31 | D4N-8B31 | ||
滚珠柱塞型 | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1132 | D4N-1232 | D4N-1A32 | D4N-1B32 |
G1/2 | D4N-2132 | D4N-2232 | D4N-2A32 | D4N-2B32 | ||
M20 | D4N-4132 | D4N-4232 | D4N-4A32 | D4N-4B32 | ||
M12连接器 | D4N-9132 | D4N-9232 | D4N-9A32 | D4N-9B32 | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6132 | D4N-6232 | D4N-6A32 | D4N-6B32 | |
M20 | D4N-8132 | D4N-8232 | D4N-8A32 | D4N-8B32 | ||
单侧悬臂滚珠型(水平) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1162 | D4N-1262 | D4N-1A62 | D4N-1B62 |
G1/2 | D4N-2162 | D4N-2262 | D4N-2A62 | D4N-2B62 | ||
M20 | D4N-4162 | D4N-4262 | D4N-4A62 | D4N-4B62 | ||
M12连接器 | D4N-9162 | D4N-9262 | D4N-9A62 | D4N-9B62 | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6162 | D4N-6262 | D4N-6A62 | D4N-6B62 | |
M20 | D4N-8162 | D4N-8262 | D4N-8A62 | D4N-8B62 | ||
单侧悬臂滚珠型(垂直) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1172 | D4N-1272 | D4N-1A72 | D4N-1B72 |
G1/2 | D4N-2172 | D4N-2272 | D4N-2A72 | D4N-2B72 | ||
M20 | D4N-4172 | D4N-4272 | D4N-4A72 | D4N-4B72 | ||
M12连接器 | D4N-9172 | D4N-9272 | D4N-9A72 | D4N-9B72 | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6172 | D4N-6272 | D4N-6A72 | D4N-6B72 | |
M20 | D4N-8172 | D4N-8272 | D4N-8A72 | D4N-8B72 |
传动杆 | 导管尺寸 | 内置开关构造 | ||||
2NC/1NO (慢动型) 型号 | 3NC (慢动型) 型号 | 1NC/1NO MBB (慢动型) 型号 | 2NC/1NO MBB (慢动型) 型号 | |||
滚珠摆杆型 (树脂摆杆、树脂滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1C20 | D4N-1D20 | D4N-1E20 | D4N-1F20 |
G1/2 | D4N-2C20 | D4N-2D20 | D4N-2E20 | D4N-2F20 | ||
M20 | D4N-4C20 | D4N-4D20 | D4N-4E20 | D4N-4F20 | ||
M12连接 | - | - | D4N-9E20 | - | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C20 | D4N-6D20 | D4N-6E20 | D4N-6F20 | |
M20 | D4N-8C20 | D4N-8D20 | D4N-8E20 | D4N-8F20 | ||
滚珠摆杆型 (金属摆杆,树脂滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1C22 | D4N-1D22 | D4N-1E22 | D4N-1F22 |
G1/2 | D4N-2C22 | D4N-2D22 | D4N-2E22 | D4N-2F22 | ||
M20 | D4N-4C22 | D4N-4D22 | D4N-4E22 | D4N-4F22 | ||
M12连接 | - | - | D4N-9E22 | - | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C22 | D4N-6D22 | D4N-6E22 | D4N-6F22 | |
M20 | D4N-8C22 | D4N-8D22 | D4N-8E22 | D4N-8F22 | ||
滚珠摆杆型 (金属摆杆,金属滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1C25 | D4N-1D25 | D4N-1E25 | D4N-1F25 |
G1/2 | D4N-2C25 | D4N-2D25 | D4N-2E25 | D4N-2F25 | ||
M20 | D4N-4C25 | D4N-4D25 | D4N-4E25 | D4N-4F25 | ||
M12连接 | - | - | D4N-9E25 | - | ||
滚珠摆杆型 (金属摆杆、轴承滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1C26 | D4N-1D26 | D4N-1E26 | D4N-1F26 |
G1/2 | D4N-2C26 | D4N-2D26 | D4N-2E26 | D4N-2F26 | ||
M20 | D4N-4C26 | D4N-4D26 | D4N-4E26 | D4N-4F26 | ||
M12连接 | - | - | D4N-9E26 | - | ||
可调滚珠摆杆,锁定型 (金属摆杆,树脂滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1C2G | D4N-1D2G | D4N-1E2G | D4N-1F2G |
G1/2 | D4N-2C2G | D4N-2D2G | D4N-2E2G | D4N-2F2G | ||
M20 | D4N-4C2G | D4N-4D2G | D4N-4E2G | D4N-4F2G | ||
M12连接 | - | - | D4N-9E2G | - | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C2G | D4N-6D2G | D4N-6E2G | D4N-6F2G | |
M20 | D4N-8C2G | D4N-8D2G | D4N-8E2G | D4N-8F2G | ||
可调滚珠摆杆,锁定型 (金属摆杆,橡胶滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1C2H | D4N-1D2H | D4N-1E2H | D4N-1F2H |
G1/2 | D4N-2C2H | D4N-2D2H | D4N-2E2H | D4N-2F2H | ||
M20 | D4N-4C2H | D4N-4D2H | D4N-4E2H | D4N-4F2H | ||
M12连接 | - | - | D4N-9E2H | - | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C2H | D4N-6D2H | D4N-6E2H | D4N-6F2H | |
M20 | D4N-8C2H | D4N-8D2H | D4N-8E2H | D4N-8F2H | ||
柱塞型 | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1C31 | D4N-1D31 | D4N-1E31 | D4N-1F31 |
G1/2 | D4N-2C31 | D4N-2D31 | D4N-2E31 | D4N-2F31 | ||
M20 | D4N-4C31 | D4N-4D31 | D4N-4E31 | D4N-4F31 | ||
M12连接 | - | - | D4N-9E31 | - | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C31 | D4N-6D31 | D4N-6E31 | D4N-6F31 | |
M20 | D4N-8C31 | D4N-8D31 | D4N-8E31 | D4N-8F31 | ||
滚珠柱塞型 | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1C32 | D4N-1D32 | D4N-1E32 | D4N-1F32 |
G1/2 | D4N-2C32 | D4N-2D32 | D4N-2E32 | D4N-2F32 | ||
M20 | D4N-4C32 | D4N-4D32 | D4N-4E32 | D4N-4F32 | ||
M12连接 | - | - | D4N-9E32 | - | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C32 | D4N-6D32 | D4N-6E32 | D4N-6F32 | |
M20 | D4N-8C32 | D4N-8D32 | D4N-8E32 | D4N-8F32 | ||
单侧悬臂滚珠型(水平) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1C62 | D4N-1D62 | D4N-1E62 | D4N-1F62 |
G1/2 | D4N-2C62 | D4N-2D62 | D4N-2E62 | D4N-2F62 | ||
M20 | D4N-4C62 | D4N-4D62 | D4N-4E62 | D4N-4F62 | ||
M12连接 | - | - | D4N-9E62 | - | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C62 | D4N-6D62 | D4N-6E62 | D4N-6F62 | |
M20 | D4N-8C62 | D4N-8D62 | D4N-8E62 | D4N-8F62 | ||
单侧悬臂滚珠型 (垂直) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1C72 | D4N-1D72 | D4N-1E72 | D4N-1F72 |
G1/2 | D4N-2C72 | D4N-2D72 | D4N-2E72 | D4N-2F72 | ||
M20 | D4N-4C72 | D4N-4D72 | D4N-4E72 | D4N-4F72 | ||
M12连接 | - | - | D4N-9E72 | - | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C72 | D4N-6D72 | D4N-6E72 | D4N-6F72 | |
M20 | D4N-8C72 | D4N-8D72 | D4N-8E72 | D4N-8F72 |
传动杆 | 导管尺寸 | 内置开关构造 | |||||
1NC/1NO (速动型) 型号 | 2NC (速动型) 型号 | 1NC/1NO (慢动型) 型号 | 2NC (慢动型) 型号 | ||||
叉杆摆杆锁定型 (右操作) | 1导管 | G1/2 | - | - | D4N-2ARE | D4N-2BRE | |
M20 | D4N-4ARE | D4N-4BRE | |||||
叉杆摆杆锁定型 (左操作) | G1/2 | D4N-2ALE | D4N-2BLE | ||||
M20 | D4N-4ALE | D4N-4BLE | |||||
触须型 | G1/2 | D4N-2180 | D4N-2280 | - | D4N-2B80 | ||
M20 | D4N-4180 | D4N-4280 | D4N-4B80 | ||||
塑料杆型 | G1/2 | D4N-2187 | D4N-2287 | D4N-2B87 | |||
M20 | D4N-4187 | D4N-4287 | D4N-4B87 |
传动杆 | 导管尺寸 | 内置开关构造 | |||||
2NC/1NO (慢动型) 型号 | 3NC (慢动型) 型号 | 1NC/1NO MBB (慢动型) 型号 | 2NC/1NO MBB (慢动型) 型号 | ||||
叉杆摆杆锁定型 (右操作) | 1导管 | G1/2 | D4N-2CRE | D4N-2DRE | D4N-2ERE | D4N-2FRE | |
M20 | D4N-4CRE | D4N-4DRE | D4N-4ERE | D4N-4FRE | |||
叉杆摆杆锁定型 (左操作) | G1/2 | D4N-2CLE | D4N-2DLE | D4N-2ELE | D4N-2FLE | ||
M20 | D4N-4CLE | D4N-4DLE | D4N-4ELE | D4N-4FLE | |||
触须型 | G1/2 | - | D4N-2D80 | - | - | ||
M20 | D4N-4D80 | ||||||
塑料杆型 | G1/2 | D4N-2D87 | |||||
M20 | D4N-4D87 |
保护等级*1 | IP67 (EN60947-5-1) | |
寿命*2 | 机械 | 15,000,000次以上*5 |
电气 | 500,000次以上(AC250V电阻负载3A时)*3 300,000次以上(AC250V电阻负载10A时) | |
操作速度 | 1~500mm/s(D4N-1120) | |
操作频率 | 30次/min以下 | |
接点电阻 | 25mΩ以下 | |
最小适用负载*4 | DC5V下1mA电阻负载(N标准参考值) | |
额定绝缘电压(Ui) | 300V | |
额定频率 | 50/60Hz | |
防触电保护等级 | Class II (双重绝缘) | |
污染度(使用环境) | 3(EN60947-5-1) | |
耐电压 (EN60947-5-1) | 同极端子间 | 2.5kV |
异极端子间 | 4kV | |
其他端子与不带电金属部件间 | 6kV | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上 | |
接点间隔 | 速动型:2 × 0.5mm以上 慢动型:2 × 2mm以上 | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz, 0.75mm单振幅 |
耐冲击 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
误动作 | 300m/s2以上 | |
条件短路电流 | 100A(EN60947-5-1) | |
额定开放热电流(Ith) | 10A(EN60947-5-1) | |
使用环境温度 | -30~70℃ (无结冰) | |
使用环境湿度 | 95%以下 | |
质量 | 约82g (D4N-1120) 约99g (D4N-6120) |
价格说明
传动杆 | 导管尺寸 | 内置开关构造 | ||||
1NC/1NO (速动型) 型号 | 2NC (速动型) 型号 | 1NC/1NO (慢动型) 型号 | 2NC (慢动型) 型号 | |||
滚珠摆杆型 (树脂摆杆、树脂滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1120 | D4N-1220 | D4N-1b20 | D4N-1B20 |
G1/2 | D4N-2120 | D4N-2220 | D4N-2b20 | D4N-2B20 | ||
M20 | D4N-4120 | D4N-4220 | D4N-4b20 | D4N-4B20 | ||
M12连接器 | D4N-9120 | D4N-9220 | D4N-9b20 | D4N-9B20 | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6120 | D4N-6220 | D4N-6b20 | D4N-6B20 | |
M20 | D4N-8120 | D4N-8220 | D4N-8b20 | D4N-8B20 | ||
滚珠摆杆型 (金属摆杆,树脂滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1122 | D4N-1222 | D4N-1A22 | D4N-1B22 |
G1/2 | D4N-2122 | D4N-2222 | D4N-2A22 | D4N-2B22 | ||
M20 | D4N-4122 | D4N-4222 | D4N-4A22 | D4N-4B22 | ||
M12连接器 | D4N-9122 | D4N-9222 | D4N-9A22 | D4N-9B22 | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6122 | D4N-6222 | D4N-6A22 | D4N-6B22 | |
M20 | D4N-8122 | D4N-8222 | D4N-8A22 | D4N-8B22 | ||
滚珠摆杆型 (金属摆杆,金属滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1125 | D4N-1225 | D4N-1A25 | D4N-1B25 |
G1/2 | D4N-2125 | D4N-2225 | D4N-2A25 | D4N-2B25 | ||
M20 | D4N-4125 | D4N-4225 | D4N-4A25 | D4N-4B25 | ||
M12连接器 | D4N-9125 | D4N-9225 | D4N-9A25 | D4N-9B25 | ||
滚珠摆杆型 (金属摆杆、轴承滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1126 | D4N-1226 | D4N-1A26 | D4N-1B26 |
G1/2 | D4N-2126 | D4N-2226 | D4N-2A26 | D4N-2B26 | ||
M20 | D4N-4126 | D4N-4226 | D4N-4A26 | D4N-4B26 | ||
M12连接器 | D4N-9126 | D4N-9226 | D4N-9A26 | D4N-9B26 | ||
可调滚珠摆杆,锁定型 (金属摆杆,树脂滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-112G | D4N-122G | D4N-1A2G | D4N-1B2G |
G1/2 | D4N-212G | D4N-222G | D4N-2A2G | D4N-2B2G | ||
M20 | D4N-412G | D4N-422G | D4N-4A2G | D4N-4B2G | ||
M12连接器 | D4N-912G | D4N-922G | D4N-9A2G | D4N-9B2G | ||
2导管 | G1/2 | D4N-612G | D4N-622G | D4N-6A2G | D4N-6B2G | |
M20 | D4N-812G | D4N-822G | D4N-8A2G | D4N-8B2G | ||
可调滚珠摆杆,锁定型 (金属摆杆,橡胶滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-112H | D4N-122H | D4N-1A2H | D4N-1B2H |
G1/2 | D4N-212H | D4N-222H | D4N-2A2H | D4N-2B2H | ||
M20 | D4N-412H | D4N-422H | D4N-4A2H | D4N-4B2H | ||
M12连接器 | D4N-912H | D4N-922H | D4N-9A2H | D4N-9B2H | ||
2导管 | G1/2 | D4N-612H | D4N-622H | D4N-6A2H | D4N-6B2H | |
M20 | D4N-812H | D4N-822H | D4N-8A2H | D4N-8B2H | ||
柱塞型 | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1131 | D4N-1231 | D4N-1A31 | D4N-1B31 |
G1/2 | D4N-2131 | D4N-2231 | D4N-2A31 | D4N-2B31 | ||
M20 | D4N-4131 | D4N-4231 | D4N-4A31 | D4N-4B31 | ||
M12连接器 | D4N-9131 | D4N-9231 | D4N-9A31 | D4N-9B31 | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6131 | D4N-6231 | D4N-6A31 | D4N-6B31 | |
M20 | D4N-8131 | D4N-8231 | D4N-8A31 | D4N-8B31 | ||
滚珠柱塞型 | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1132 | D4N-1232 | D4N-1A32 | D4N-1B32 |
G1/2 | D4N-2132 | D4N-2232 | D4N-2A32 | D4N-2B32 | ||
M20 | D4N-4132 | D4N-4232 | D4N-4A32 | D4N-4B32 | ||
M12连接器 | D4N-9132 | D4N-9232 | D4N-9A32 | D4N-9B32 | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6132 | D4N-6232 | D4N-6A32 | D4N-6B32 | |
M20 | D4N-8132 | D4N-8232 | D4N-8A32 | D4N-8B32 | ||
单侧悬臂滚珠型(水平) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1162 | D4N-1262 | D4N-1A62 | D4N-1B62 |
G1/2 | D4N-2162 | D4N-2262 | D4N-2A62 | D4N-2B62 | ||
M20 | D4N-4162 | D4N-4262 | D4N-4A62 | D4N-4B62 | ||
M12连接器 | D4N-9162 | D4N-9262 | D4N-9A62 | D4N-9B62 | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6162 | D4N-6262 | D4N-6A62 | D4N-6B62 | |
M20 | D4N-8162 | D4N-8262 | D4N-8A62 | D4N-8B62 | ||
单侧悬臂滚珠型(垂直) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1172 | D4N-1272 | D4N-1A72 | D4N-1B72 |
G1/2 | D4N-2172 | D4N-2272 | D4N-2A72 | D4N-2B72 | ||
M20 | D4N-4172 | D4N-4272 | D4N-4A72 | D4N-4B72 | ||
M12连接器 | D4N-9172 | D4N-9272 | D4N-9A72 | D4N-9B72 | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6172 | D4N-6272 | D4N-6A72 | D4N-6B72 | |
M20 | D4N-8172 | D4N-8272 | D4N-8A72 | D4N-8B72 |
传动杆 | 导管尺寸 | 内置开关构造 | ||||
2NC/1NO (慢动型) 型号 | 3NC (慢动型) 型号 | 1NC/1NO MBB (慢动型) 型号 | 2NC/1NO MBB (慢动型) 型号 | |||
滚珠摆杆型 (树脂摆杆、树脂滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1C20 | D4N-1D20 | D4N-1E20 | D4N-1F20 |
G1/2 | D4N-2C20 | D4N-2D20 | D4N-2E20 | D4N-2F20 | ||
M20 | D4N-4C20 | D4N-4D20 | D4N-4E20 | D4N-4F20 | ||
M12连接 | - | - | D4N-9E20 | - | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C20 | D4N-6D20 | D4N-6E20 | D4N-6F20 | |
M20 | D4N-8C20 | D4N-8D20 | D4N-8E20 | D4N-8F20 | ||
滚珠摆杆型 (金属摆杆,树脂滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1C22 | D4N-1D22 | D4N-1E22 | D4N-1F22 |
G1/2 | D4N-2C22 | D4N-2D22 | D4N-2E22 | D4N-2F22 | ||
M20 | D4N-4C22 | D4N-4D22 | D4N-4E22 | D4N-4F22 | ||
M12连接 | - | - | D4N-9E22 | - | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C22 | D4N-6D22 | D4N-6E22 | D4N-6F22 | |
M20 | D4N-8C22 | D4N-8D22 | D4N-8E22 | D4N-8F22 | ||
滚珠摆杆型 (金属摆杆,金属滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1C25 | D4N-1D25 | D4N-1E25 | D4N-1F25 |
G1/2 | D4N-2C25 | D4N-2D25 | D4N-2E25 | D4N-2F25 | ||
M20 | D4N-4C25 | D4N-4D25 | D4N-4E25 | D4N-4F25 | ||
M12连接 | - | - | D4N-9E25 | - | ||
滚珠摆杆型 (金属摆杆、轴承滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1C26 | D4N-1D26 | D4N-1E26 | D4N-1F26 |
G1/2 | D4N-2C26 | D4N-2D26 | D4N-2E26 | D4N-2F26 | ||
M20 | D4N-4C26 | D4N-4D26 | D4N-4E26 | D4N-4F26 | ||
M12连接 | - | - | D4N-9E26 | - | ||
可调滚珠摆杆,锁定型 (金属摆杆,树脂滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1C2G | D4N-1D2G | D4N-1E2G | D4N-1F2G |
G1/2 | D4N-2C2G | D4N-2D2G | D4N-2E2G | D4N-2F2G | ||
M20 | D4N-4C2G | D4N-4D2G | D4N-4E2G | D4N-4F2G | ||
M12连接 | - | - | D4N-9E2G | - | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C2G | D4N-6D2G | D4N-6E2G | D4N-6F2G | |
M20 | D4N-8C2G | D4N-8D2G | D4N-8E2G | D4N-8F2G | ||
可调滚珠摆杆,锁定型 (金属摆杆,橡胶滚珠) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1C2H | D4N-1D2H | D4N-1E2H | D4N-1F2H |
G1/2 | D4N-2C2H | D4N-2D2H | D4N-2E2H | D4N-2F2H | ||
M20 | D4N-4C2H | D4N-4D2H | D4N-4E2H | D4N-4F2H | ||
M12连接 | - | - | D4N-9E2H | - | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C2H | D4N-6D2H | D4N-6E2H | D4N-6F2H | |
M20 | D4N-8C2H | D4N-8D2H | D4N-8E2H | D4N-8F2H | ||
柱塞型 | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1C31 | D4N-1D31 | D4N-1E31 | D4N-1F31 |
G1/2 | D4N-2C31 | D4N-2D31 | D4N-2E31 | D4N-2F31 | ||
M20 | D4N-4C31 | D4N-4D31 | D4N-4E31 | D4N-4F31 | ||
M12连接 | - | - | D4N-9E31 | - | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C31 | D4N-6D31 | D4N-6E31 | D4N-6F31 | |
M20 | D4N-8C31 | D4N-8D31 | D4N-8E31 | D4N-8F31 | ||
滚珠柱塞型 | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1C32 | D4N-1D32 | D4N-1E32 | D4N-1F32 |
G1/2 | D4N-2C32 | D4N-2D32 | D4N-2E32 | D4N-2F32 | ||
M20 | D4N-4C32 | D4N-4D32 | D4N-4E32 | D4N-4F32 | ||
M12连接 | - | - | D4N-9E32 | - | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C32 | D4N-6D32 | D4N-6E32 | D4N-6F32 | |
M20 | D4N-8C32 | D4N-8D32 | D4N-8E32 | D4N-8F32 | ||
单侧悬臂滚珠型(水平) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1C62 | D4N-1D62 | D4N-1E62 | D4N-1F62 |
G1/2 | D4N-2C62 | D4N-2D62 | D4N-2E62 | D4N-2F62 | ||
M20 | D4N-4C62 | D4N-4D62 | D4N-4E62 | D4N-4F62 | ||
M12连接 | - | - | D4N-9E62 | - | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C62 | D4N-6D62 | D4N-6E62 | D4N-6F62 | |
M20 | D4N-8C62 | D4N-8D62 | D4N-8E62 | D4N-8F62 | ||
单侧悬臂滚珠型 (垂直) | 1导管 | Pg13.5 | D4N-1C72 | D4N-1D72 | D4N-1E72 | D4N-1F72 |
G1/2 | D4N-2C72 | D4N-2D72 | D4N-2E72 | D4N-2F72 | ||
M20 | D4N-4C72 | D4N-4D72 | D4N-4E72 | D4N-4F72 | ||
M12连接 | - | - | D4N-9E72 | - | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C72 | D4N-6D72 | D4N-6E72 | D4N-6F72 | |
M20 | D4N-8C72 | D4N-8D72 | D4N-8E72 | D4N-8F72 |
传动杆 | 导管尺寸 | 内置开关构造 | |||||
1NC/1NO (速动型) 型号 | 2NC (速动型) 型号 | 1NC/1NO (慢动型) 型号 | 2NC (慢动型) 型号 | ||||
叉杆摆杆锁定型 (右操作) | 1导管 | G1/2 | - | - | D4N-2ARE | D4N-2BRE | |
M20 | D4N-4ARE | D4N-4BRE | |||||
叉杆摆杆锁定型 (左操作) | G1/2 | D4N-2ALE | D4N-2BLE | ||||
M20 | D4N-4ALE | D4N-4BLE | |||||
触须型 | G1/2 | D4N-2180 | D4N-2280 | - | D4N-2B80 | ||
M20 | D4N-4180 | D4N-4280 | D4N-4B80 | ||||
塑料杆型 | G1/2 | D4N-2187 | D4N-2287 | D4N-2B87 | |||
M20 | D4N-4187 | D4N-4287 | D4N-4B87 |
传动杆 | 导管尺寸 | 内置开关构造 | |||||
2NC/1NO (慢动型) 型号 | 3NC (慢动型) 型号 | 1NC/1NO MBB (慢动型) 型号 | 2NC/1NO MBB (慢动型) 型号 | ||||
叉杆摆杆锁定型 (右操作) | 1导管 | G1/2 | D4N-2CRE | D4N-2DRE | D4N-2ERE | D4N-2FRE | |
M20 | D4N-4CRE | D4N-4DRE | D4N-4ERE | D4N-4FRE | |||
叉杆摆杆锁定型 (左操作) | G1/2 | D4N-2CLE | D4N-2DLE | D4N-2ELE | D4N-2FLE | ||
M20 | D4N-4CLE | D4N-4DLE | D4N-4ELE | D4N-4FLE | |||
触须型 | G1/2 | - | D4N-2D80 | - | - | ||
M20 | D4N-4D80 | ||||||
塑料杆型 | G1/2 | D4N-2D87 | |||||
M20 | D4N-4D87 |
保护等级*1 | IP67 (EN60947-5-1) | |
寿命*2 | 机械 | 15,000,000次以上*5 |
电气 | 500,000次以上(AC250V电阻负载3A时)*3 300,000次以上(AC250V电阻负载10A时) | |
操作速度 | 1~500mm/s(D4N-1120) | |
操作频率 | 30次/min以下 | |
接点电阻 | 25mΩ以下 | |
最小适用负载*4 | DC5V下1mA电阻负载(N标准参考值) | |
额定绝缘电压(Ui) | 300V | |
额定频率 | 50/60Hz | |
防触电保护等级 | Class II (双重绝缘) | |
污染度(使用环境) | 3(EN60947-5-1) | |
耐电压 (EN60947-5-1) | 同极端子间 | 2.5kV |
异极端子间 | 4kV | |
其他端子与不带电金属部件间 | 6kV | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上 | |
接点间隔 | 速动型:2 × 0.5mm以上 慢动型:2 × 2mm以上 | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz, 0.75mm单振幅 |
耐冲击 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
误动作 | 300m/s2以上 | |
条件短路电流 | 100A(EN60947-5-1) | |
额定开放热电流(Ith) | 10A(EN60947-5-1) | |
使用环境温度 | -30~70℃ (无结冰) | |
使用环境湿度 | 95%以下 | |
质量 | 约82g (D4N-1120) 约99g (D4N-6120) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|