释放钥匙 类型 | 接线 方式 | 螺线管电压/ 指示灯类型 | 锁定/ 释放方式 | 接点构成 (门开闭检测开关+ 锁定监控开关) | 导管口 尺寸 | 型号 |
一般型 (金属) | 连接器 | DC24V/橙 | 机械锁定/ 电磁释放 | 6触点 (2NC/1NO+2NC/1NO) | G1/2 | D4SL-N2NFA-DN |
5触点 (2NC/1NO+2NC) | D4SL-N2FFA-DN | |||||
5触点 (3NC+2NC) | D4SL-N2HFA-DN | |||||
DC24V/无 | 4触点 (1NC/1NO+1NC/1NO) 门监控与锁定监控串联 | D4SL-N2AFA-N | ||||
4触点 (2NC+1NC/1NO) 门监控与锁定监控串联 | D4SL-N2CFA-N | |||||
4触点 (2NC+2NC) 门监控与锁定监控内部串联 | D4SL-N2DFA-N | |||||
4触点 (2NC+2NC) 门监控与锁定监控内部 无串联 | D4SL-N2VFA-N | |||||
端子台 | DC24V/橙 | 6触点 2NC/1NO+2NC/1NO) | D4SL-N2NFA-D | |||
6触点 (2NC/1NO+3NC) | D4SL-N2PFA-D | |||||
6触点 (3NC+3NC) | D4SL-N2RFA-D | |||||
5触点 (2NC/1NO+1NC/1NO) | D4SL-N2EFA-D | |||||
5触点 (2NC/1NO+2NC) | D4SL-N2FFA-D | |||||
5触点 (3NC+2NC) | D4SL-N2HFA-D | |||||
DC24V/无 | 4触点 (1NC/1NO+1NC/1NO) 门监控与锁定监控串联 | D4SL-N2AFA | ||||
4触点 (2NC+1NC/1NO) 门监控与锁定监控串联 | D4SL-N2CFA | |||||
4触点 (2NC+2NC) 门监控与锁定监控内部串联 | D4SL-N2DFA | |||||
4触点 (2NC+2NC) 门监控与锁定监控内部 无串联 | D4SL-N2VFA | |||||
接插件 | DC24V/橙 | 电磁锁定/ 机械释放 | 6接点 (2NC/1NO+2NC/1NO) | D4SL-N2NFG-DN | ||
5接点 (2NC/1NO+2NC) | D4SL-N2FFG-DN | |||||
5接点 (3NC+2NC) | D4SL-N2HFG-DN | |||||
DC24V/无 | 4接点 (1NC/1NO+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N2AFG-N | ||||
4接点 (2NC+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N2CFG-N | |||||
4接点 (2NC+2NC) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N2DFG-N | |||||
4接点 (2NC+2NC) 无门监控与锁定监控短路 | D4SL-N2VFG-N | |||||
端子台 | DC24V/橙 | 6接点 (2NC/1NO+2NC/1NO) | D4SL-N2NFG-D | |||
5接点 (2NC/1NO+1NC/1NO) | D4SL-N2EFG-D | |||||
5接点 (2NC/1NO+2NC) | D4SL-N2FFG-D | |||||
5接点 (3NC+2NC) | D4SL-N2HFG-D | |||||
DC24V/无 | 4接点 (1NC/1NO+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N2AFG | ||||
4接点 (2NC+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N2CFG | |||||
4接点 (2NC+2NC) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N2DFG | |||||
4接点 (2NC+2NC) 无门监控与锁定监控短路 | D4SL-N2VFG | |||||
特殊型 (树脂) | 接插件 | DC24V/橙 | 机械锁定/ 电磁释放 | 6接点 (2NC/1NO+2NC/1NO) | D4SL-N2NFA-D4N | |
端子台 | D4SL-N2NFA-D4 | |||||
6接点 (3NC+3NC) | D4SL-N2RFA-D4 | |||||
接插件 | 电磁锁定/ 机械释放 | 6接点 (2NC/1NO+2NC/1NO) | D4SL-N2NFG-D4N | |||
端子台 | D4SL-N2NFG-D4 | |||||
一般型 (金属) | 接插件 | DC24V/橙 | 机械锁定/ 电磁释放 | 5接点 (2NC/1NO+1NC/1NO) | M20 | D4SL-N4EFA-DN |
5接点 (2NC/1NO+2NC) | D4SL-N4FFA-DN | |||||
5接点 (3NC+1NC/1NO) | D4SL-N4GFA-DN | |||||
5接点 (3NC+2NC) | D4SL-N4HFA-DN | |||||
DC24V/无 | 4接点 (1NC/1NO+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4AFA-N | ||||
4接点 (2NC+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4CFA-N | |||||
4接点 (2NC+2NC) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4DFA-N | |||||
端子台 | DC24V/橙 | 6接点 (3NC+3NC) | D4SL-N4RFA-D | |||
5接点 (2NC/1NO+1NC/1NO) | D4SL-N4EFA-D | |||||
5接点 (2NC/1NO+2NC) | D4SL-N4FFA-D | |||||
5接点 (3NC+1NC/1NO) | D4SL-N4GFA-D | |||||
5接点 (3NC+2NC) | D4SL-N4HFA-D | |||||
DC24V/无 | 4接点 (1NC/1NO+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4AFA | ||||
4接点 (2NC+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4CFA | |||||
4接点 (2NC+2NC) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4DFA | |||||
4接点 (2NC+2NC) 无门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4VFA | |||||
接插件 | DC24V/橙 | 电磁锁定/ 机械释放 | 6接点 (2NC/1NO+2NC/1NO) | D4SL-N4NFG-DN | ||
5接点 (3NC+1NC/1NO) | D4SL-N4GFG-DN | |||||
5接点 (3NC+2NC) | D4SL-N4HFG-DN | |||||
DC24V/无 | 4接点 (1NC/1NO+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4AFG-N | ||||
4接点 (2NC+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4CFG-N | |||||
4接点 (2NC+2NC) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4DFG-N | |||||
4接点 (2NC+2NC) 无门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4VFG-N | |||||
端子台 | DC24V/橙 | 6接点 (2NC/1NO+2NC/1NO) | D4SL-N4NFG-D | |||
6接点 (3NC+3NC) | D4SL-N4RFG-D | |||||
5接点 (2NC/1NO+1NC/1NO) | D4SL-N4EFG-D | |||||
5接点 (2NC/1NO+2NC) | D4SL-N4FFG-D | |||||
5接点 (3NC+1NC/1NO) | D4SL-N4GFG-D | |||||
5接点 (3NC+2NC) | D4SL-N4HFG-D | |||||
DC24V/无 | 4接点 (1NC/1NO+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4AFG | ||||
4接点 (2NC+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4CFG | |||||
4接点 (2NC+2NC) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4DFG | |||||
特殊型 (树脂) | 端子台 | DC24V/橙 | 5接点 (3NC+2NC) | D4SL-N4HFG-D4 |
释放钥匙 类型 | 接线 方式 | 螺线管电压/ 指示灯类型 | 锁定/ 释放方式 | 接点构成 (门开闭检测开关+ 锁定监控开关) | 导管口 尺寸 (注) | 型号 |
一般型 (金属) | 接插件 | DC24V/橙 | 机械锁定/ 电磁释放 | 6接点 □内为N、P、Q、R | G1/2 | D4SL-N2□FA-DN |
1/2-14NPT | D4SL-N3□FA-DN | |||||
M20 | D4SL-N4□FA-DN | |||||
5接点 □内为E、F、G、H | G1/2 | D4SL-N2□FA-DN | ||||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FA-DN | |||||
M20 | D4SL-N4□FA-DN | |||||
DC24V/无 | 4接点 □内为A、B、C、D、S、T、U、V | G1/2 | D4SL-N2□FA-N | |||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FA-N | |||||
M20 | D4SL-N4□FA-N | |||||
端子台 | DC24V/橙 | 6接点 □内为N、P、Q、R | G1/2 | D4SL-N2□FA-D | ||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FA-D | |||||
M20 | D4SL-N4□FA-D | |||||
5接点 □内为E、F、G、H | G1/2 | D4SL-N2□FA-D | ||||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FA-D | |||||
M20 | D4SL-N4□FA-D | |||||
DC24V/无 | 4接点 □内为A、B、C、D、S、T、U、V | G1/2 | D4SL-N2□FA | |||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FA | |||||
M20 | D4SL-N4□FA | |||||
接插件 | DC24V/橙 | 电磁锁定/ 机械释放 | 6接点 □内为N、P、Q、R | G1/2 | D4SL-N2□FG-DN | |
1/2-14NPT | D4SL-N3□FG-DN | |||||
M20 | D4SL-N4□FG-DN | |||||
5接点 □内为E、F、G、H | G1/2 | D4SL-N2□FG-DN | ||||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FG-DN | |||||
M20 | D4SL-N4□FG-DN | |||||
DC24V/无 | 4接点 □内为A、B、C、D、S、T、U、V | G1/2 | D4SL-N2□FG-N | |||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FG-N | |||||
M20 | D4SL-N4□FG-N | |||||
端子台 | DC24V/橙 | 6接点 □内为N、P、Q、R | G1/2 | D4SL-N2□FG-D | ||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FG-D | |||||
M20 | D4SL-N4□FG-D | |||||
5接点 □内为E、F、G、H | G1/2 | D4SL-N2□FG-D | ||||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FG-D | |||||
M20 | D4SL-N4□FG-D | |||||
DC24V/无 | 4接点 □内为A、B、C、D、S、T、U、V | G1/2 | D4SL-N2□FG | |||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FG | |||||
M20 | D4SL-N4□FG | |||||
特殊型 (树脂) | 接插件 | DC24V/橙 | 机械锁定/ 电磁释放 | 6接点 □内为N、P、Q、R | G1/2 | D4SL-N2□FA-D4N |
1/2-14NPT | D4SL-N3□FA-D4N | |||||
M20 | D4SL-N4□FA-D4N | |||||
5接点 □内为E、F、G、H | G1/2 | D4SL-N2□FA-D4N | ||||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FA-D4N | |||||
M20 | D4SL-N4□FA-D4N | |||||
端子台 | 6接点 □内为N、P、Q、R | G1/2 | D4SL-N2□FA-D4 | |||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FA-D4 | |||||
M20 | D4SL-N4□FA-D4 | |||||
5接点 □内为E、F、G、H | G1/2 | D4SL-N2□FA-D4 | ||||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FA-D4 | |||||
M20 | D4SL-N4□FA-D4 | |||||
接插件 | 电磁锁定/ 机械释放 | 6接点 □内为N、P、Q、R | G1/2 | D4SL-N2□FG-D4N | ||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FG-D4N | |||||
M20 | D4SL-N4□FG-D4N | |||||
5接点 □内为E、F、G、H | G1/2 | D4SL-N2□FG-D4N | ||||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FG-D4N | |||||
M20 | D4SL-N4□FG-D4N | |||||
端子台 | 6接点 □内为N、P、Q、R | G1/2 | D4SL-N2□FG-D4 | |||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FG-D4 | |||||
M20 | D4SL-N4□FG-D4 | |||||
5接点 □内为E、F、G、H | G1/2 | D4SL-N2□FG-D4 | ||||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FG-D4 | |||||
M20 | D4SL-N4□FG-D4 |
种类 | 型号 |
水平 安装型 | D4SL-NK1 |
水平 安装型 (短型) | D4SL-NK1S |
水平 安装型 (带缓冲橡胶) | D4SL-NK1G |
垂直 安装型 | D4SL-NK2 |
垂直 安装型 (带缓冲橡胶) | D4SL-NK2G |
可调整型 (水平方向) | D4SL-NK3 |
可调整型 (水平/垂直方向) | D4SL-NK5 |
种类 | 型号 |
1m | D4SL-CN1 |
3m | D4SL-CN3 |
5m | D4SL-CN5 |
10m | D4SL-CN10 |
种类 | 规格 | 内容 | 型号 |
重量: 约0.6kg 机械耐久性: 2万次以上 | 滑动钥匙本体:1个 (钥匙未安装) 内侧操作杆:无 D4SL-N安装板:1块 门开关安装用特殊螺钉:3个 D4SL-NK1S:1个 D4SL-NK1S安装用特殊螺钉:2个 闭锁钥匙:2个 闭锁钥匙用吊带:1个 警告标签(贴纸):日文、英文 各1张 | D4SL-NSK10-LK *1 | |
D4SL-NSK10-LK-□ *2 | |||
重量: 约0.1kg | 内侧操作杆:1个 | D4SL-SK10H *3 | |
重量: 约0.7kg 机械耐久性: 2万次以上 | 滑动钥匙本体:1个 (钥匙未安装) 内部操作杆:1个 D4SL-N安装板:1块 门开关安装用特殊螺钉:3个 D4SL-NK1S:1个 D4SL-NK1S安装用特殊螺钉:2个 闭锁钥匙:2个 闭锁钥匙用吊带:1个 警告标签(贴纸):日文、英文 各1张 | D4SL-NSK10-LKH *1 | |
D4SL-NSK10-LKH-□ *2 |
价格说明
释放钥匙 类型 | 接线 方式 | 螺线管电压/ 指示灯类型 | 锁定/ 释放方式 | 接点构成 (门开闭检测开关+ 锁定监控开关) | 导管口 尺寸 | 型号 |
一般型 (金属) | 连接器 | DC24V/橙 | 机械锁定/ 电磁释放 | 6触点 (2NC/1NO+2NC/1NO) | G1/2 | D4SL-N2NFA-DN |
5触点 (2NC/1NO+2NC) | D4SL-N2FFA-DN | |||||
5触点 (3NC+2NC) | D4SL-N2HFA-DN | |||||
DC24V/无 | 4触点 (1NC/1NO+1NC/1NO) 门监控与锁定监控串联 | D4SL-N2AFA-N | ||||
4触点 (2NC+1NC/1NO) 门监控与锁定监控串联 | D4SL-N2CFA-N | |||||
4触点 (2NC+2NC) 门监控与锁定监控内部串联 | D4SL-N2DFA-N | |||||
4触点 (2NC+2NC) 门监控与锁定监控内部 无串联 | D4SL-N2VFA-N | |||||
端子台 | DC24V/橙 | 6触点 2NC/1NO+2NC/1NO) | D4SL-N2NFA-D | |||
6触点 (2NC/1NO+3NC) | D4SL-N2PFA-D | |||||
6触点 (3NC+3NC) | D4SL-N2RFA-D | |||||
5触点 (2NC/1NO+1NC/1NO) | D4SL-N2EFA-D | |||||
5触点 (2NC/1NO+2NC) | D4SL-N2FFA-D | |||||
5触点 (3NC+2NC) | D4SL-N2HFA-D | |||||
DC24V/无 | 4触点 (1NC/1NO+1NC/1NO) 门监控与锁定监控串联 | D4SL-N2AFA | ||||
4触点 (2NC+1NC/1NO) 门监控与锁定监控串联 | D4SL-N2CFA | |||||
4触点 (2NC+2NC) 门监控与锁定监控内部串联 | D4SL-N2DFA | |||||
4触点 (2NC+2NC) 门监控与锁定监控内部 无串联 | D4SL-N2VFA | |||||
接插件 | DC24V/橙 | 电磁锁定/ 机械释放 | 6接点 (2NC/1NO+2NC/1NO) | D4SL-N2NFG-DN | ||
5接点 (2NC/1NO+2NC) | D4SL-N2FFG-DN | |||||
5接点 (3NC+2NC) | D4SL-N2HFG-DN | |||||
DC24V/无 | 4接点 (1NC/1NO+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N2AFG-N | ||||
4接点 (2NC+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N2CFG-N | |||||
4接点 (2NC+2NC) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N2DFG-N | |||||
4接点 (2NC+2NC) 无门监控与锁定监控短路 | D4SL-N2VFG-N | |||||
端子台 | DC24V/橙 | 6接点 (2NC/1NO+2NC/1NO) | D4SL-N2NFG-D | |||
5接点 (2NC/1NO+1NC/1NO) | D4SL-N2EFG-D | |||||
5接点 (2NC/1NO+2NC) | D4SL-N2FFG-D | |||||
5接点 (3NC+2NC) | D4SL-N2HFG-D | |||||
DC24V/无 | 4接点 (1NC/1NO+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N2AFG | ||||
4接点 (2NC+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N2CFG | |||||
4接点 (2NC+2NC) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N2DFG | |||||
4接点 (2NC+2NC) 无门监控与锁定监控短路 | D4SL-N2VFG | |||||
特殊型 (树脂) | 接插件 | DC24V/橙 | 机械锁定/ 电磁释放 | 6接点 (2NC/1NO+2NC/1NO) | D4SL-N2NFA-D4N | |
端子台 | D4SL-N2NFA-D4 | |||||
6接点 (3NC+3NC) | D4SL-N2RFA-D4 | |||||
接插件 | 电磁锁定/ 机械释放 | 6接点 (2NC/1NO+2NC/1NO) | D4SL-N2NFG-D4N | |||
端子台 | D4SL-N2NFG-D4 | |||||
一般型 (金属) | 接插件 | DC24V/橙 | 机械锁定/ 电磁释放 | 5接点 (2NC/1NO+1NC/1NO) | M20 | D4SL-N4EFA-DN |
5接点 (2NC/1NO+2NC) | D4SL-N4FFA-DN | |||||
5接点 (3NC+1NC/1NO) | D4SL-N4GFA-DN | |||||
5接点 (3NC+2NC) | D4SL-N4HFA-DN | |||||
DC24V/无 | 4接点 (1NC/1NO+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4AFA-N | ||||
4接点 (2NC+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4CFA-N | |||||
4接点 (2NC+2NC) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4DFA-N | |||||
端子台 | DC24V/橙 | 6接点 (3NC+3NC) | D4SL-N4RFA-D | |||
5接点 (2NC/1NO+1NC/1NO) | D4SL-N4EFA-D | |||||
5接点 (2NC/1NO+2NC) | D4SL-N4FFA-D | |||||
5接点 (3NC+1NC/1NO) | D4SL-N4GFA-D | |||||
5接点 (3NC+2NC) | D4SL-N4HFA-D | |||||
DC24V/无 | 4接点 (1NC/1NO+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4AFA | ||||
4接点 (2NC+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4CFA | |||||
4接点 (2NC+2NC) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4DFA | |||||
4接点 (2NC+2NC) 无门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4VFA | |||||
接插件 | DC24V/橙 | 电磁锁定/ 机械释放 | 6接点 (2NC/1NO+2NC/1NO) | D4SL-N4NFG-DN | ||
5接点 (3NC+1NC/1NO) | D4SL-N4GFG-DN | |||||
5接点 (3NC+2NC) | D4SL-N4HFG-DN | |||||
DC24V/无 | 4接点 (1NC/1NO+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4AFG-N | ||||
4接点 (2NC+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4CFG-N | |||||
4接点 (2NC+2NC) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4DFG-N | |||||
4接点 (2NC+2NC) 无门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4VFG-N | |||||
端子台 | DC24V/橙 | 6接点 (2NC/1NO+2NC/1NO) | D4SL-N4NFG-D | |||
6接点 (3NC+3NC) | D4SL-N4RFG-D | |||||
5接点 (2NC/1NO+1NC/1NO) | D4SL-N4EFG-D | |||||
5接点 (2NC/1NO+2NC) | D4SL-N4FFG-D | |||||
5接点 (3NC+1NC/1NO) | D4SL-N4GFG-D | |||||
5接点 (3NC+2NC) | D4SL-N4HFG-D | |||||
DC24V/无 | 4接点 (1NC/1NO+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4AFG | ||||
4接点 (2NC+1NC/1NO) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4CFG | |||||
4接点 (2NC+2NC) 有门监控与锁定监控短路 | D4SL-N4DFG | |||||
特殊型 (树脂) | 端子台 | DC24V/橙 | 5接点 (3NC+2NC) | D4SL-N4HFG-D4 |
释放钥匙 类型 | 接线 方式 | 螺线管电压/ 指示灯类型 | 锁定/ 释放方式 | 接点构成 (门开闭检测开关+ 锁定监控开关) | 导管口 尺寸 (注) | 型号 |
一般型 (金属) | 接插件 | DC24V/橙 | 机械锁定/ 电磁释放 | 6接点 □内为N、P、Q、R | G1/2 | D4SL-N2□FA-DN |
1/2-14NPT | D4SL-N3□FA-DN | |||||
M20 | D4SL-N4□FA-DN | |||||
5接点 □内为E、F、G、H | G1/2 | D4SL-N2□FA-DN | ||||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FA-DN | |||||
M20 | D4SL-N4□FA-DN | |||||
DC24V/无 | 4接点 □内为A、B、C、D、S、T、U、V | G1/2 | D4SL-N2□FA-N | |||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FA-N | |||||
M20 | D4SL-N4□FA-N | |||||
端子台 | DC24V/橙 | 6接点 □内为N、P、Q、R | G1/2 | D4SL-N2□FA-D | ||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FA-D | |||||
M20 | D4SL-N4□FA-D | |||||
5接点 □内为E、F、G、H | G1/2 | D4SL-N2□FA-D | ||||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FA-D | |||||
M20 | D4SL-N4□FA-D | |||||
DC24V/无 | 4接点 □内为A、B、C、D、S、T、U、V | G1/2 | D4SL-N2□FA | |||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FA | |||||
M20 | D4SL-N4□FA | |||||
接插件 | DC24V/橙 | 电磁锁定/ 机械释放 | 6接点 □内为N、P、Q、R | G1/2 | D4SL-N2□FG-DN | |
1/2-14NPT | D4SL-N3□FG-DN | |||||
M20 | D4SL-N4□FG-DN | |||||
5接点 □内为E、F、G、H | G1/2 | D4SL-N2□FG-DN | ||||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FG-DN | |||||
M20 | D4SL-N4□FG-DN | |||||
DC24V/无 | 4接点 □内为A、B、C、D、S、T、U、V | G1/2 | D4SL-N2□FG-N | |||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FG-N | |||||
M20 | D4SL-N4□FG-N | |||||
端子台 | DC24V/橙 | 6接点 □内为N、P、Q、R | G1/2 | D4SL-N2□FG-D | ||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FG-D | |||||
M20 | D4SL-N4□FG-D | |||||
5接点 □内为E、F、G、H | G1/2 | D4SL-N2□FG-D | ||||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FG-D | |||||
M20 | D4SL-N4□FG-D | |||||
DC24V/无 | 4接点 □内为A、B、C、D、S、T、U、V | G1/2 | D4SL-N2□FG | |||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FG | |||||
M20 | D4SL-N4□FG | |||||
特殊型 (树脂) | 接插件 | DC24V/橙 | 机械锁定/ 电磁释放 | 6接点 □内为N、P、Q、R | G1/2 | D4SL-N2□FA-D4N |
1/2-14NPT | D4SL-N3□FA-D4N | |||||
M20 | D4SL-N4□FA-D4N | |||||
5接点 □内为E、F、G、H | G1/2 | D4SL-N2□FA-D4N | ||||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FA-D4N | |||||
M20 | D4SL-N4□FA-D4N | |||||
端子台 | 6接点 □内为N、P、Q、R | G1/2 | D4SL-N2□FA-D4 | |||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FA-D4 | |||||
M20 | D4SL-N4□FA-D4 | |||||
5接点 □内为E、F、G、H | G1/2 | D4SL-N2□FA-D4 | ||||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FA-D4 | |||||
M20 | D4SL-N4□FA-D4 | |||||
接插件 | 电磁锁定/ 机械释放 | 6接点 □内为N、P、Q、R | G1/2 | D4SL-N2□FG-D4N | ||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FG-D4N | |||||
M20 | D4SL-N4□FG-D4N | |||||
5接点 □内为E、F、G、H | G1/2 | D4SL-N2□FG-D4N | ||||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FG-D4N | |||||
M20 | D4SL-N4□FG-D4N | |||||
端子台 | 6接点 □内为N、P、Q、R | G1/2 | D4SL-N2□FG-D4 | |||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FG-D4 | |||||
M20 | D4SL-N4□FG-D4 | |||||
5接点 □内为E、F、G、H | G1/2 | D4SL-N2□FG-D4 | ||||
1/2-14NPT | D4SL-N3□FG-D4 | |||||
M20 | D4SL-N4□FG-D4 |
种类 | 型号 |
水平 安装型 | D4SL-NK1 |
水平 安装型 (短型) | D4SL-NK1S |
水平 安装型 (带缓冲橡胶) | D4SL-NK1G |
垂直 安装型 | D4SL-NK2 |
垂直 安装型 (带缓冲橡胶) | D4SL-NK2G |
可调整型 (水平方向) | D4SL-NK3 |
可调整型 (水平/垂直方向) | D4SL-NK5 |
种类 | 型号 |
1m | D4SL-CN1 |
3m | D4SL-CN3 |
5m | D4SL-CN5 |
10m | D4SL-CN10 |
种类 | 规格 | 内容 | 型号 |
重量: 约0.6kg 机械耐久性: 2万次以上 | 滑动钥匙本体:1个 (钥匙未安装) 内侧操作杆:无 D4SL-N安装板:1块 门开关安装用特殊螺钉:3个 D4SL-NK1S:1个 D4SL-NK1S安装用特殊螺钉:2个 闭锁钥匙:2个 闭锁钥匙用吊带:1个 警告标签(贴纸):日文、英文 各1张 | D4SL-NSK10-LK *1 | |
D4SL-NSK10-LK-□ *2 | |||
重量: 约0.1kg | 内侧操作杆:1个 | D4SL-SK10H *3 | |
重量: 约0.7kg 机械耐久性: 2万次以上 | 滑动钥匙本体:1个 (钥匙未安装) 内部操作杆:1个 D4SL-N安装板:1块 门开关安装用特殊螺钉:3个 D4SL-NK1S:1个 D4SL-NK1S安装用特殊螺钉:2个 闭锁钥匙:2个 闭锁钥匙用吊带:1个 警告标签(贴纸):日文、英文 各1张 | D4SL-NSK10-LKH *1 | |
D4SL-NSK10-LKH-□ *2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|