分类 | 标准型 | 高灵敏度 | 超高灵敏度 | 高容量 | 微小负载 | |||
驱动杆 接点间隔 | G (0.5mm) | H (0.25mm) | H2 (0.20mm) | E (1.8mm) | H (0.25mm) | |||
端子的种类*1 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | |||
针状柱塞型 | Z-15G | Z-15H | Z-15H2 | Z-15E | Z-01H | |||
Z-15G-B | Z-15H-B | Z-15H2-B | Z-15E-B | Z-01H-B | ||||
弹簧细柱塞型 | Z-15GS | Z-15HS | — | — | Z-01HS | |||
Z-15GS-B | Z-15HS-B | Z-01HS-B | ||||||
弹簧短柱塞型 | Z-15GD | Z-15HD | — | Z-15ED | Z-01HD | |||
Z-15GD-B | Z-15HD-B | Z-15ED-B | Z-01HD-B | |||||
面板安装柱塞型 | OP小 | Z-15GQ3 | — | — | — | — | ||
Z-15GQ3-B | ||||||||
OP中 | Z-15GQ | Z-15HQ | Z-15EQ | Z-01HQ | ||||
Z-15GQ-B | Z-15HQ-B | Z-15EQ-B | Z-01HQ-B | |||||
OP大 | Z-15GQ8 | — | — | — | ||||
Z-15GQ8-B | ||||||||
面板安装滚珠柱塞型 | Z-15GQ22 | Z-15HQ22 | — | Z-15EQ22 | — | |||
Z-15GQ22-B | Z-15HQ22-B | Z-15EQ22-B | ||||||
面板安装横向滚珠柱塞型 | Z-15GQ21 | Z-15HQ21 | — | Z-15EQ21 | — | |||
Z-15GQ21-B | Z-15HQ21-B | Z-15EQ21-B | ||||||
板簧型 | Z-15GL | — | — | — | ||||
Z-15GL-B | ||||||||
滚珠板簧型 | Z-15GL2 | — | — | — | ||||
Z-15GL2-B | ||||||||
短摆杆型 | Z-15GW21 | — | — | — | ||||
Z-15GW21-B | ||||||||
摆杆 | OP小 | Z-15GW | Z-15HW | — | — | — | ||
Z-15GW-B | Z-15HW-B | |||||||
OP中 | Z-15GW3 | — | ||||||
Z-15GW3-B | ||||||||
OP大 | Z-15GW32 | |||||||
Z-15GW32-B | ||||||||
小型摆杆型 | Z-15GW4 | Z-15HW24 | — | — | — | |||
Z-15GW4-B | Z-15HW24-B | |||||||
小型线形摆杆型 | OP小 | — | Z-15HW78 | — | — | — | ||
Z-15HW78-B | ||||||||
OP大 | Z-15HW52 | |||||||
Z-15HW52-B | ||||||||
滚珠短摆杆型 | Z-15GW22 | Z-15HW22 | — | Z-15EW22 | Z-01HW22 | |||
Z-15GW22-B | Z-15HW22-B | Z-15EW22-B | Z-01HW22-B | |||||
横向滚珠短摆杆型 | Z-15GW49 | — | — | — | — | |||
Z-15GW49-B | ||||||||
滚珠摆杆型 | 标准型 | Z-15GW2 | Z-15HW2 | — | — | — | ||
Z-15GW2-B | Z-15HW2-B | |||||||
大型滚珠 | Z-15GW25 | — | — | — | ||||
Z-15GW25-B | ||||||||
横向滚珠摆杆型 | Z-15GW54 | — | — | — | — | |||
Z-15GW54-B | ||||||||
单向动作 滚珠短摆杆型 | 平行 | Z-15GW2277 | — | — | — | — | ||
Z-15GW2277-B | ||||||||
反向动作摆杆型*2 | Z-15GM | — | — | — | — | |||
Z-15GM-B | ||||||||
反向动作 滚珠短摆杆型*2 | Z-15GM22 | — | — | — | — | |||
Z-15GM22-B | ||||||||
反向动作 滚珠摆杆型*2 | Z-15GM2 | — | — | — | — | |||
Z-15GM2-B |
驱动杆的种类 | 适用 | Z、X共通 | |
铰链摆杆型 | XAA-1 | ||
铰链滚珠摆杆型 | ZAA-2 | ||
面板安装按钮型 | 短 | ZAQ-3 | |
中 | ZAQ-2 | ||
长 | ZAQ-1 | ||
面板安装滚珠按钮型 | ZAQ-22 |
项目 | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | |||||||
接点间隔 | 额定电压 | 电阻负载接点 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | ||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | ||
G, H, H2, E | AC125V AC250V AC500 | 15 (10) * 15 (10) * 10 | 3 2.5 1.5 | 15 (10) * 15 (10) * 6 | 5 3 1.5 | 2.5 1.5 0.75 | |||
G | DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 15 15 6 0.5 0.25 | 3 3 3 0.5 0.25 | 15 10 5 0.05 0.03 | 5 5 5 0.05 0.03 | 2.5 2.5 2.5 0.05 0.03 | |||
H, H2 | DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 15 15 2 0.4 0.2 | 3 3 2 0.4 0.2 | 15 10 1 0.03 0.02 | 5 5 1 0.03 0.02 | 2.5 2.5 1 0.03 0.02 | |||
E | DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 15 15 15 0.75 0.3 | 3 3 3 0.75 0.3 | 15 15 10 0.4 0.2 | 5 5 5 0.4 0.2 | 2.5 2.5 2.5 0.4 0.2 |
额定电压 | 电阻负载(A) | |
NC | NO | |
AC125V | 0.1 | |
DC8V DC14V DC30V | 0.1 0.1 0.1 |
项目 分类 | Z-15 (微小负载用、触须型除外) | Z-01H | Z-15 (触须型) | Z-10F | Z-15H2 | |
容许操作速度 | 0.01mm~1m/s *1 | 1mm~1m/s | 0.1mm~1m/s*1 | 0.01mm~1m/s | ||
容许操作频率 | 机械 | 240次/分钟 | 120次/分钟 | 240次/分钟 | 240次/分钟 | |
电气 | 20次/分钟 | |||||
绝缘电阻 | 最小100MΩ (在DC500V下) | |||||
接触电阻 | 15mΩ以下(初期值) | 50mΩ以下(初期值) | 15mΩ以下(初期值) | 25mΩ以下(初期值) | 15mΩ以下(初期值) | |
绝缘强度 | 同极接点之间 接点间隔G : AC1,000V 50/60Hz 1min 接点间隔H : AC600V 50/60Hz 1min 接点间隔E : AC1,500V 50/60Hz 1min | 同极接点之间 接点间隔G : AC1,000V 50/60Hz 1min 接点间隔H : AC600V 50/60Hz 1min | 同极接点之间 接点间隔F:AC1,500V 50/60Hz 1min | 同极接点之间 AC600V 50/60Hz 1min | ||
带电金属部与地线之间、各端子与不带电金属部之间AC2,000V 50/60Hz 1min | ||||||
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz双振幅1.5mm*5 | 10~20 Hz双振幅1.5mm*5 | 10~55Hz双振幅1.5mm*5 | ||
耐冲击 | 毁坏 | 最大1,000m/s2 | ||||
误动作 | 最大300m/s2 *2 *5 | 最大50m/s2*5 | 300 m/s2 *3 *5 | 最大100m/s2 | ||
寿命 | 机械 | 接点间隔G、H : 20,000,000次以上 接点间隔E:300,000次以上 | 1,000,000次以上 | 500,000次以上*1 | 20,000,000次以上 | |
电气 | 接点间隔G、H:500,000次以上 接点间隔E:100,000次以上 | 100,000次以上 | 100,000次以上 | 500,000次以上 | ||
保护结构 | 一般型 | IP00 | ||||
防滴型 | IP62相当(不含端子部分) | |||||
触电保护级 | Class I | |||||
漏电性能(PTI) | 175 | |||||
使用环境温度 | 一般型 | -25°C~80°C (无结冰) | ||||
防滴型 | -15°C~80°C (无结冰) | |||||
使用环境湿度 | 一般型 | 35%~85%RH | ||||
防滴型 | 35%~95%RH | |||||
质量 | 约22~58g | 约42~48g | 约34~61g | 约22g |
价格说明
分类 | 标准型 | 高灵敏度 | 超高灵敏度 | 高容量 | 微小负载 | |||
驱动杆 接点间隔 | G (0.5mm) | H (0.25mm) | H2 (0.20mm) | E (1.8mm) | H (0.25mm) | |||
端子的种类*1 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | |||
针状柱塞型 | Z-15G | Z-15H | Z-15H2 | Z-15E | Z-01H | |||
Z-15G-B | Z-15H-B | Z-15H2-B | Z-15E-B | Z-01H-B | ||||
弹簧细柱塞型 | Z-15GS | Z-15HS | — | — | Z-01HS | |||
Z-15GS-B | Z-15HS-B | Z-01HS-B | ||||||
弹簧短柱塞型 | Z-15GD | Z-15HD | — | Z-15ED | Z-01HD | |||
Z-15GD-B | Z-15HD-B | Z-15ED-B | Z-01HD-B | |||||
面板安装柱塞型 | OP小 | Z-15GQ3 | — | — | — | — | ||
Z-15GQ3-B | ||||||||
OP中 | Z-15GQ | Z-15HQ | Z-15EQ | Z-01HQ | ||||
Z-15GQ-B | Z-15HQ-B | Z-15EQ-B | Z-01HQ-B | |||||
OP大 | Z-15GQ8 | — | — | — | ||||
Z-15GQ8-B | ||||||||
面板安装滚珠柱塞型 | Z-15GQ22 | Z-15HQ22 | — | Z-15EQ22 | — | |||
Z-15GQ22-B | Z-15HQ22-B | Z-15EQ22-B | ||||||
面板安装横向滚珠柱塞型 | Z-15GQ21 | Z-15HQ21 | — | Z-15EQ21 | — | |||
Z-15GQ21-B | Z-15HQ21-B | Z-15EQ21-B | ||||||
板簧型 | Z-15GL | — | — | — | ||||
Z-15GL-B | ||||||||
滚珠板簧型 | Z-15GL2 | — | — | — | ||||
Z-15GL2-B | ||||||||
短摆杆型 | Z-15GW21 | — | — | — | ||||
Z-15GW21-B | ||||||||
摆杆 | OP小 | Z-15GW | Z-15HW | — | — | — | ||
Z-15GW-B | Z-15HW-B | |||||||
OP中 | Z-15GW3 | — | ||||||
Z-15GW3-B | ||||||||
OP大 | Z-15GW32 | |||||||
Z-15GW32-B | ||||||||
小型摆杆型 | Z-15GW4 | Z-15HW24 | — | — | — | |||
Z-15GW4-B | Z-15HW24-B | |||||||
小型线形摆杆型 | OP小 | — | Z-15HW78 | — | — | — | ||
Z-15HW78-B | ||||||||
OP大 | Z-15HW52 | |||||||
Z-15HW52-B | ||||||||
滚珠短摆杆型 | Z-15GW22 | Z-15HW22 | — | Z-15EW22 | Z-01HW22 | |||
Z-15GW22-B | Z-15HW22-B | Z-15EW22-B | Z-01HW22-B | |||||
横向滚珠短摆杆型 | Z-15GW49 | — | — | — | — | |||
Z-15GW49-B | ||||||||
滚珠摆杆型 | 标准型 | Z-15GW2 | Z-15HW2 | — | — | — | ||
Z-15GW2-B | Z-15HW2-B | |||||||
大型滚珠 | Z-15GW25 | — | — | — | ||||
Z-15GW25-B | ||||||||
横向滚珠摆杆型 | Z-15GW54 | — | — | — | — | |||
Z-15GW54-B | ||||||||
单向动作 滚珠短摆杆型 | 平行 | Z-15GW2277 | — | — | — | — | ||
Z-15GW2277-B | ||||||||
反向动作摆杆型*2 | Z-15GM | — | — | — | — | |||
Z-15GM-B | ||||||||
反向动作 滚珠短摆杆型*2 | Z-15GM22 | — | — | — | — | |||
Z-15GM22-B | ||||||||
反向动作 滚珠摆杆型*2 | Z-15GM2 | — | — | — | — | |||
Z-15GM2-B |
驱动杆的种类 | 适用 | Z、X共通 | |
铰链摆杆型 | XAA-1 | ||
铰链滚珠摆杆型 | ZAA-2 | ||
面板安装按钮型 | 短 | ZAQ-3 | |
中 | ZAQ-2 | ||
长 | ZAQ-1 | ||
面板安装滚珠按钮型 | ZAQ-22 |
项目 | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | |||||||
接点间隔 | 额定电压 | 电阻负载接点 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | ||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | ||
G, H, H2, E | AC125V AC250V AC500 | 15 (10) * 15 (10) * 10 | 3 2.5 1.5 | 15 (10) * 15 (10) * 6 | 5 3 1.5 | 2.5 1.5 0.75 | |||
G | DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 15 15 6 0.5 0.25 | 3 3 3 0.5 0.25 | 15 10 5 0.05 0.03 | 5 5 5 0.05 0.03 | 2.5 2.5 2.5 0.05 0.03 | |||
H, H2 | DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 15 15 2 0.4 0.2 | 3 3 2 0.4 0.2 | 15 10 1 0.03 0.02 | 5 5 1 0.03 0.02 | 2.5 2.5 1 0.03 0.02 | |||
E | DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 15 15 15 0.75 0.3 | 3 3 3 0.75 0.3 | 15 15 10 0.4 0.2 | 5 5 5 0.4 0.2 | 2.5 2.5 2.5 0.4 0.2 |
额定电压 | 电阻负载(A) | |
NC | NO | |
AC125V | 0.1 | |
DC8V DC14V DC30V | 0.1 0.1 0.1 |
项目 分类 | Z-15 (微小负载用、触须型除外) | Z-01H | Z-15 (触须型) | Z-10F | Z-15H2 | |
容许操作速度 | 0.01mm~1m/s *1 | 1mm~1m/s | 0.1mm~1m/s*1 | 0.01mm~1m/s | ||
容许操作频率 | 机械 | 240次/分钟 | 120次/分钟 | 240次/分钟 | 240次/分钟 | |
电气 | 20次/分钟 | |||||
绝缘电阻 | 最小100MΩ (在DC500V下) | |||||
接触电阻 | 15mΩ以下(初期值) | 50mΩ以下(初期值) | 15mΩ以下(初期值) | 25mΩ以下(初期值) | 15mΩ以下(初期值) | |
绝缘强度 | 同极接点之间 接点间隔G : AC1,000V 50/60Hz 1min 接点间隔H : AC600V 50/60Hz 1min 接点间隔E : AC1,500V 50/60Hz 1min | 同极接点之间 接点间隔G : AC1,000V 50/60Hz 1min 接点间隔H : AC600V 50/60Hz 1min | 同极接点之间 接点间隔F:AC1,500V 50/60Hz 1min | 同极接点之间 AC600V 50/60Hz 1min | ||
带电金属部与地线之间、各端子与不带电金属部之间AC2,000V 50/60Hz 1min | ||||||
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz双振幅1.5mm*5 | 10~20 Hz双振幅1.5mm*5 | 10~55Hz双振幅1.5mm*5 | ||
耐冲击 | 毁坏 | 最大1,000m/s2 | ||||
误动作 | 最大300m/s2 *2 *5 | 最大50m/s2*5 | 300 m/s2 *3 *5 | 最大100m/s2 | ||
寿命 | 机械 | 接点间隔G、H : 20,000,000次以上 接点间隔E:300,000次以上 | 1,000,000次以上 | 500,000次以上*1 | 20,000,000次以上 | |
电气 | 接点间隔G、H:500,000次以上 接点间隔E:100,000次以上 | 100,000次以上 | 100,000次以上 | 500,000次以上 | ||
保护结构 | 一般型 | IP00 | ||||
防滴型 | IP62相当(不含端子部分) | |||||
触电保护级 | Class I | |||||
漏电性能(PTI) | 175 | |||||
使用环境温度 | 一般型 | -25°C~80°C (无结冰) | ||||
防滴型 | -15°C~80°C (无结冰) | |||||
使用环境湿度 | 一般型 | 35%~85%RH | ||||
防滴型 | 35%~95%RH | |||||
质量 | 约22~58g | 约42~48g | 约34~61g | 约22g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|