数字温控器 E5CC-800系列/简易型
商品
评价
详情
  • 数字温控器 E5CC-800系列/简易型
  • 数字温控器 E5CC-800系列/简易型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

数字温控器 E5CC-800系列/简易型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
欧姆龙(OMRON)[日本]E5CC-800系列数字温控器(简易型)
选型、设定及操作更为简洁
多组输入/输出,功能齐全
性能更强,功能更完善
应用范围更为广泛
温度传感器性价比之选
产品特点
白光PV显示的高度为15.2mm,改进了可视性。
50ms高速采样周期。
除了螺钉端子台型之外,还备有可削减配线工时的Push-In Plus端子台型、可拆装端子台的插入型可选。
进深60mm的纤细机身(螺钉端子台型)。
通过无程序通信功能轻松与PLC相连。通过组合通信实现温控器的相互连接。
使用案例
温度控制器使用案例
温度控制器使用案例
注意事项
注意
*1 对于加热器断线报警,将在控制输出为ON时检测加热器电流,且当加热器电流小于设定值(即加热器断线检测电流值)时,输出将置ON。
*2 对于SSR故障报警,将在控制输出为OFF时检测加热器电流,且当加热器电流大于设定值(即SSR故障检测电流值)时,输出将置ON。
*3 控制时间为0.1s或0.2s时,值为30ms。
*4 控制时间为0.1s或0.2s时,值为35ms。
品牌介绍
欧姆龙自动化(中国)有限公司是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。

在中国,欧姆龙自动化(中国)有限公司建有研发、生产、技术服务和物流基地,在华北、华东和华南拥有销售公司,其下属40多个事务所、办事处遍布全国,为客户提供直接的服务。

欧姆龙以其"传感与控制"技术,利用我们多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
温度控制器尺寸图
温度控制器尺寸图
更多详细产品尺寸图请参考产品目录
规格表
控制输出1辅助输出通信方式加热器断线事件输入电源电压型号
继电器输出2---AC100~240VE5CC-RX2ASM-800
电压输出E5CC-QX2ASM-800
线性电流输出E5CC-CX2ASM-800
继电器输出AC/DC24VE5CC-RX2DSM-800
电压输出E5CC-QX2DSM-800
线性电流输出E5CC-CX2DSM-800
继电器输出12AC100~240VE5CC-RX2ASM-801
电压输出E5CC-QX2ASM-801
继电器输出AC/DC24VE5CC-RX2DSM-801
电压输出E5CC-QX2DSM-801
继电器输出RS-485-AC100~240VE5CC-RX2ASM-802
电压输出E5CC-QX2ASM-802
继电器输出AC/DC24VE5CC-RX2DSM-802
电压输出E5CC-QX2DSM-802
线性电流输出-2AC100~240VE5CC-CX2ASM-804
线性电流输出AC/DC24VE5CC-CX2DSM-804
更多详细规格请参考产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
E5CC-QX2ASM-800 和E5CC-QX2ASM-000区别?
-800是-000的简易型。 如简易演算功能、监控/设定项目菜单、用户校正等高级功能-000有而-800是没有的。
E5CZ-Q2 已停产,替代型号是什么?
推荐替代型号:E5CC-QX2ASM-800

规格性能、接线、操作使用等有区别
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页