紧凑型封闭式开关 ZC-□55系列/微动开关
商品
评价
详情
  • 紧凑型封闭式开关 ZC-□55系列/微动开关
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

紧凑型封闭式开关 ZC-□55系列/微动开关

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
欧姆龙(OMRON)ZC-□55系列封闭式开关 微动开关
产品特点
欧姆龙(OMRON)ZC-□55系列封闭式开关 微动开关的商品特点:
 ●带内置标准型开关的小型、高精度封闭式开关,确保高可 重复性和耐久性,操作次数最少10,000,000次。
 ●安装间距与Z标准型开关相同。
 ●与传统限位开关相比,所需操作力更小。
 ●产品系列中包含带操作指示灯的型号,易于维护和检测。

商品特点
规格概述
型号结构
型号构成

额定规格
额定电压非感性负载 (A)感性负载 (A)
电阻负载灯负载感性负载电动机负载
NCNONCNONCNONCNO
AC125V1031.51052.5
AC250V102.51.251031.5
DC8V1031.5652.5
DC14V1031.5652.5
DC30V631.5552.5
DC125V0.50.40.40.050.050.05
DC250V0.250.20.20.030.030.03

浪涌电流NC30 A以下
NO15 A以下
注1. 上述数值表示稳定电流。
 2. 所谓感性负载,是指功率因数0.4以上 (AC)、时间常数7ms以下 (DC) 时的 负载。
 3. 所谓灯负载,就是有10倍的浪涌电流的负载。
 4. 所谓电动机负载,就是有6倍的浪涌电流的负载。
 5. 上述额定值在以下条件下测量。
  (1) 环境温度:+20±2℃
  (2) 环境湿度:65±5%RH
  (3) 操作频率:20次/min。

特性
防护等级IP67
寿命机械10,000,000次以上
电气500,000次以上
容许操作速度0.05mm/s ~ 0.5m/s *1
容许操作频率机械120次/分钟
电气20次/分钟
绝缘电阻100MΩ以上(DC500V时)
接触电阻15mΩ以下(初期值、内置开关单品)
绝缘强度非连续性端子之间AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟
各端子与不带电金属部之间AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟
额定绝缘电压 (Ui)AC1,000V
污染度(使用环境)3 (IEC947-5-1)
短路保护装置10 A保险丝型gG (IEC 60269)
防止触电保护等级Class II
漏电性能 (PTI)175
开关类别D (IEC335)
额定动作电流 (Ie)10:00 AM
额定动作电压 (Ue)AC250V
耐振动误动作10~55Hz双振幅1.5mm *2
耐冲击毁坏1,000m/s2以下
误动作300m/s2以下(对于柱塞型) *1 *2
使用环境温度-10℃~+80℃ (无结冰)
使用环境湿度35~95%RH
质量约92g (对于ZC-Q22(21)55)
*1. 仅限带柱塞的型号。(有关其它型号的信息,请垂询欧姆龙代表处。)
*2. 在自由状态,动作限制位置1ms以内。
使用案例
使用案例
●关于使用环境
◆在室外或有特殊的切削油、溶剂、药品等的环境中,密封材料可能会变质。请确认实际使用条件后再确定维护及更换时间。
◆请将开关安装在不会直接接触到切屑或尘埃的位置。必须保证驱动杆和开关本体上不会堆积切削屑和泥状物质。
◆开关受到连续的振动和冲击时,产生的磨损粉末可能导致接点接触不良和动作失常、耐久性下降等问题。此外,如有过大的振动和冲击,可能会发生接点的误动作和破损等,因此请将其安装在不会受到振动和冲击的位置和不会发生共振的方向上。

使用案例
品牌介绍
关于欧姆龙
  欧姆龙自动化(中国)有限公司是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。
  在中国,欧姆龙自动化(中国)有限公司建有研发、生产、技术服务和物流基地,在华北、华东和华南拥有销售公司,其下属40多个事务所、办事处遍布全国,为客户提供最直接的服务。
  欧姆龙以其特有的"传感与控制"技术,利用多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
外形尺寸图

外形尺寸图

*更多尺寸图请参考商品目录
规格表
型号结构
型号构成

额定规格
额定电压非感性负载 (A)感性负载 (A)
电阻负载灯负载感性负载电动机负载
NCNONCNONCNONCNO
AC125V1031.51052.5
AC250V102.51.251031.5
DC8V1031.5652.5
DC14V1031.5652.5
DC30V631.5552.5
DC125V0.50.40.40.050.050.05
DC250V0.250.20.20.030.030.03

浪涌电流NC30 A以下
NO15 A以下
注1. 上述数值表示稳定电流。
 2. 所谓感性负载,是指功率因数0.4以上 (AC)、时间常数7ms以下 (DC) 时的 负载。
 3. 所谓灯负载,就是有10倍的浪涌电流的负载。
 4. 所谓电动机负载,就是有6倍的浪涌电流的负载。
 5. 上述额定值在以下条件下测量。
  (1) 环境温度:+20±2℃
  (2) 环境湿度:65±5%RH
  (3) 操作频率:20次/min。

特性
防护等级IP67
寿命机械10,000,000次以上
电气500,000次以上
容许操作速度0.05mm/s ~ 0.5m/s *1
容许操作频率机械120次/分钟
电气20次/分钟
绝缘电阻100MΩ以上(DC500V时)
接触电阻15mΩ以下(初期值、内置开关单品)
绝缘强度非连续性端子之间AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟
各端子与不带电金属部之间AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟
额定绝缘电压 (Ui)AC1,000V
污染度(使用环境)3 (IEC947-5-1)
短路保护装置10 A保险丝型gG (IEC 60269)
防止触电保护等级Class II
漏电性能 (PTI)175
开关类别D (IEC335)
额定动作电流 (Ie)10:00 AM
额定动作电压 (Ue)AC250V
耐振动误动作10~55Hz双振幅1.5mm *2
耐冲击毁坏1,000m/s2以下
误动作300m/s2以下(对于柱塞型) *1 *2
使用环境温度-10℃~+80℃ (无结冰)
使用环境湿度35~95%RH
质量约92g (对于ZC-Q22(21)55)
*1. 仅限带柱塞的型号。(有关其它型号的信息,请垂询欧姆龙代表处。)
*2. 在自由状态,动作限制位置1ms以内。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
欧姆龙Z系列微动开关中分割接触型和维持接触型的区别是什么?
区别如下:
①分割接触型:接点是由2常开2常闭加一个公共端组成,当没有动作力施加在驱动杆上时接点复位。
②维持接触型:接点是由1常开1常闭加一个公共端组成,在开关底部有一个复位按钮,当没有动作力施加在驱动杆上,接点不会复位,直到按下复位按钮后接点复位。
微动开关复位后为什么后接负载不复位可能是哪些原因造成的?
微动开关复位后为什么后接负载不复位可能是以下原因导致的:
①接触不良
②在微小负载电路上使用了一般型号的开关;
③接点粘连;
④内部的弹簧坏了;
⑤操作速度不一致;
⑥操作频度不一致;
⑦附着了垃圾、灰尘等。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传感器/开关 > 开关 > 微型开关 > 微型开关 > 紧凑型封闭式开关 ZC-□55系列/微动开关
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页