产品概述
欧姆龙(OMRON)D4MC系列封闭式开关
产品特点
欧姆龙(OMRON)D4MC系列封闭式开关的商品特点:
●带内置标准型开关的封闭式开关,使用寿命长, 1千万次以上的高耐久性内藏微动开关确保重复精度。
●面板安装版与Z-标准型开关的操作位置相同。
●比微动开关更适用于要求更高机械强度、防尘和防滴性能 的应用。

规格概述
种类
|
D4MC-5000 |
D4MC-5020 |
D4MC-5040 |
D4MC-1000 |
D4MC-1020 |
D4MC-2000 |
D4MC-2020 |
注1. 在灰尘、油滴或湿度很高的环境中,请使用带模压端子的开关。提供带右 侧、左侧和下侧导线的型号。
2. 关于已获国际标准认证的型号,请咨询欧姆龙代表处。
额定规格
|
|
|
10 | 3 | 1.5 | 10 | 5 | 2.5 |
10 | 2.5 | 1.25 | 10 | 3 | 1.5 |
3 | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 1.5 | 0.75 |
10 | 3 | 1.5 | 6 | 5 | 2.5 |
10 | 3 | 1.5 | 6 | 5 | 2.5 |
6 | 3 | 1.5 | 5 | 5 | 2.5 |
0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
注1. 上述数值表示稳定电流。
2. 所谓感性负载,是指功率因数0.4以上 (AC)、时间常数7ms以下 (DC) 时的负载。
3. 所谓灯负载,就是有10倍的浪涌电流的负载。
4. 所谓电动机负载,就是有6倍的浪涌电流的负载。
5. 上述额定值在以下条件下测量。
(1)环境温度:+20±2°C
(2)环境湿度:65±5%RH
(3)容许操作频率:20次/分钟
使用案例
使用案例
关于使用环境
・请将开关安装在不会直接接触到切屑或尘埃的位置。必须保证驱动杆和开关本体上不会堆积切削屑和泥状物质。
・该款不锈钢电感式传感器适用于恶劣的作业环境,可在金属加工过程中有效监测黑色金属。

品牌介绍
关于欧姆龙
欧姆龙自动化(中国)有限公司是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。
在中国,欧姆龙自动化(中国)有限公司建有研发、生产、技术服务和物流基地,在华北、华东和华南拥有销售公司,其下属40多个事务所、办事处遍布全国,为客户提供最直接的服务。
欧姆龙以其特有的"传感与控制"技术,利用我们多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。