种类 | 标准型 | L型 | T型 | |
项目 型号 | NPN | EE-SX770 EE-SX770A EE-SX870 EE-SX870A | EE-SX771 EE-SX771A EE-SX871 EE-SX871A | EE-SX772 EE-SX772A EE-SX872 EE-SX872A |
PNP | EE-SX770P EE-SX770R EE-SX870P EE-SX870R | EE-SX771P EE-SX771R EE-SX871P EE-SX871R | EE-SX772P EE-SX772R EE-SX872P EE-SX872R | |
检测距离 | 5mm (凹槽宽度) | |||
标准检测物体 | 2×0.8mm以上的不透明物体 | |||
应差距离 | 0.025mm | |||
光源(最大发光波长) | GaAs红外发光二级管(940nm) | |||
指示灯 | 入光时亮灯(红色)(A型、R型为遮光时亮灯) | |||
电源电压 | DC5~24V±10% 纹波(p-p) 10%以下 | |||
消耗电流 | 35mA以下(NPN型)、30mA以下(PNP型) | |||
控制输出 | NPN型:NPN集电极开路输出 DC5~24V 100mA以下 残留电压0.8V以下(负载电流100mA时)、残留电压0.4V以下(负载电流40mA时)、 关机电流(漏电流) 0.5mA以下 PNP型: PNP集电极开路输出 DC5~24V 50mA以下 残留电压1.3V以下(负载电流50mA时)、关机电流(漏电流) 0.5mA以下 | |||
响应频率* | 1kHz以上(平均值为3kHz) | |||
使用环境照度 | 受光面照度 荧光灯:1,000lx以下 | |||
环境温度范围 | 工作时:-25~+55℃ 保存时: -30~+80℃ (无结冰) | |||
环境湿度范围 | 工作时:5~85%RH 保存时: 5~95%RH (无结露) | |||
振动(耐久 | 20~2,000Hz (最大加速度100m/s2) 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h (4min周期) | |||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
保护结构 | IP60 IEC60529规格 | |||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | |||
质量(包装后) | 约20g | |||
材质 | 外壳 | 聚苯二甲酸丁二醇酯(PBT) |
形状 | 检测方式 | 导线长 | 检测距离 | 动作模式 | 指示灯模式 | 型号 | |
NPN输出 | PNP输出 | ||||||
标准型 | 对射型 (凹槽宽度) | 2m | 5mm (凹槽宽度) (红外光) | 遮光时ON | 入光时亮灯 | EE-SX770 2M | EE-SX770P 2M |
遮光时亮灯 | EE-SX770A 2M | EE-SX770R 2M | |||||
入光时ON | 入光时亮灯 | EE-SX870 2M | EE-SX870P 2M | ||||
遮光时亮灯 | EE-SX870A 2M | EE-SX870R 2M | |||||
L型 | 遮光时ON | 入光时亮灯 | EE-SX771 2M | EE-SX771P 2M | |||
遮光时亮灯 | EE-SX771A 2M | EE-SX771R 2M | |||||
入光时ON | 入光时亮灯 | EE-SX871 2M | EE-SX871P 2M | ||||
遮光时亮灯 | EE-SX871A 2M | EE-SX871R 2M | |||||
T型 | 遮光时ON | 入光时亮灯 | EE-SX772 2M | EE-SX772P 2M | |||
遮光时亮灯 | EE-SX772A 2M | EE-SX772R 2M | |||||
入光时ON | 入光时亮灯 | EE-SX872 2M | EE-SX872P 2M | ||||
遮光时亮灯 | EE-SX872A 2M | EE-SX872R 2M |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|