种类 | 标准型 | L型 | T型 凹槽中心7mm | T型 凹槽中心10mm | |
NPN | 接插件型 | EE-SX670 EE-SX670A EE-SX470 | EE-SX671 EE-SX671A EE-SX471 | EE-SX672 EE-SX672A EE-SX472 | EE-SX675 |
导线引出型 | EE-SX670-WR | EE-SX671-WR | EE-SX672-WR | EE-SX675-WR | |
PNP | 接插件型 | EE-SX670P EE-SX670R | EE-SX671P EE-SX671R | EE-SX672P EE-SX672R | EE-SX675P |
导线引出型 | EE-SX670P-WR | EE-SX671P-WR | EE-SX672P-WR | EE-SX675P-WR | |
检测距离 | 5mm (凹槽宽度) | ||||
标准检测物体 | 2×0.8mm以上的不透明物体 | ||||
应差距离 | 0.025mm以下 | ||||
光源(最大发光波长) | GaAs红外发光二级管(940nm) | ||||
指示灯*1 | 入光时亮灯(红色)(A型、R型为遮光时亮灯) | ||||
电源电压 | DC5~24V±10% 纹波(p-p) 10%以下 | ||||
消耗电流 | (接插件型、L 端子开 导线引 导线引出型) | ||||
控制输出 | NPN型: NPN开放式接插件 输出DC5~24V 100mA以下 残留电压0.8V以下(负载电流100mA时)、残留电压0.4V以下(负载电流40mA时)、关机电流(泄漏电流) 0.5mA以下 PNP型: PNP开放式接插件 输出DC5~24V 50mA以下 残留电压1.3V以下(负载电流50mA时)、关机电流(泄漏电流) 0.5mA以下 | ||||
响应频率*2 | 1kHz以上(平均值为3kHz) | ||||
使用环境照度 | 受光面照度 荧光灯: 1,000lx以下 | ||||
环境温度范围 | 工作时: -25~+55℃ 保存时: -30~+80℃ (无结冰、结露) | ||||
环境湿度范围 | 工作时: 5~85%RH 保存时: 5~95%RH (无结冰、结露) | ||||
振动(耐久) | 20~2,000Hz (最大加速度100m/s2) 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h (4min周期) | ||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
保护结构 | IP50 IEC60529规格 | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长 1m)、接插件中继型(标准导线长 0.1m) | ||||
质量 (包装后) | 接插件型 | 约3.1g | 约3g | 约2.4g | 约2.7g |
导线引出型 | 约18.9g | 约17.3g | 约17.8g | 约18.3g | |
材质 | 外壳 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | |||
罩盖 投、受光部 | 聚碳酸酯 |
种类 | 紧密安装型 | F型 | R型 | ||
NPN | 接插件型 | EE-SX673 EE-SX673A EE-SX473 | EE-SX674 EE-SX674A EE-SX474 | EE-SX676 | EE-SX677 |
导线引出型 | EE-SX673-WR | EE-SX674-WR | EE-SX676-WR | EE-SX677-WR | |
PNP | 接插件型 | EE-SX673P EE-SX673R | EE-SX674P EE-SX674R | EE-SX676P | EE-SX677P |
导线引出型 | EE-SX673P-WR | EE-SX674P-WR | EE-SX676P-WR | EE-SX677P-WR | |
检测距离 | 5mm (凹槽宽度) | ||||
标准检测物体 | 2×0.8mm以上的不透明物体 | ||||
应差距离 | 0.025mm以下 | ||||
光源(最大发光波长) | GaAs红外发光二级管(940nm) | ||||
指示灯*1 | 入光时亮灯(红色)(A型、R型为遮光时亮灯) | ||||
电源电压 | DC5~24V±10% 纹波(p-p) 10%以下 | ||||
消耗电流 | (接插件型、L 端子开 导线引 导线引出型) | ||||
控制输出 | NPN型: NPN开放式接插件 输出DC5~24V 100mA以下 残留电压0.8V以下(负载电流100mA时)、残留电压0.4V以下(负载电流40mA时)、关机电流(泄漏电流) 0.5mA以下 PNP型: PNP开放式接插件 输出DC5~24V 50mA以下 残留电压1.3V以下(负载电流50mA时)、关机电流(泄漏电流) 0.5mA以下 | ||||
响应频率*2 | 1kHz以上(平均值为3kHz) | ||||
使用环境照度 | 受光面照度 荧光灯: 1,000lx以下 | ||||
环境温度范围 | 工作时: -25~+55℃ 保存时: -30~+80℃ (无结冰、结露) | ||||
环境湿度范围 | 工作时: 5~85%RH 保存时: 5~95%RH (无结冰、结露) | ||||
振动(耐久) | 20~2,000Hz (最大加速度100m/s2) 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h (4min周期) | ||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
保护结构 | IP50 IEC60529规格 | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长 1m)、接插件中继型(标准导线长 0.1m) | ||||
质量 (包装后) | 接插件型 | 约2.3g | 约3g | 约2.2g | 约2.2g |
导线引出型 | 约16.8g | 约17.1g | 约16.9g | 约16.9g | |
材质 | 外壳 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | |||
罩盖 投、受光部 | 聚碳酸酯 |
形状 | 连接方式 | 检测距离 | 动作模式 | 指示灯模式 | 型号 | |
NPN输出 | PNP输出 | |||||
标准型 | 接插件型 (4极) | 5mm (凹槽宽度) (赤外光) | 遮光时ON 入光时ON (可切换) *3 | 入光时亮灯 | EE-SX670 | EE-SX670P |
遮光时亮灯 | EE-SX670A | EE-SX670R | ||||
入光时ON | 入光时亮灯 | EE-SX470 | — | |||
L型 | 遮光时ON 入光时ON (可切换) *3 | 入光时亮灯 | EE-SX671 | EE-SX671P | ||
遮光时亮灯 | EE-SX671A | EE-SX671R | ||||
入光时ON | 入光时亮灯 | EE-SX471 | — | |||
T型 凹槽 中心 7mm | 遮光时ON 入光时ON (可切换) *3 | 入光时亮灯 | EE-SX672 | EE-SX672P | ||
遮光时亮灯 | EE-SX672A | EE-SX672R | ||||
入光时ON | 入光时亮灯 | EE-SX472 | — | |||
紧密 安装型 | 遮光时ON 入光时ON (可切换) *3 | 入光时亮灯 | EE-SX673 | EE-SX673P | ||
遮光时亮灯 | EE-SX673A | EE-SX673R | ||||
入光时ON | 入光时亮灯 | EE-SX473 | — | |||
紧密 安装型 | 遮光时ON 入光时ON (可切换) *3 | 入光时亮灯 | EE-SX674 | EE-SX674P | ||
遮光时亮灯 | EE-SX674A | EE-SX674R | ||||
入光时ON | 入光时亮灯 | EE-SX474 | — | |||
T型 凹槽 中心 10mm | 遮光时ON 入光时ON (可切换) *3 | 入光时亮灯 | EE-SX675 | EE-SX675P | ||
F型 | 遮光时ON 入光时ON (可切换) *3 | 入光时亮灯 | EE-SX676 | EE-SX676P | ||
R型 | 遮光时ON 入光时ON (可切换) *3 | 入光时亮灯 | EE-SX677 | EE-SX677P |
形状 | 检测 方式 | 检测 距离 | 动作 模式 | 指示灯 模式 | 连接方式 | 型号 | ||
NPN输出 | PNP输出 | |||||||
标准型 | 对射型 (凹槽型) | 红外光 | 5mm (凹槽宽度) | 遮光时ON 入光时ON (可切换) *1 *2 | 入光时 亮灯 | 导线引出型 (1m) | EE-SX670-WR 1M | EE-SX670P-WR 1M |
L型 | 导线引出型 (1m) | EE-SX671-WR 1M | EE-SX671P-WR 1M | |||||
T型 凹槽 中心 7mm | 导线引出型 (1m) | EE-SX672-WR 1M | EE-SX672P-WR 1M | |||||
紧密 安装型 | 导线引出型 (1m) | EE-SX673-WR 1M | EE-SX673P-WR 1M | |||||
紧密 安装型 | 导线引出型 (1m) | EE-SX674-WR 1M | EE-SX674P-WR 1M | |||||
T型 凹槽 中心 7mm | 导线引出型 (1m) | EE-SX675-WR 1M | EE-SX675P-WR 1M | |||||
F型 | 导线引出型 (1m) | EE-SX676-WR 1M | EE-SX676P-WR 1M | |||||
R型 | 导线引出型 (1m) | EE-SX677-WR 1M | EE-SX677P-WR 1M |
种类 | 导线长 | 型号 | 备注 | |
EE-1001 | ||||
EE-1001-1 | L端子与+端子事先短路 | |||
EE-1009* | ||||
接插件 | 附带导线 | 1m | EE-1006 1M | |
EE-1010 1M* | ||||
2m | EE-1006 2M | |||
EE-1010 2M* | ||||
带耐曲折导线 | 1m | EE-1010-R 1M* | ||
2m | EE-1010-R 2M* | |||
接插件固定支架 | EE-1006A | 所适用的微型光电传感器 EE-SX670□、470□ 仅可以在上述的微型光电传感器中使用E-1006时使用 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|