型号 | PNP输出型 | F3SJ-A□□□□P14 | F3SJ-A□□□□P20 | F3SJ-A□□□□P30 | F3SJ-A□□□□P55 |
NPN输出型 | F3SJ-A□□□□N14 | F3SJ-A□□□□N20 | F3SJ-A□□□□N30 | F3SJ-A□□□□N55 | |
传感器等级 | 4类安全光幕 | ||||
版本 | 第2版 | ||||
设定工具连接 | 可连接 | ||||
安全等级 | 安全等级4级、3级、2级、1级或B级的安全用途 | ||||
检测能力 | 直径4mm的 不透明体 | 直径20mm的 不透明体 | 直径30mm的 不透明体 | 直径55mm的 不透明体 | |
光轴间距(P) | 9mm | 15mm | 25mm | 50mm | |
光轴数(n) | 26~140 | 16~100 | 10~100 | 6~50 | |
检测幅度(PH) | 245~1,271mm | 245~1,505mm | 245~2,495mm | 270~2,470mm | |
透镜直径 | 5mm | ||||
检测距离* | 0.2~9m(检测幅度1,640mm以下), 0.2~7m(检测幅度1,655mm以上) (视设定工具而定,检测距离可缩短至0.5m。) | ||||
响应时间 (在稳定的入 射光条件下) (详情请参阅 样本上的“响 应时间”。) | ON到OFF | 单体 0245~983: 11ms~17.5ms 以下 1,055以上: 20ms~25ms以 下 | 单体 0245~1205: 10ms~15ms 以下 1235以上: 17.5ms~22.5ms 以下 | 单体: 10ms~17.5ms 以下 | 单体: 10ms~13ms 以下 |
OFF到ON | 单体 0245~983: 44ms~70ms以 下 1,055以上: 80ms~100ms以 下 | 单体 0245~1205: 40ms~60ms 以下 1235以上: 70ms~90ms以 下 | 单体: 40ms~70ms 以下 | 单体: 40ms~52ms 以下 | |
启动等待时间 | 2s以下(2.2s以下,对于串联连接) | ||||
电源电压(Vs) | 24V DC±20%(脉动(p-p):10%以下) | ||||
电流消耗 (无负载) | 投光器 | 50光轴以下:76mA以下,51~100光轴:106mA以下,101~150光轴:130mA以下, 151~180光轴:153mA以下,201~234光轴:165mA以下 | |||
受光器 | 50光轴以下:68mA以下,51~100光轴:90mA以下,101~150光轴:111mA以下, 151~180光轴:128mA以下,201~234光轴:142mA以下 | ||||
光源(发射波长 | 红外线LED(870nm) | ||||
有效开口角(EAA) | 基于IEC 61496-2。当检测距离为3m以上时,对于投光器和受光器均为±2.5°以内。 | ||||
安全输出 (OSSD) | PNP输出 | 两个PNP晶体管输出,负载电流300mA以下,残余电压2V以下 (因电缆延长导致的电压降除外), 最大容量负载2.2μF,漏电流1mA以下 (由于使用安全电路,因此该项与传统逻辑(ON/OFF)不同。) | |||
NPN输出 | 两个NPN晶体管输出,负载电流300mA以下,残余电压2V以下 (因电缆延长导致的电压降除外), 最大容量负载2.2μF,漏电流2mA以下 (由于使用安全电路,因此该项与传统逻辑(ON/OFF)不同。) | ||||
辅助输出1 (非安全输出) | PNP输出 | 一个PNP晶体管输出,负载电流300mA以下,残余电压2V以下 (因电缆延长导致的电压降除外),漏电流1mA以下 | |||
NPN输出 | 一个NPN晶体管输出,负载电流300mA以下,残余电压2V以下 (因电缆延长导致的电压降除外),漏电流1mA以下 | ||||
辅助输出2 (非安全输出。 基本系统功 能。) | PNP输出 | 一个PNP晶体管输出,负载电流50mA以下,残余电压2V以下 (因电缆延长导致的电压降除外),漏电流1mA以下 | |||
NPN输出 | 一个NPN晶体管输出,负载电流50mA以下,残余电压2V以下 (因电缆延长导致的电压降除外),漏电流1mA以下 | ||||
外部指示灯输出 (非安全输出) | 可用的指示灯 ·白炽灯:24V DC,3~7W ·LED灯:负载电流10mA~300mA以下,漏电流1mA以下 (若要使用外部指示灯,需要一根F39-JJ3N通用指示灯电缆 或F39-A01P-PAC专用外部指示灯套件。) | ||||
输出工作模式 | 受光器 | 安全输出1、2:入光时ON 辅助输出1:安全输出信号的反转信号(可通过设定工具来改变工作模式。) 外部指示灯输出1:对于基本系统为安全输出信号的反转信号 (可通过设定工具来改变工作模式),对于屏蔽系统在屏 蔽/超控时为ON(可通过设定工具来改变工作模式)。 | |||
投光器 | 辅助输出2:达到30,000工作时数时置ON(可通过设定工具来改变工作模式)。 外部指示灯输出2:当对基本系统互锁时为ON(可通过设定工具来改变工作模式)。 对于屏蔽系统屏蔽/超控时为ON(可通过设定工具来改变工作模式)。 | ||||
输入电压 | PNP输出型 | 测试输入、联锁选择输入、复位输入和屏蔽输入均为 ON电压:9~24V(Vs)(吸入电流:3mA以下), OFF电压:0~1.5V,或开路外部设备监控输入 ON电压:9~24V(Vs)(吸入电流:5mA以下), OFF电压:0~1.5V,或开路 | |||
NPN输出型 | 测试输入、联锁选择输入、复位输入和屏蔽输入均为 ON电压:0~1.5V(短路电流:3mA以下), OFF电压:9~24V,或开路外部设备监控输入 ON电压:0~1.5V(短路电流:5mA以下), OFF电压:9~24V,或开路 | ||||
指示灯 | 投光器 | 光强指示灯(绿色LED×2,橙色LED×3):根据光强度来亮灯 错误模式指示灯(红色LED×3):通过闪烁来表示出错详情 电源指示灯(绿色LED×1):电源接通时亮灯 联锁指示灯(黄色LED×1):联锁状态下亮灯,互锁状态下闪烁 外部设备监控指示灯(屏蔽输入1指示灯), 闪烁/测试指示灯(屏蔽输入2指示灯)(绿色LED×2):根据功能来亮灯/闪烁 | |||
受光器 | 光强指示灯(绿色LED×2,橙色LED×3):根据光强度来亮灯 错误模式指示灯(红色LED×3):通过闪烁来表示出错详情 OFF输出指示灯(红色LED×1):安全输出为OFF时亮灯,互锁时闪烁 ON输出指示灯(绿色LED×1):安全输出为ON时亮灯 屏蔽错误指示灯、闪烁/测试指示灯(绿色LED×2):根据功能来亮灯/闪烁 | ||||
防止相互干扰的功能 | 防止干扰光算法、检测距离改变功能 | ||||
串联连接 | 通过串联连接实现时间分区透光 ·连接数量:最多4套(仅限F3SJ-A) 不能连接F3SJ-E、F3SJ-B和F3SJ-TS。 ·光轴总数:最多400根 ·连接2套时的最大电缆长度:15m以下 ·连接时的响应时间:请参考样本 | ||||
测试功能 | ·自诊断(电源接通和电源分流时) ·外部诊断(通过测试输入来停止发射的功能) | ||||
安全相关功能 | ·启动联锁、重启联锁(使用屏蔽功能时,必须通过设定工具进行设定。) ·外部设备监控 ·屏蔽(附带灯断线检测和超控功能。需要F39-CN6屏蔽套头。) ·固定消隐(必须通过设定工具进行设定) ·浮动消隐(必须通过设定工具进行设定) | ||||
连接方式 | 连接方式(M12,8针) | ||||
保护电路 | 输出端短路保护和电源极性接反保护 | ||||
环境温度 | 工作:-10~55℃(不结冰),存放:-30~70℃ | ||||
环境湿度 | 工作:35%~85%(不结露),存放:35%~95% | ||||
工作环境光强度 | 白炽灯:受光面光强3,000lx以下,日光:受光面光强10,000lx以下 | ||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(500V DC时) | ||||
耐冲击电压 | 1,000V AC 50/60Hz, 1min | ||||
防护等级 | IP65(IEC 60529) | ||||
抗振动 | 误动作:10~55Hz,0.7mm多振幅,X、Y和Z方向上20次 | ||||
耐冲击 | 误动作:100m/s2,在X、Y和Z方向上各测试1,000次 | ||||
材料 | 外壳(附带两端的金属部件):铝、锌铸型 安全罩:ABS树脂,光学盖:PMMA树脂(丙烯酸),电缆:耐油PVC | ||||
重量(捆包状态) | 使用下述公式进行计算: (1)对于F3SJ-A□□□□14,重量(g)=(检测幅度)×1.7 + α (2)对于F3SJ-A□□□□20/F3SJ-A□□□□25/F3SJ-A□□□□30,重量(g)=(检测幅度)×1.5 + α (3)对于F3SJ-A□□□□55,重量(g)=(检测幅度)×1.4 + α α的值如下: 检测幅度245~596mm:=1,100 检测幅度1,660~2,180mm:=2,400 检测幅度600~1,130mm:=1,500 检测幅度2,195~2,500mm:=2,600 检测幅度1,136~1,658mm:=2,000 | ||||
附件 | 使用说明书、标准安装支架(上/下安装用F39-LJ1支架)、中间安装支架(*)、 错误模式标签、快速安装手册(QIM) * 中间支架的个数取决于F3SJ的检测幅度。 ·检测幅度为600~1,130mm时:附带投光器和受光器用各1套 ·检测幅度为1,136~1,658mm时:附带投光器和受光器用各2套 ·检测幅度为1,660~2,180mm时:附带投光器和受光器用各3套 ·检测幅度为2,195~2,500mm时:附带投光器和受光器用各4套 | ||||
符合标准 | IEC 61496-1、EN 61496-1、 UL 61496-1、4类ESPE(电敏防护设备) IEC 61496-2、CLC/TS 61496-2、UL 61496-2、4类AOPD(光电保护装置) IEC 61508-1~-3、EN 61508-1~-3 SIL3 ISO 13849-1: 2006、EN ISO 13849-1: 2008(PLe, 安全等级4级) UL 508、UL 1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 |
型号 | 检测幅度(mm) | 光轴数 | 响应时间ms (ON到OFF) | 响应时间ms (OFF到ON) |
F3SJ-A□14系列 | 245~263 | 26 ~ 28 | 11 | 44 |
281~389 | 30 ~ 42 | 12 | 48 | |
407 ~ 497 | 44 ~ 54 | 13 | 52 | |
515 ~ 605 | 56 ~ 66 | 14 | 56 | |
623 ~ 731 | 68 ~ 80 | 15 | 60 | |
767~ 983 | 84~ 108 | 17.5 | 70 | |
1,055 ~ 1,271 | 116 ~140 | 20 | 80 | |
F3SJ-A□20系列 | 245 | 16 | 10 | 40 |
275 ~ 425 | 18 ~ 28 | 11 | 44 | |
455 ~ 635 | 30 ~42 | 12 | 48 | |
665~ 815 | 44 ~ 54 | 13 | 52 | |
845 ~ 995 | 56 ~ 66 | 14 | 56 | |
1,025~ 1,205 | 68 ~ 80 | 15 | 60 | |
1,235~ 1,505 | 82 ~ 100 | 17.5 | 70 | |
F3SJ-A□30系列 | 245~ 395 | 10 ~ 16 | 10 | 40 |
420~ 720 | 17 ~ 29 | 11 | 44 | |
745 ~ 1,045 | 30 ~ 42 | 12 | 48 | |
1,070 ~ 1,295 | 43 ~ 52 | 13 | 52 | |
1,395 ~ 1,620 | 56 ~ 65 | 14 | 56 | |
1,745 ~ 1,995 | 70 ~ 80 | 15 | 60 | |
2,120 ~ 2,495 | 85 ~ 100 | 17.5 | 70 | |
F3SJ-A□55系列 | 270~ 770 | 6 ~ 16 | 10 | 40 |
820 ~ 1,420 | 17 ~ 29 | 11 | 44 | |
1,470 ~ 2,070 | 30 ~42 | 12 | 48 | |
2,120 ~ 2,470 | 43 ~ 50 | 13 | 52 |
项目 | 型号 | F3SP-B1P |
适用的安全光幕 | F3SJ-B/A(仅用于PNP输出类型)* | |
电源电压 | 24V DC±10% | |
功耗 | DC 1.7W以下(不包括传感器的电流消耗) | |
工作时间 | 100ms以下(不包括传感器的响应时间) | |
应答时间 | 10ms以下(不包括传感器的响应时间) | |
继电器输出 | 接点数 | 3NO+1NC |
额定负载 | 25VAC 5A(cosφ = 1),30V DC 5A L/R = 0ms | |
额定电流 | 5A | |
连接类型 | 传感器之间 | M12连接器(8针) |
其它 | 端子台 | |
重量(包装状态) | 约280g | |
附件 | 使用说明书 |
项目 | 型号 | F39-PTJ |
适用的安全光幕 | F3SJ系列 | |
电源电压 | 4.65或4.5V DC | |
电池 | 三颗纽扣电池(SR44或LR44) | |
电池寿命* | SR44:可连续工作10小时,LR44:可连续工作6小时 | |
光源 | 红色半导体激光(波长650nm,最大1mW,JIS class 2,EN/IEC class 2,FDA class II) | |
光斑直径(典型值) | 6.5mm(10m时) | |
环境温度 | 工作时:0~40℃ 存放时:-15~60℃(不结冰、不结露) | |
环境湿度 | 工作和存放时:35%~85%(不结露) | |
材料 | 激光模块外壳:铝 安装支架:铝和不锈钢 | |
重量 | 约220g(包装状态) | |
附件 | 激光安全标准标签(EN:1,FDA:3),纽扣电池(SR44:3),使用说明书 |
项目 | 型号 | F39-A01PR-PAC | F39-A01PR-PAC | F39-A01PY-PAC |
适用的安全光幕 | F3SJ-A(对于PNP/NPN输出型通用。可安装到投光器和/或受光器上) | |||
光源 | 红色LED | 绿色LED | 黄色LED | |
电源电压 | 24 V DC±10%(由传感器供电) | |||
电流消耗 | 50mA以下(由传感器供电) | |||
连接类型 | 专用附件连接器电缆(传感器侧:专用10针连接器,指示灯侧:M12 8针连接器) | |||
设定细节 | 指示灯(红), 专用连接器电缆(0.1m), 专用安装支架(各1) | 指示灯(绿), 专用连接器电缆(0.1m), 专用安装支架(各1) | 指示灯(黄), 专用连接器电缆(0.1m), 专用安装支架(各1) |
项目 | 型号 | F39-EJ□□□□-L,F39-EJ□□□□-D | |
适用的安全光幕 | 检测幅度小于600mm的F3SJ-A系列安全光幕 | 检测幅度大于605mm的F3SJ-A系列安全光幕 | |
环境温度 | -10~55℃(工作和存放时) | 13~33℃(工作和存放时) | |
安装方向 | 无限制 | 仅限垂直方向(见下图) | |
检测距离 | 0.2~7m(检测幅度小于1,631mm时),0.2~5m(检测幅度大于1,655mm时) | ||
防护等级 | IP67(IEC 60529)(按照应用注意事项组装时) | ||
材料 | 外壳:丙烯酸树脂,橡胶:丁腈橡胶,M5螺栓:SUSXM7,M4螺栓:SUS316L, 电缆:耐油PVC,板材:SUS304,安装支架(选配件):SUS304 | ||
重量(包装状态) | 计算公式:重量(g) = 1.5×□□□□ + 300(□□□□代表型号中的四个数位(检测幅度)) (选配件安装支架两个一组出售,重量为120g。该重量未包含在上述公式中。) |
应用 | 检测能力 | 光轴间距 | 检测距离 | 检测幅度(mm) | 型号 | |
PNP输出型 | NPN输出型 | |||||
手指保护 | φ14mm | 9 mm | 0.2~9m | 245~1,271 | F3SJ-A□□□□P14 *2 | F3SJ-A□□□□N14 |
手掌检测 | φ20mm | 15 mm | 0.2~9m | 245~1,505 | F3SJ-A□□□□P20 *2 | F3SJ-A□□□□N20 |
手掌/手臂检测 | φ30mm | 25 mm | 0.2~9m | 245~1,620 | F3SJ-A□□□□P30 *1 | F3SJ-A□□□□N30 |
0.2~7m | 1,745~2,495 | |||||
腿/人体检测、存在检测 | φ55mm | 50 mm | 0.2~9m | 270~1,570 | F3SJ-A□□□□P55 *1 | F3SJ-A□□□□N55 |
0.2~7m | 1,670~2,470 |
型号 | 光轴数 | 检测幅度(mm) * | |
PNP输出 | NPN输出 | ||
F3SJ-A0245P14 | F3SJ-A0245N14 | 26 | 245 |
F3SJ-A0263P14 | F3SJ-A0263N14 | 28 | 263 |
F3SJ-A0299P14 | F3SJ-A0299N14 | 32 | 299 |
F3SJ-A0317P14 | F3SJ-A0317N14 | 34 | 317 |
F3SJ-A0389P14 | F3SJ-A0389N14 | 42 | 389 |
F3SJ-A0461P14 | F3SJ-A0461N14 | 50 | 461 |
F3SJ-A0551P14 | F3SJ-A0551N14 | 60 | 551 |
F3SJ-A0623P14 | F3SJ-A0623N14 | 68 | 623 |
F3SJ-A0695P14 | F3SJ-A0695N14 | 76 | 695 |
F3SJ-A0731P14 | F3SJ-A0731N14 | 80 | 731 |
F3SJ-A0803P14 | F3SJ-A0803N14 | 88 | 803 |
F3SJ-A0875P14 | F3SJ-A0875N14 | 96 | 875 |
F3SJ-A0983P14 | F3SJ-A0983N14 | 108 | 983 |
F3SJ-A1055P14 | F3SJ-A1055N14 | 116 | 1,055 |
F3SJ-A1127P14 | F3SJ-A1127N14 | 124 | 1,127 |
F3SJ-A1199P14 | F3SJ-A1199N14 | 132 | 1,199 |
F3SJ-A1271P14 | F3SJ-A1271N14 | 140 | 1,271 |
型号 | 光轴数 | 检测幅度(mm) * | |
PNP输出 | NPN输出 | ||
F3SJ-A0245P20 | F3SJ-A0245N20 | 16 | 245 |
F3SJ-A0275P20 | F3SJ-A0275N20 | 18 | 275 |
F3SJ-A0305P20 | F3SJ-A0305N20 | 20 | 305 |
F3SJ-A0395P20 | F3SJ-A0395N20 | 26 | 395 |
F3SJ-A0455P20 | F3SJ-A0455N20 | 30 | 455 |
F3SJ-A0545P20 | F3SJ-A0545N20 | 36 | 545 |
F3SJ-A0605P20 | F3SJ-A0605N20 | 40 | 605 |
F3SJ-A0635P20 | F3SJ-A0635N20 | 42 | 635 |
F3SJ-A0695P20 | F3SJ-A0695N20 | 46 | 695 |
F3SJ-A0785P20 | F3SJ-A0785N20 | 52 | 785 |
F3SJ-A0815P20 | F3SJ-A0815N20 | 54 | 815 |
F3SJ-A0875P20 | F3SJ-A0875N20 | 58 | 875 |
F3SJ-A0935P20 | F3SJ-A0935N20 | 62 | 935 |
F3SJ-A1025P20 | F3SJ-A1025N20 | 68 | 1,025 |
F3SJ-A1115P20 | F3SJ-A1115N20 | 74 | 1,115 |
F3SJ-A1205P20 | F3SJ-A1205N20 | 80 | 1,205 |
F3SJ-A1265P20 | F3SJ-A1265N20 | 84 | 1,265 |
F3SJ-A1445P20 | F3SJ-A1445N20 | 96 | 1,445 |
F3SJ-A1505P20 | F3SJ-A1505N20 | 100 | 1,505 |
型号 | 光轴数 | 检测幅度(mm) * | |
PNP输出 | NPN输出 | ||
F3SJ-A0245P30 | F3SJ-A0245N30 | 10 | 245 |
F3SJ-A0295P30 | F3SJ-A0295N30 | 12 | 295 |
F3SJ-A0395P30 | F3SJ-A0395N30 | 16 | 395 |
F3SJ-A0470P30 | F3SJ-A0470N30 | 19 | 470 |
F3SJ-A0520P30 | F3SJ-A0520N30 | 21 | 520 |
F3SJ-A0545P30 | F3SJ-A0545N30 | 22 | 545 |
F3SJ-A0570P30 | F3SJ-A0570N30 | 23 | 570 |
F3SJ-A0620P30 | F3SJ-A0620N30 | 25 | 620 |
F3SJ-A0720P30 | F3SJ-A0720N30 | 29 | 720 |
F3SJ-A0795P30 | F3SJ-A0795N30 | 32 | 795 |
F3SJ-A0870P30 | F3SJ-A0870N30 | 35 | 870 |
F3SJ-A0920P30 | F3SJ-A0920N30 | 37 | 920 |
F3SJ-A0945P30 | F3SJ-A0945N30 | 38 | 945 |
F3SJ-A0995P30 | F3SJ-A0995N30 | 40 | 995 |
F3SJ-A1020P30 | F3SJ-A1020N30 | 41 | 1,020 |
F3SJ-A1095P30 | F3SJ-A1095N30 | 44 | 1,095 |
F3SJ-A1120P30 | F3SJ-A1120N30 | 45 | 1,120 |
F3SJ-A1195P30 | F3SJ-A1195N30 | 48 | 1,195 |
F3SJ-A1270P30 | F3SJ-A1270N30 | 51 | 1,270 |
F3SJ-A1395P30 | F3SJ-A1395N30 | 56 | 1,395 |
F3SJ-A1620P30 | F3SJ-A1620N30 | 65 | 1,620 |
F3SJ-A1745P30 | F3SJ-A1745N30 | 70 | 1,745 |
F3SJ-A1870P30 | F3SJ-A1870N30 | 75 | 1,870 |
F3SJ-A1995P30 | F3SJ-A1995N30 | 80 | 1,995 |
F3SJ-A2245P30 | F3SJ-A2245N30 | 90 | 2,245 |
F3SJ-A2370P30 | F3SJ-A2370N30 | 95 | 2,370 |
F3SJ-A2495P30 | F3SJ-A2495N30 | 100 | 2,495 |
型号 | 光轴数 | 检测幅度(mm) * | |
PNP输出 | NPN输出 | ||
F3SJ-A0270P55 | F3SJ-A0270N55 | 6 | 270 |
F3SJ-A0320P55 | F3SJ-A0320N55 | 7 | 320 |
F3SJ-A0370P55 | F3SJ-A0370N55 | 8 | 370 |
F3SJ-A0470P55 | F3SJ-A0470N55 | 10 | 470 |
F3SJ-A0570P55 | F3SJ-A0570N55 | 12 | 570 |
F3SJ-A0620P55 | F3SJ-A0620N55 | 13 | 620 |
F3SJ-A0720P55 | F3SJ-A0720N55 | 15 | 720 |
F3SJ-A0770P55 | F3SJ-A0770N55 | 16 | 770 |
F3SJ-A0870P55 | F3SJ-A0870N55 | 18 | 870 |
F3SJ-A0920P55 | F3SJ-A0920N55 | 19 | 920 |
F3SJ-A0970P55 | F3SJ-A0970N55 | 20 | 970 |
F3SJ-A1020P55 | F3SJ-A1020N55 | 21 | 1,020 |
F3SJ-A1120P55 | F3SJ-A1120N55 | 23 | 1,120 |
F3SJ-A1170P55 | F3SJ-A1170N55 | 24 | 1,170 |
F3SJ-A1270P55 | F3SJ-A1270N55 | 26 | 1,270 |
F3SJ-A1320P55 | F3SJ-A1320N55 | 27 | 1,320 |
F3SJ-A1420P55 | F3SJ-A1420N55 | 29 | 1,420 |
F3SJ-A1570P55 | F3SJ-A1570N55 | 32 | 1,570 |
F3SJ-A1770P55 | F3SJ-A1770N55 | 36 | 1,770 |
F3SJ-A1920P55 | F3SJ-A1920N55 | 39 | 1,920 |
F3SJ-A2070P55 | F3SJ-A2070N55 | 42 | 2,070 |
F3SJ-A2220P55 | F3SJ-A2220N55 | 45 | 2,220 |
F3SJ-A2370P55 | F3SJ-A2370N55 | 48 | 2,370 |
F3SJ-A2470P55 | F3SJ-A2470N55 | 50 | 2,470 |
价格说明
型号 | PNP输出型 | F3SJ-A□□□□P14 | F3SJ-A□□□□P20 | F3SJ-A□□□□P30 | F3SJ-A□□□□P55 |
NPN输出型 | F3SJ-A□□□□N14 | F3SJ-A□□□□N20 | F3SJ-A□□□□N30 | F3SJ-A□□□□N55 | |
传感器等级 | 4类安全光幕 | ||||
版本 | 第2版 | ||||
设定工具连接 | 可连接 | ||||
安全等级 | 安全等级4级、3级、2级、1级或B级的安全用途 | ||||
检测能力 | 直径4mm的 不透明体 | 直径20mm的 不透明体 | 直径30mm的 不透明体 | 直径55mm的 不透明体 | |
光轴间距(P) | 9mm | 15mm | 25mm | 50mm | |
光轴数(n) | 26~140 | 16~100 | 10~100 | 6~50 | |
检测幅度(PH) | 245~1,271mm | 245~1,505mm | 245~2,495mm | 270~2,470mm | |
透镜直径 | 5mm | ||||
检测距离* | 0.2~9m(检测幅度1,640mm以下), 0.2~7m(检测幅度1,655mm以上) (视设定工具而定,检测距离可缩短至0.5m。) | ||||
响应时间 (在稳定的入 射光条件下) (详情请参阅 样本上的“响 应时间”。) | ON到OFF | 单体 0245~983: 11ms~17.5ms 以下 1,055以上: 20ms~25ms以 下 | 单体 0245~1205: 10ms~15ms 以下 1235以上: 17.5ms~22.5ms 以下 | 单体: 10ms~17.5ms 以下 | 单体: 10ms~13ms 以下 |
OFF到ON | 单体 0245~983: 44ms~70ms以 下 1,055以上: 80ms~100ms以 下 | 单体 0245~1205: 40ms~60ms 以下 1235以上: 70ms~90ms以 下 | 单体: 40ms~70ms 以下 | 单体: 40ms~52ms 以下 | |
启动等待时间 | 2s以下(2.2s以下,对于串联连接) | ||||
电源电压(Vs) | 24V DC±20%(脉动(p-p):10%以下) | ||||
电流消耗 (无负载) | 投光器 | 50光轴以下:76mA以下,51~100光轴:106mA以下,101~150光轴:130mA以下, 151~180光轴:153mA以下,201~234光轴:165mA以下 | |||
受光器 | 50光轴以下:68mA以下,51~100光轴:90mA以下,101~150光轴:111mA以下, 151~180光轴:128mA以下,201~234光轴:142mA以下 | ||||
光源(发射波长 | 红外线LED(870nm) | ||||
有效开口角(EAA) | 基于IEC 61496-2。当检测距离为3m以上时,对于投光器和受光器均为±2.5°以内。 | ||||
安全输出 (OSSD) | PNP输出 | 两个PNP晶体管输出,负载电流300mA以下,残余电压2V以下 (因电缆延长导致的电压降除外), 最大容量负载2.2μF,漏电流1mA以下 (由于使用安全电路,因此该项与传统逻辑(ON/OFF)不同。) | |||
NPN输出 | 两个NPN晶体管输出,负载电流300mA以下,残余电压2V以下 (因电缆延长导致的电压降除外), 最大容量负载2.2μF,漏电流2mA以下 (由于使用安全电路,因此该项与传统逻辑(ON/OFF)不同。) | ||||
辅助输出1 (非安全输出) | PNP输出 | 一个PNP晶体管输出,负载电流300mA以下,残余电压2V以下 (因电缆延长导致的电压降除外),漏电流1mA以下 | |||
NPN输出 | 一个NPN晶体管输出,负载电流300mA以下,残余电压2V以下 (因电缆延长导致的电压降除外),漏电流1mA以下 | ||||
辅助输出2 (非安全输出。 基本系统功 能。) | PNP输出 | 一个PNP晶体管输出,负载电流50mA以下,残余电压2V以下 (因电缆延长导致的电压降除外),漏电流1mA以下 | |||
NPN输出 | 一个NPN晶体管输出,负载电流50mA以下,残余电压2V以下 (因电缆延长导致的电压降除外),漏电流1mA以下 | ||||
外部指示灯输出 (非安全输出) | 可用的指示灯 ·白炽灯:24V DC,3~7W ·LED灯:负载电流10mA~300mA以下,漏电流1mA以下 (若要使用外部指示灯,需要一根F39-JJ3N通用指示灯电缆 或F39-A01P-PAC专用外部指示灯套件。) | ||||
输出工作模式 | 受光器 | 安全输出1、2:入光时ON 辅助输出1:安全输出信号的反转信号(可通过设定工具来改变工作模式。) 外部指示灯输出1:对于基本系统为安全输出信号的反转信号 (可通过设定工具来改变工作模式),对于屏蔽系统在屏 蔽/超控时为ON(可通过设定工具来改变工作模式)。 | |||
投光器 | 辅助输出2:达到30,000工作时数时置ON(可通过设定工具来改变工作模式)。 外部指示灯输出2:当对基本系统互锁时为ON(可通过设定工具来改变工作模式)。 对于屏蔽系统屏蔽/超控时为ON(可通过设定工具来改变工作模式)。 | ||||
输入电压 | PNP输出型 | 测试输入、联锁选择输入、复位输入和屏蔽输入均为 ON电压:9~24V(Vs)(吸入电流:3mA以下), OFF电压:0~1.5V,或开路外部设备监控输入 ON电压:9~24V(Vs)(吸入电流:5mA以下), OFF电压:0~1.5V,或开路 | |||
NPN输出型 | 测试输入、联锁选择输入、复位输入和屏蔽输入均为 ON电压:0~1.5V(短路电流:3mA以下), OFF电压:9~24V,或开路外部设备监控输入 ON电压:0~1.5V(短路电流:5mA以下), OFF电压:9~24V,或开路 | ||||
指示灯 | 投光器 | 光强指示灯(绿色LED×2,橙色LED×3):根据光强度来亮灯 错误模式指示灯(红色LED×3):通过闪烁来表示出错详情 电源指示灯(绿色LED×1):电源接通时亮灯 联锁指示灯(黄色LED×1):联锁状态下亮灯,互锁状态下闪烁 外部设备监控指示灯(屏蔽输入1指示灯), 闪烁/测试指示灯(屏蔽输入2指示灯)(绿色LED×2):根据功能来亮灯/闪烁 | |||
受光器 | 光强指示灯(绿色LED×2,橙色LED×3):根据光强度来亮灯 错误模式指示灯(红色LED×3):通过闪烁来表示出错详情 OFF输出指示灯(红色LED×1):安全输出为OFF时亮灯,互锁时闪烁 ON输出指示灯(绿色LED×1):安全输出为ON时亮灯 屏蔽错误指示灯、闪烁/测试指示灯(绿色LED×2):根据功能来亮灯/闪烁 | ||||
防止相互干扰的功能 | 防止干扰光算法、检测距离改变功能 | ||||
串联连接 | 通过串联连接实现时间分区透光 ·连接数量:最多4套(仅限F3SJ-A) 不能连接F3SJ-E、F3SJ-B和F3SJ-TS。 ·光轴总数:最多400根 ·连接2套时的最大电缆长度:15m以下 ·连接时的响应时间:请参考样本 | ||||
测试功能 | ·自诊断(电源接通和电源分流时) ·外部诊断(通过测试输入来停止发射的功能) | ||||
安全相关功能 | ·启动联锁、重启联锁(使用屏蔽功能时,必须通过设定工具进行设定。) ·外部设备监控 ·屏蔽(附带灯断线检测和超控功能。需要F39-CN6屏蔽套头。) ·固定消隐(必须通过设定工具进行设定) ·浮动消隐(必须通过设定工具进行设定) | ||||
连接方式 | 连接方式(M12,8针) | ||||
保护电路 | 输出端短路保护和电源极性接反保护 | ||||
环境温度 | 工作:-10~55℃(不结冰),存放:-30~70℃ | ||||
环境湿度 | 工作:35%~85%(不结露),存放:35%~95% | ||||
工作环境光强度 | 白炽灯:受光面光强3,000lx以下,日光:受光面光强10,000lx以下 | ||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(500V DC时) | ||||
耐冲击电压 | 1,000V AC 50/60Hz, 1min | ||||
防护等级 | IP65(IEC 60529) | ||||
抗振动 | 误动作:10~55Hz,0.7mm多振幅,X、Y和Z方向上20次 | ||||
耐冲击 | 误动作:100m/s2,在X、Y和Z方向上各测试1,000次 | ||||
材料 | 外壳(附带两端的金属部件):铝、锌铸型 安全罩:ABS树脂,光学盖:PMMA树脂(丙烯酸),电缆:耐油PVC | ||||
重量(捆包状态) | 使用下述公式进行计算: (1)对于F3SJ-A□□□□14,重量(g)=(检测幅度)×1.7 + α (2)对于F3SJ-A□□□□20/F3SJ-A□□□□25/F3SJ-A□□□□30,重量(g)=(检测幅度)×1.5 + α (3)对于F3SJ-A□□□□55,重量(g)=(检测幅度)×1.4 + α α的值如下: 检测幅度245~596mm:=1,100 检测幅度1,660~2,180mm:=2,400 检测幅度600~1,130mm:=1,500 检测幅度2,195~2,500mm:=2,600 检测幅度1,136~1,658mm:=2,000 | ||||
附件 | 使用说明书、标准安装支架(上/下安装用F39-LJ1支架)、中间安装支架(*)、 错误模式标签、快速安装手册(QIM) * 中间支架的个数取决于F3SJ的检测幅度。 ·检测幅度为600~1,130mm时:附带投光器和受光器用各1套 ·检测幅度为1,136~1,658mm时:附带投光器和受光器用各2套 ·检测幅度为1,660~2,180mm时:附带投光器和受光器用各3套 ·检测幅度为2,195~2,500mm时:附带投光器和受光器用各4套 | ||||
符合标准 | IEC 61496-1、EN 61496-1、 UL 61496-1、4类ESPE(电敏防护设备) IEC 61496-2、CLC/TS 61496-2、UL 61496-2、4类AOPD(光电保护装置) IEC 61508-1~-3、EN 61508-1~-3 SIL3 ISO 13849-1: 2006、EN ISO 13849-1: 2008(PLe, 安全等级4级) UL 508、UL 1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 |
型号 | 检测幅度(mm) | 光轴数 | 响应时间ms (ON到OFF) | 响应时间ms (OFF到ON) |
F3SJ-A□14系列 | 245~263 | 26 ~ 28 | 11 | 44 |
281~389 | 30 ~ 42 | 12 | 48 | |
407 ~ 497 | 44 ~ 54 | 13 | 52 | |
515 ~ 605 | 56 ~ 66 | 14 | 56 | |
623 ~ 731 | 68 ~ 80 | 15 | 60 | |
767~ 983 | 84~ 108 | 17.5 | 70 | |
1,055 ~ 1,271 | 116 ~140 | 20 | 80 | |
F3SJ-A□20系列 | 245 | 16 | 10 | 40 |
275 ~ 425 | 18 ~ 28 | 11 | 44 | |
455 ~ 635 | 30 ~42 | 12 | 48 | |
665~ 815 | 44 ~ 54 | 13 | 52 | |
845 ~ 995 | 56 ~ 66 | 14 | 56 | |
1,025~ 1,205 | 68 ~ 80 | 15 | 60 | |
1,235~ 1,505 | 82 ~ 100 | 17.5 | 70 | |
F3SJ-A□30系列 | 245~ 395 | 10 ~ 16 | 10 | 40 |
420~ 720 | 17 ~ 29 | 11 | 44 | |
745 ~ 1,045 | 30 ~ 42 | 12 | 48 | |
1,070 ~ 1,295 | 43 ~ 52 | 13 | 52 | |
1,395 ~ 1,620 | 56 ~ 65 | 14 | 56 | |
1,745 ~ 1,995 | 70 ~ 80 | 15 | 60 | |
2,120 ~ 2,495 | 85 ~ 100 | 17.5 | 70 | |
F3SJ-A□55系列 | 270~ 770 | 6 ~ 16 | 10 | 40 |
820 ~ 1,420 | 17 ~ 29 | 11 | 44 | |
1,470 ~ 2,070 | 30 ~42 | 12 | 48 | |
2,120 ~ 2,470 | 43 ~ 50 | 13 | 52 |
项目 | 型号 | F3SP-B1P |
适用的安全光幕 | F3SJ-B/A(仅用于PNP输出类型)* | |
电源电压 | 24V DC±10% | |
功耗 | DC 1.7W以下(不包括传感器的电流消耗) | |
工作时间 | 100ms以下(不包括传感器的响应时间) | |
应答时间 | 10ms以下(不包括传感器的响应时间) | |
继电器输出 | 接点数 | 3NO+1NC |
额定负载 | 25VAC 5A(cosφ = 1),30V DC 5A L/R = 0ms | |
额定电流 | 5A | |
连接类型 | 传感器之间 | M12连接器(8针) |
其它 | 端子台 | |
重量(包装状态) | 约280g | |
附件 | 使用说明书 |
项目 | 型号 | F39-PTJ |
适用的安全光幕 | F3SJ系列 | |
电源电压 | 4.65或4.5V DC | |
电池 | 三颗纽扣电池(SR44或LR44) | |
电池寿命* | SR44:可连续工作10小时,LR44:可连续工作6小时 | |
光源 | 红色半导体激光(波长650nm,最大1mW,JIS class 2,EN/IEC class 2,FDA class II) | |
光斑直径(典型值) | 6.5mm(10m时) | |
环境温度 | 工作时:0~40℃ 存放时:-15~60℃(不结冰、不结露) | |
环境湿度 | 工作和存放时:35%~85%(不结露) | |
材料 | 激光模块外壳:铝 安装支架:铝和不锈钢 | |
重量 | 约220g(包装状态) | |
附件 | 激光安全标准标签(EN:1,FDA:3),纽扣电池(SR44:3),使用说明书 |
项目 | 型号 | F39-A01PR-PAC | F39-A01PR-PAC | F39-A01PY-PAC |
适用的安全光幕 | F3SJ-A(对于PNP/NPN输出型通用。可安装到投光器和/或受光器上) | |||
光源 | 红色LED | 绿色LED | 黄色LED | |
电源电压 | 24 V DC±10%(由传感器供电) | |||
电流消耗 | 50mA以下(由传感器供电) | |||
连接类型 | 专用附件连接器电缆(传感器侧:专用10针连接器,指示灯侧:M12 8针连接器) | |||
设定细节 | 指示灯(红), 专用连接器电缆(0.1m), 专用安装支架(各1) | 指示灯(绿), 专用连接器电缆(0.1m), 专用安装支架(各1) | 指示灯(黄), 专用连接器电缆(0.1m), 专用安装支架(各1) |
项目 | 型号 | F39-EJ□□□□-L,F39-EJ□□□□-D | |
适用的安全光幕 | 检测幅度小于600mm的F3SJ-A系列安全光幕 | 检测幅度大于605mm的F3SJ-A系列安全光幕 | |
环境温度 | -10~55℃(工作和存放时) | 13~33℃(工作和存放时) | |
安装方向 | 无限制 | 仅限垂直方向(见下图) | |
检测距离 | 0.2~7m(检测幅度小于1,631mm时),0.2~5m(检测幅度大于1,655mm时) | ||
防护等级 | IP67(IEC 60529)(按照应用注意事项组装时) | ||
材料 | 外壳:丙烯酸树脂,橡胶:丁腈橡胶,M5螺栓:SUSXM7,M4螺栓:SUS316L, 电缆:耐油PVC,板材:SUS304,安装支架(选配件):SUS304 | ||
重量(包装状态) | 计算公式:重量(g) = 1.5×□□□□ + 300(□□□□代表型号中的四个数位(检测幅度)) (选配件安装支架两个一组出售,重量为120g。该重量未包含在上述公式中。) |
应用 | 检测能力 | 光轴间距 | 检测距离 | 检测幅度(mm) | 型号 | |
PNP输出型 | NPN输出型 | |||||
手指保护 | φ14mm | 9 mm | 0.2~9m | 245~1,271 | F3SJ-A□□□□P14 *2 | F3SJ-A□□□□N14 |
手掌检测 | φ20mm | 15 mm | 0.2~9m | 245~1,505 | F3SJ-A□□□□P20 *2 | F3SJ-A□□□□N20 |
手掌/手臂检测 | φ30mm | 25 mm | 0.2~9m | 245~1,620 | F3SJ-A□□□□P30 *1 | F3SJ-A□□□□N30 |
0.2~7m | 1,745~2,495 | |||||
腿/人体检测、存在检测 | φ55mm | 50 mm | 0.2~9m | 270~1,570 | F3SJ-A□□□□P55 *1 | F3SJ-A□□□□N55 |
0.2~7m | 1,670~2,470 |
型号 | 光轴数 | 检测幅度(mm) * | |
PNP输出 | NPN输出 | ||
F3SJ-A0245P14 | F3SJ-A0245N14 | 26 | 245 |
F3SJ-A0263P14 | F3SJ-A0263N14 | 28 | 263 |
F3SJ-A0299P14 | F3SJ-A0299N14 | 32 | 299 |
F3SJ-A0317P14 | F3SJ-A0317N14 | 34 | 317 |
F3SJ-A0389P14 | F3SJ-A0389N14 | 42 | 389 |
F3SJ-A0461P14 | F3SJ-A0461N14 | 50 | 461 |
F3SJ-A0551P14 | F3SJ-A0551N14 | 60 | 551 |
F3SJ-A0623P14 | F3SJ-A0623N14 | 68 | 623 |
F3SJ-A0695P14 | F3SJ-A0695N14 | 76 | 695 |
F3SJ-A0731P14 | F3SJ-A0731N14 | 80 | 731 |
F3SJ-A0803P14 | F3SJ-A0803N14 | 88 | 803 |
F3SJ-A0875P14 | F3SJ-A0875N14 | 96 | 875 |
F3SJ-A0983P14 | F3SJ-A0983N14 | 108 | 983 |
F3SJ-A1055P14 | F3SJ-A1055N14 | 116 | 1,055 |
F3SJ-A1127P14 | F3SJ-A1127N14 | 124 | 1,127 |
F3SJ-A1199P14 | F3SJ-A1199N14 | 132 | 1,199 |
F3SJ-A1271P14 | F3SJ-A1271N14 | 140 | 1,271 |
型号 | 光轴数 | 检测幅度(mm) * | |
PNP输出 | NPN输出 | ||
F3SJ-A0245P20 | F3SJ-A0245N20 | 16 | 245 |
F3SJ-A0275P20 | F3SJ-A0275N20 | 18 | 275 |
F3SJ-A0305P20 | F3SJ-A0305N20 | 20 | 305 |
F3SJ-A0395P20 | F3SJ-A0395N20 | 26 | 395 |
F3SJ-A0455P20 | F3SJ-A0455N20 | 30 | 455 |
F3SJ-A0545P20 | F3SJ-A0545N20 | 36 | 545 |
F3SJ-A0605P20 | F3SJ-A0605N20 | 40 | 605 |
F3SJ-A0635P20 | F3SJ-A0635N20 | 42 | 635 |
F3SJ-A0695P20 | F3SJ-A0695N20 | 46 | 695 |
F3SJ-A0785P20 | F3SJ-A0785N20 | 52 | 785 |
F3SJ-A0815P20 | F3SJ-A0815N20 | 54 | 815 |
F3SJ-A0875P20 | F3SJ-A0875N20 | 58 | 875 |
F3SJ-A0935P20 | F3SJ-A0935N20 | 62 | 935 |
F3SJ-A1025P20 | F3SJ-A1025N20 | 68 | 1,025 |
F3SJ-A1115P20 | F3SJ-A1115N20 | 74 | 1,115 |
F3SJ-A1205P20 | F3SJ-A1205N20 | 80 | 1,205 |
F3SJ-A1265P20 | F3SJ-A1265N20 | 84 | 1,265 |
F3SJ-A1445P20 | F3SJ-A1445N20 | 96 | 1,445 |
F3SJ-A1505P20 | F3SJ-A1505N20 | 100 | 1,505 |
型号 | 光轴数 | 检测幅度(mm) * | |
PNP输出 | NPN输出 | ||
F3SJ-A0245P30 | F3SJ-A0245N30 | 10 | 245 |
F3SJ-A0295P30 | F3SJ-A0295N30 | 12 | 295 |
F3SJ-A0395P30 | F3SJ-A0395N30 | 16 | 395 |
F3SJ-A0470P30 | F3SJ-A0470N30 | 19 | 470 |
F3SJ-A0520P30 | F3SJ-A0520N30 | 21 | 520 |
F3SJ-A0545P30 | F3SJ-A0545N30 | 22 | 545 |
F3SJ-A0570P30 | F3SJ-A0570N30 | 23 | 570 |
F3SJ-A0620P30 | F3SJ-A0620N30 | 25 | 620 |
F3SJ-A0720P30 | F3SJ-A0720N30 | 29 | 720 |
F3SJ-A0795P30 | F3SJ-A0795N30 | 32 | 795 |
F3SJ-A0870P30 | F3SJ-A0870N30 | 35 | 870 |
F3SJ-A0920P30 | F3SJ-A0920N30 | 37 | 920 |
F3SJ-A0945P30 | F3SJ-A0945N30 | 38 | 945 |
F3SJ-A0995P30 | F3SJ-A0995N30 | 40 | 995 |
F3SJ-A1020P30 | F3SJ-A1020N30 | 41 | 1,020 |
F3SJ-A1095P30 | F3SJ-A1095N30 | 44 | 1,095 |
F3SJ-A1120P30 | F3SJ-A1120N30 | 45 | 1,120 |
F3SJ-A1195P30 | F3SJ-A1195N30 | 48 | 1,195 |
F3SJ-A1270P30 | F3SJ-A1270N30 | 51 | 1,270 |
F3SJ-A1395P30 | F3SJ-A1395N30 | 56 | 1,395 |
F3SJ-A1620P30 | F3SJ-A1620N30 | 65 | 1,620 |
F3SJ-A1745P30 | F3SJ-A1745N30 | 70 | 1,745 |
F3SJ-A1870P30 | F3SJ-A1870N30 | 75 | 1,870 |
F3SJ-A1995P30 | F3SJ-A1995N30 | 80 | 1,995 |
F3SJ-A2245P30 | F3SJ-A2245N30 | 90 | 2,245 |
F3SJ-A2370P30 | F3SJ-A2370N30 | 95 | 2,370 |
F3SJ-A2495P30 | F3SJ-A2495N30 | 100 | 2,495 |
型号 | 光轴数 | 检测幅度(mm) * | |
PNP输出 | NPN输出 | ||
F3SJ-A0270P55 | F3SJ-A0270N55 | 6 | 270 |
F3SJ-A0320P55 | F3SJ-A0320N55 | 7 | 320 |
F3SJ-A0370P55 | F3SJ-A0370N55 | 8 | 370 |
F3SJ-A0470P55 | F3SJ-A0470N55 | 10 | 470 |
F3SJ-A0570P55 | F3SJ-A0570N55 | 12 | 570 |
F3SJ-A0620P55 | F3SJ-A0620N55 | 13 | 620 |
F3SJ-A0720P55 | F3SJ-A0720N55 | 15 | 720 |
F3SJ-A0770P55 | F3SJ-A0770N55 | 16 | 770 |
F3SJ-A0870P55 | F3SJ-A0870N55 | 18 | 870 |
F3SJ-A0920P55 | F3SJ-A0920N55 | 19 | 920 |
F3SJ-A0970P55 | F3SJ-A0970N55 | 20 | 970 |
F3SJ-A1020P55 | F3SJ-A1020N55 | 21 | 1,020 |
F3SJ-A1120P55 | F3SJ-A1120N55 | 23 | 1,120 |
F3SJ-A1170P55 | F3SJ-A1170N55 | 24 | 1,170 |
F3SJ-A1270P55 | F3SJ-A1270N55 | 26 | 1,270 |
F3SJ-A1320P55 | F3SJ-A1320N55 | 27 | 1,320 |
F3SJ-A1420P55 | F3SJ-A1420N55 | 29 | 1,420 |
F3SJ-A1570P55 | F3SJ-A1570N55 | 32 | 1,570 |
F3SJ-A1770P55 | F3SJ-A1770N55 | 36 | 1,770 |
F3SJ-A1920P55 | F3SJ-A1920N55 | 39 | 1,920 |
F3SJ-A2070P55 | F3SJ-A2070N55 | 42 | 2,070 |
F3SJ-A2220P55 | F3SJ-A2220N55 | 45 | 2,220 |
F3SJ-A2370P55 | F3SJ-A2370N55 | 48 | 2,370 |
F3SJ-A2470P55 | F3SJ-A2470N55 | 50 | 2,470 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|