光幕 安全光幕C4C系列
商品
评价
详情
  • 光幕 安全光幕C4C系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

光幕 安全光幕C4C系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
SICK 安全光幕C4C系列
产品特点
SICK 安全光幕C4C系列的商品特点:
●得益于丰富且创新的诊断方式,提高生产率的同时缩短停机时间
●集安全与自动化于一身:IO-Link 实现了成本低廉的设备设计
●屏蔽功能实现了极高的生产率,和用以区分人员与物料的安全性
●高可用性:智能后进保护避免了意外停机
●无需软件实现简便调试与配置,节省时间和成本
●外壳防护等级 IP65、IP67 和 IP69K 以及针对爆炸性环境的变型确保在恶劣环境中最为可靠
规格概述
SIC安全光幕C4C系列

发射器型号:C4C-SA03030A10000 
接收器型号:C4C-EA03030A10000 

产品特点
应用领域标准工业环境
系统硬件
兼容型发射器1211462(SICK订货号)
兼容型接收器1211464(SICK订货号)
分辨率30 mm
标准有效距离15 m
保护区高度300 mm
响应时间10 ms
无安全盲区
同步光学同步
供货范围发射器
接收器
测试棒的直径符合安全光幕的分辨率
安全注意事项
安装说明书
下载操作指南
安全技术参数
类型类型 4 (IEC 61496-1)
安全完整性等级SIL3 (IEC 61508)SILCL3 (IEC 62061)
类别类别 4 (ISO 13849-1)
性能等级PL e (ISO 13849-1)
PFHD(每小时危险失效率)3,7 x 10-9
TM(持续运行时间)20 年 (ISO 13849-1)
在错误情况下更安全在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。
功能
防护作业
保护区域范围自动校准装置
接口
系统接口M12公插头,5 针
显示元件LEDs
现场总线,工业网络 
通过安全控制器 Flexi Soft 进行集成CANopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET 1)
1) 有关 Flexi Soft 的更多信息  www.sick.com/Flexi_Soft.
电气参数
防护等级III (IEC 61140)
供电电压 UV24 V DC (19.2 V ... 28.8 V)
残余纹波≤ 10 %
功率消耗典型值1.63 W (DC) / 0.82 W (DC)
安全输出端 (OSSD) 
输出方式2 个 PNP 半导体,短路保护、监控交叉电路 1)
开启状态,开关电压 HIGH24 V DC (UV – 2.25 V DC ... UV)
关闭状态,开关电压 LOW≤ 2 V DC
各 OSSD 的电流负载能力≤ 300 mA
1) 适用于在 –30 V 和 +30 V 之间范围的电压.
机械参数
维度参见尺寸图
外壳材料铝制挤压型材
环境参数
外壳防护等级IP65 (IEC 60529)IP67 (IEC 60529)
工作环境温度–30 °C ... +55 °C
储存温度范围–30 °C ... +70 °C
空气湿度15 % ... 95 %, 非冷凝
抗振动5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
抗冲击能力10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
其他信息
轴长850 nm
光源种类近红外线(NIR),不可见

发射器型号:C4C-SA04530A10000 
接收器型号:C4C-EA04530A10000

​​​​
产品特点
应用领域标准工业环境
系统硬件
兼容型发射器1211492(SICK订货号)
兼容型接收器1211493(SICK订货号)
分辨率30 mm
标准有效距离15 m
保护区高度450 mm
响应时间10 ms
无安全盲区
同步光学同步
供货范围发射器接收器测试棒的直径符合安全光幕的分辨率安全注意事项安装说明书下载操作指南
安全技术参数
类型类型 4 (IEC 61496-1)
安全完整性等级SIL3 (IEC 61508)SILCL3 (IEC 62061)
类别类别 4 (ISO 13849-1)
性能等级PL e (ISO 13849-1)
PFHD(每小时危险失效率)3,7 x 10-9
TM(持续运行时间)20 年 (ISO 13849-1)
在错误情况下更安全在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。
功能
防护作业
保护区域范围自动校准装置
接口
系统接口M12公插头,5 针
显示元件LEDs
现场总线,工业网络 
通过安全控制器 Flexi Soft 进行集成CANopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET 1)
1) 有关 Flexi Soft 的更多信息  www.sick.com/Flexi_Soft.
电气参数
防护等级III (IEC 61140)
供电电压 UV24 V DC (19.2 V ... 28.8 V)
残余纹波≤ 10 %
功率消耗典型值1.73 W (DC) / 0.86 W (DC)
安全输出端 (OSSD) 
输出方式2 个 PNP 半导体,短路保护、监控交叉电路 1)
开启状态,开关电压 HIGH24 V DC (UV – 2.25 V DC ... UV)
关闭状态,开关电压 LOW≤ 2 V DC
各 OSSD 的电流负载能力≤ 300 mA
1) 适用于在 –30 V 和 +30 V 之间范围的电压.
机械参数
维度参见尺寸图
外壳材料铝制挤压型材
环境参数
外壳防护等级IP65 (IEC 60529)IP67 (IEC 60529)
工作环境温度–30 °C ... +55 °C
储存温度范围–30 °C ... +70 °C
空气湿度15 % ... 95 %, 非冷凝
抗振动5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
抗冲击能力10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
其他信息
轴长850 nm
光源种类近红外线(NIR),不可见

发射器型号:C4C-SA06030A10000 
接收器型号:C4C-EA06030A10000

产品特点
应用领域标准工业环境
系统硬件
兼容型发射器1211494(SICK订货号)
兼容型接收器1211495(SICK订货号)
分辨率30 mm
标准有效距离15 m
保护区高度600 mm
响应时间10 ms
无安全盲区
同步光学同步
供货范围发射器接收器测试棒的直径符合安全光幕的分辨率安全注意事项安装说明书下载操作指南
安全技术参数
类型类型 4 (IEC 61496-1)
安全完整性等级SIL3 (IEC 61508)SILCL3 (IEC 62061)
类别类别 4 (ISO 13849-1)
性能等级PL e (ISO 13849-1)
PFHD(每小时危险失效率)3,7 x 10-9
TM(持续运行时间)20 年 (ISO 13849-1)
在错误情况下更安全在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。
功能
防护作业
保护区域范围自动校准装置
接口
系统接口M12公插头,5 针
显示元件LEDs
现场总线,工业网络 
通过安全控制器 Flexi Soft 进行集成CANopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET 1)
1) 有关 Flexi Soft 的更多信息  www.sick.com/Flexi_Soft.
电气参数
防护等级III (IEC 61140)
供电电压 UV24 V DC (19.2 V ... 28.8 V)
残余纹波≤ 10 %
功率消耗典型值1.82 W (DC) / 0.91 W (DC)
安全输出端 (OSSD) 
输出方式2 个 PNP 半导体,短路保护、监控交叉电路 1)
开启状态,开关电压 HIGH24 V DC (UV – 2.25 V DC ... UV)
关闭状态,开关电压 LOW≤ 2 V DC
各 OSSD 的电流负载能力≤ 300 mA
1) 适用于在 –30 V 和 +30 V 之间范围的电压.
机械参数
维度参见尺寸图
外壳材料铝制挤压型材
环境参数
外壳防护等级IP65 (IEC 60529)IP67 (IEC 60529)
工作环境温度–30 °C ... +55 °C
储存温度范围–30 °C ... +70 °C
空气湿度15 % ... 95 %, 非冷凝
抗振动5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
抗冲击能力10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
其他信息
轴长850 nm
光源种类近红外线(NIR),不可见


发射器型号:C4C-SA07530A10000 
接收器型号:C4C-EA07530A10000

产品特点
应用领域标准工业环境
系统硬件
兼容型发射器1211496(SICK订货号)
兼容型接收器1211497(SICK订货号)
分辨率30 mm
标准有效距离15 m
保护区高度750 mm
响应时间11 ms
无安全盲区
同步光学同步
供货范围发射器接收器测试棒的直径符合安全光幕的分辨率安全注意事项安装说明书下载操作指南
安全技术参数
类型类型 4 (IEC 61496-1)
安全完整性等级SIL3 (IEC 61508)SILCL3 (IEC 62061)
类别类别 4 (ISO 13849-1)
性能等级PL e (ISO 13849-1)
PFHD(每小时危险失效率)3,7 x 10-9
TM(持续运行时间)20 年 (ISO 13849-1)
在错误情况下更安全在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。
功能
防护作业
保护区域范围自动校准装置
接口
系统接口M12公插头,5 针
显示元件LEDs
现场总线,工业网络 
通过安全控制器 Flexi Soft 进行集成CANopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET 1)
1) 有关 Flexi Soft 的更多信息  www.sick.com/Flexi_Soft.
电气参数
防护等级III (IEC 61140)
供电电压 UV24 V DC (19.2 V ... 28.8 V)
残余纹波≤ 10 %
功率消耗典型值1.92 W (DC) / 0.96 W (DC)
安全输出端 (OSSD) 
输出方式2 个 PNP 半导体,短路保护、监控交叉电路 1)
开启状态,开关电压 HIGH24 V DC (UV – 2.25 V DC ... UV)
关闭状态,开关电压 LOW≤ 2 V DC
各 OSSD 的电流负载能力≤ 300 mA
1) 适用于在 –30 V 和 +30 V 之间范围的电压.
机械参数
维度参见尺寸图
外壳材料铝制挤压型材
环境参数
外壳防护等级IP65 (IEC 60529)IP67 (IEC 60529)
工作环境温度–30 °C ... +55 °C
储存温度范围–30 °C ... +70 °C
空气湿度15 % ... 95 %, 非冷凝
抗振动5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
抗冲击能力10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
其他信息
轴长850 nm
光源种类近红外线(NIR),不可见

发射器型号:C4C-SA09010A10000 
接收器型号:C4C-EA09010A10000 

​​​​​
产品特点
应用领域标准工业环境
系统硬件
兼容型发射器1211475(SICK订货号)
兼容型接收器1211515(SICK订货号)
分辨率14 mm
标准有效距离8 m
保护区高度900 mm
响应时间14 ms
无安全盲区
同步光学同步
供货范围发射器接收器测试棒的直径符合安全光幕的分辨率安全注意事项安装说明书下载操作指南
安全技术参数
类型类型 4 (IEC 61496-1)
安全完整性等级SIL3 (IEC 61508)SILCL3 (IEC 62061)
类别类别 4 (ISO 13849-1)
性能等级PL e (ISO 13849-1)
PFHD(每小时危险失效率)3,7 x 10-9
TM(持续运行时间)20 年 (ISO 13849-1)
在错误情况下更安全在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。
功能
防护作业
保护区域范围自动校准装置
接口
系统接口M12公插头,5 针
显示元件LEDs
现场总线,工业网络 
通过安全控制器 Flexi Soft 进行集成CANopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET 1)
1) 有关 Flexi Soft 的更多信息  www.sick.com/Flexi_Soft.
电气参数
防护等级III (IEC 61140)
供电电压 UV24 V DC (19.2 V ... 28.8 V)
残余纹波≤ 10 %
功率消耗典型值2.88 W (DC) / 1.44 W (DC)
安全输出端 (OSSD) 
输出方式2 个 PNP 半导体,短路保护、监控交叉电路 1)
开启状态,开关电压 HIGH24 V DC (UV – 2.25 V DC ... UV)
关闭状态,开关电压 LOW≤ 2 V DC
各 OSSD 的电流负载能力≤ 300 mA
1) 适用于在 –30 V 和 +30 V 之间范围的电压.
机械参数
维度参见尺寸图
外壳材料铝制挤压型材
环境参数
外壳防护等级IP65 (IEC 60529)IP67 (IEC 60529)
工作环境温度–30 °C ... +55 °C
储存温度范围–30 °C ... +70 °C
空气湿度15 % ... 95 %, 非冷凝
抗振动5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
抗冲击能力10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
其他信息
轴长850 nm
光源种类近红外线(NIR),不可见

发射器型号:C4C-SA09030A10000 
接收器型号:C4C-EA09030A10000 

产品特点
应用领域标准工业环境
系统硬件
兼容型发射器1211498(SICK订货号)
兼容型接收器1211516(SICK订货号)
分辨率30 mm
标准有效距离15 m
保护区高度900 mm
响应时间11 ms
无安全盲区
同步光学同步
供货范围发射器接收器测试棒的直径符合安全光幕的分辨率安全注意事项安装说明书下载操作指南
安全技术参数
类型类型 4 (IEC 61496-1)
安全完整性等级SIL3 (IEC 61508)SILCL3 (IEC 62061)
类别类别 4 (ISO 13849-1)
性能等级PL e (ISO 13849-1)
PFHD(每小时危险失效率)3,7 x 10-9
TM(持续运行时间)20 年 (ISO 13849-1)
在错误情况下更安全在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。
功能
防护作业
保护区域范围自动校准装置
接口
系统接口M12公插头,5 针
显示元件LEDs
现场总线,工业网络 
通过安全控制器 Flexi Soft 进行集成CANopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET 1)
1) 有关 Flexi Soft 的更多信息  www.sick.com/Flexi_Soft.
电气参数
防护等级III (IEC 61140)
供电电压 UV24 V DC (19.2 V ... 28.8 V)
残余纹波≤ 10 %
功率消耗典型值2.02 W (DC) / 1.01 W (DC)
安全输出端 (OSSD) 
输出方式2 个 PNP 半导体,短路保护、监控交叉电路 1)
开启状态,开关电压 HIGH24 V DC (UV – 2.25 V DC ... UV)
关闭状态,开关电压 LOW≤ 2 V DC
各 OSSD 的电流负载能力≤ 300 mA
1) 适用于在 –30 V 和 +30 V 之间范围的电压.
机械参数
维度参见尺寸图
外壳材料铝制挤压型材
环境参数
外壳防护等级IP65 (IEC 60529)IP67 (IEC 60529)
工作环境温度–30 °C ... +55 °C
储存温度范围–30 °C ... +70 °C
空气湿度15 % ... 95 %, 非冷凝
抗振动5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
抗冲击能力10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
其他信息
轴长850 nm
光源种类近红外线(NIR),不可见

发射器型号:C4C-SA13530A10000 
接收器型号:C4C-EA13530A10000 

产品特点
应用领域标准工业环境
系统硬件
兼容型发射器1211503(SICK订货号)
兼容型接收器1211504(SICK订货号)
分辨率30 mm
标准有效距离15 m
保护区高度1,350 mm
响应时间12 ms
无安全盲区
同步光学同步
供货范围发射器接收器测试棒的直径符合安全光幕的分辨率安全注意事项安装说明书下载操作指南
安全技术参数
类型类型 4 (IEC 61496-1)
安全完整性等级SIL3 (IEC 61508)SILCL3 (IEC 62061)
类别类别 4 (ISO 13849-1)
性能等级PL e (ISO 13849-1)
PFHD(每小时危险失效率)3,7 x 10-9
TM(持续运行时间)20 年 (ISO 13849-1)
在错误情况下更安全在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。
功能
防护作业
保护区域范围自动校准装置
接口
系统接口M12公插头,5 针
显示元件LEDs
现场总线,工业网络 
通过安全控制器 Flexi Soft 进行集成CANopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET 1)
1) 有关 Flexi Soft 的更多信息  www.sick.com/Flexi_Soft.
电气参数
防护等级III (IEC 61140)
供电电压 UV24 V DC (19.2 V ... 28.8 V)
残余纹波≤ 10 %
功率消耗典型值2.3 W (DC) / 1.15 W (DC)
安全输出端 (OSSD) 
输出方式2 个 PNP 半导体,短路保护、监控交叉电路 1)
开启状态,开关电压 HIGH24 V DC (UV – 2.25 V DC ... UV)
关闭状态,开关电压 LOW≤ 2 V DC
各 OSSD 的电流负载能力≤ 300 mA
1) 适用于在 –30 V 和 +30 V 之间范围的电压.
机械参数
维度参见尺寸图
外壳材料铝制挤压型材
环境参数
外壳防护等级IP65 (IEC 60529)IP67 (IEC 60529)
工作环境温度–30 °C ... +55 °C
储存温度范围–30 °C ... +70 °C
空气湿度15 % ... 95 %, 非冷凝
抗振动5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
抗冲击能力10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
其他信息
轴长850 nm
光源种类近红外线(NIR),不可见
 
分辨率标准有效距离保护区域高度发射器接收器
类型订货号类型订货号
14mm8m300 mmC4C-SA03010A100001211450C4C-EA03010A100001211463
450 mmC4C-SA04510A100001211469C4C-EA04510A100001211470
600 mmC4C-SA06010A100001211471C4C-EA06010A100001211472
750 mmC4C-SA07510A100001211473C4C-EA07510A100001211474
900 mmC4C-SA09010A100001211475C4C-EA09010A100001211515
1,050 mmC4C-SA10510A100001211476C4C-EA10510A100001211477
1,200 mmC4C-SA12010A100001211478C4C-EA12010A100001211479
1,350 mmC4C-SA13510A100001211480C4C-EA13510A100001211481
1,500 mmC4C-SA15010A100001211482C4C-EA15010A100001211483
1,650 mmC4C-SA16510A100001211484C4C-EA16510A100001211485
1,800 mmC4C-SA18010A100001211486C4C-EA18010A100001211487
1,950 mmC4C-SA19510A100001211488C4C-EA19510A100001211489
2,100 mmC4C-SA21010A100001211490C4C-EA21010A100001211491
30mm15m300 mmC4C-SA03030A100001211462C4C-EA03030A100001211464
450 mmC4C-SA04530A100001211492C4C-EA04530A100001211493
600 mmC4C-SA06030A100001211494C4C-EA06030A100001211495
750 mmC4C-SA07530A100001211496C4C-EA07530A100001211497
900 mmC4C-SA09030A100001211498C4C-EA09030A100001211516
1,050 mmC4C-SA10530A100001211499C4C-EA10530A100001211500
1,200 mmC4C-SA12030A100001211501C4C-EA12030A100001211502
1,350 mmC4C-SA13530A100001211503C4C-EA13530A100001211504
1,500 mmC4C-SA15030A100001211505C4C-EA15030A100001211506
1,650 mmC4C-SA16530A100001211507C4C-EA16530A100001211508
1,800 mmC4C-SA18030A100001211509C4C-EA18030A100001211510
1,950 mmC4C-SA19530A100001211511C4C-EA19530A100001211512
2,100 mmC4C-SA21030A100001211513C4C-EA21030A100001211514

产品特点
使用案例
使用案例
智能防护提高产能

不必要的机器故障和停机时间会迅速加剧产能负担。对此,deTec4 为机器操作人员和维修人员提供支持,使设备保持经济运行状态。
使用案例使用案例
品牌介绍
SICK概览
  SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。SICK 在全球范围内拥有 10,000 多名员工和 50 多家全资子公司及众多代理机构,方便客户随时随地与其取得联系。独特的产品和服务范围为安全有效的流程控制奠定了完美的基础,防止发生人身事故及避免环境污染。
  SICK 在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。有了智能传感器,SICK 可以准确提供解决方案以解决客户需求。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,SICK会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。
  全方位服务令产品更加完善:SICK LifeTime Services 在机器整个生命周期中提供帮助并保证安全和生产率。
  即"Sensor Intelligence."

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
外形尺寸图1

外形尺寸图2
规格表
SIC安全光幕C4C系列

发射器型号:C4C-SA03030A10000 
接收器型号:C4C-EA03030A10000 

产品特点
应用领域标准工业环境
系统硬件
兼容型发射器1211462(SICK订货号)
兼容型接收器1211464(SICK订货号)
分辨率30 mm
保护距离15 m
保护区高度300 mm
响应时间10 ms
无安全盲区
同步光学同步
供货范围发射器
接收器
测试棒的直径符合安全光幕的分辨率
安全注意事项
安装说明书
下载操作指南
安全技术参数
类型类型 4 (IEC 61496-1)
安全完整性等级SIL3 (IEC 61508)SILCL3 (IEC 62061)
类别类别 4 (ISO 13849-1)
性能等级PL e (ISO 13849-1)
PFHD(每小时危险失效率)3,7 x 10-9
TM(持续运行时间)20 年 (ISO 13849-1)
在错误情况下更安全在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。
功能
防护作业
保护区域范围自动校准装置
接口
系统接口M12公插头,5 针
显示元件LEDs
现场总线,工业网络 
通过安全控制器 Flexi Soft 进行集成CANopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET 1)
1) 有关 Flexi Soft 的更多信息  www.sick.com/Flexi_Soft.
电气参数
防护等级III (IEC 61140)
供电电压 UV24 V DC (19.2 V ... 28.8 V)
残余纹波≤ 10 %
功率消耗典型值1.63 W (DC) / 0.82 W (DC)
安全输出端 (OSSD) 
输出方式2 个 PNP 半导体,短路保护、监控交叉电路 1)
开启状态,开关电压 HIGH24 V DC (UV – 2.25 V DC ... UV)
关闭状态,开关电压 LOW≤ 2 V DC
各 OSSD 的电流负载能力≤ 300 mA
1) 适用于在 –30 V 和 +30 V 之间范围的电压.
机械参数
维度参见尺寸图
外壳材料铝制挤压型材
环境参数
外壳防护等级IP65 (IEC 60529)IP67 (IEC 60529)
工作环境温度–30 °C ... +55 °C
储存温度范围–30 °C ... +70 °C
空气湿度15 % ... 95 %, 非冷凝
抗振动5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
抗冲击能力10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
其他信息
轴长850 nm
光源种类近红外线(NIR),不可见

发射器型号:C4C-SA04530A10000 
接收器型号:C4C-EA04530A10000

​​​​
产品特点
应用领域标准工业环境
系统硬件
兼容型发射器1211492(SICK订货号)
兼容型接收器1211493(SICK订货号)
分辨率30 mm
保护距离15 m
保护区高度450 mm
响应时间10 ms
无安全盲区
同步光学同步
供货范围发射器接收器测试棒的直径符合安全光幕的分辨率安全注意事项安装说明书下载操作指南
安全技术参数
类型类型 4 (IEC 61496-1)
安全完整性等级SIL3 (IEC 61508)SILCL3 (IEC 62061)
类别类别 4 (ISO 13849-1)
性能等级PL e (ISO 13849-1)
PFHD(每小时危险失效率)3,7 x 10-9
TM(持续运行时间)20 年 (ISO 13849-1)
在错误情况下更安全在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。
功能
防护作业
保护区域范围自动校准装置
接口
系统接口M12公插头,5 针
显示元件LEDs
现场总线,工业网络 
通过安全控制器 Flexi Soft 进行集成CANopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET 1)
1) 有关 Flexi Soft 的更多信息  www.sick.com/Flexi_Soft.
电气参数
防护等级III (IEC 61140)
供电电压 UV24 V DC (19.2 V ... 28.8 V)
残余纹波≤ 10 %
功率消耗典型值1.73 W (DC) / 0.86 W (DC)
安全输出端 (OSSD) 
输出方式2 个 PNP 半导体,短路保护、监控交叉电路 1)
开启状态,开关电压 HIGH24 V DC (UV – 2.25 V DC ... UV)
关闭状态,开关电压 LOW≤ 2 V DC
各 OSSD 的电流负载能力≤ 300 mA
1) 适用于在 –30 V 和 +30 V 之间范围的电压.
机械参数
维度参见尺寸图
外壳材料铝制挤压型材
环境参数
外壳防护等级IP65 (IEC 60529)IP67 (IEC 60529)
工作环境温度–30 °C ... +55 °C
储存温度范围–30 °C ... +70 °C
空气湿度15 % ... 95 %, 非冷凝
抗振动5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
抗冲击能力10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
其他信息
轴长850 nm
光源种类近红外线(NIR),不可见

发射器型号:C4C-SA06030A10000 
接收器型号:C4C-EA06030A10000

产品特点
应用领域标准工业环境
系统硬件
兼容型发射器1211494(SICK订货号)
兼容型接收器1211495(SICK订货号)
分辨率30 mm
保护距离15 m
保护区高度600 mm
响应时间10 ms
无安全盲区
同步光学同步
供货范围发射器接收器测试棒的直径符合安全光幕的分辨率安全注意事项安装说明书下载操作指南
安全技术参数
类型类型 4 (IEC 61496-1)
安全完整性等级SIL3 (IEC 61508)SILCL3 (IEC 62061)
类别类别 4 (ISO 13849-1)
性能等级PL e (ISO 13849-1)
PFHD(每小时危险失效率)3,7 x 10-9
TM(持续运行时间)20 年 (ISO 13849-1)
在错误情况下更安全在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。
功能
防护作业
保护区域范围自动校准装置
接口
系统接口M12公插头,5 针
显示元件LEDs
现场总线,工业网络 
通过安全控制器 Flexi Soft 进行集成CANopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET 1)
1) 有关 Flexi Soft 的更多信息  www.sick.com/Flexi_Soft.
电气参数
防护等级III (IEC 61140)
供电电压 UV24 V DC (19.2 V ... 28.8 V)
残余纹波≤ 10 %
功率消耗典型值1.82 W (DC) / 0.91 W (DC)
安全输出端 (OSSD) 
输出方式2 个 PNP 半导体,短路保护、监控交叉电路 1)
开启状态,开关电压 HIGH24 V DC (UV – 2.25 V DC ... UV)
关闭状态,开关电压 LOW≤ 2 V DC
各 OSSD 的电流负载能力≤ 300 mA
1) 适用于在 –30 V 和 +30 V 之间范围的电压.
机械参数
维度参见尺寸图
外壳材料铝制挤压型材
环境参数
外壳防护等级IP65 (IEC 60529)IP67 (IEC 60529)
工作环境温度–30 °C ... +55 °C
储存温度范围–30 °C ... +70 °C
空气湿度15 % ... 95 %, 非冷凝
抗振动5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
抗冲击能力10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
其他信息
轴长850 nm
光源种类近红外线(NIR),不可见


发射器型号:C4C-SA07530A10000 
接收器型号:C4C-EA07530A10000

产品特点
应用领域标准工业环境
系统硬件
兼容型发射器1211496(SICK订货号)
兼容型接收器1211497(SICK订货号)
分辨率30 mm
保护距离15 m
保护区高度750 mm
响应时间11 ms
无安全盲区
同步光学同步
供货范围发射器接收器测试棒的直径符合安全光幕的分辨率安全注意事项安装说明书下载操作指南
安全技术参数
类型类型 4 (IEC 61496-1)
安全完整性等级SIL3 (IEC 61508)SILCL3 (IEC 62061)
类别类别 4 (ISO 13849-1)
性能等级PL e (ISO 13849-1)
PFHD(每小时危险失效率)3,7 x 10-9
TM(持续运行时间)20 年 (ISO 13849-1)
在错误情况下更安全在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。
功能
防护作业
保护区域范围自动校准装置
接口
系统接口M12公插头,5 针
显示元件LEDs
现场总线,工业网络 
通过安全控制器 Flexi Soft 进行集成CANopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET 1)
1) 有关 Flexi Soft 的更多信息  www.sick.com/Flexi_Soft.
电气参数
防护等级III (IEC 61140)
供电电压 UV24 V DC (19.2 V ... 28.8 V)
残余纹波≤ 10 %
功率消耗典型值1.92 W (DC) / 0.96 W (DC)
安全输出端 (OSSD) 
输出方式2 个 PNP 半导体,短路保护、监控交叉电路 1)
开启状态,开关电压 HIGH24 V DC (UV – 2.25 V DC ... UV)
关闭状态,开关电压 LOW≤ 2 V DC
各 OSSD 的电流负载能力≤ 300 mA
1) 适用于在 –30 V 和 +30 V 之间范围的电压.
机械参数
维度参见尺寸图
外壳材料铝制挤压型材
环境参数
外壳防护等级IP65 (IEC 60529)IP67 (IEC 60529)
工作环境温度–30 °C ... +55 °C
储存温度范围–30 °C ... +70 °C
空气湿度15 % ... 95 %, 非冷凝
抗振动5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
抗冲击能力10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
其他信息
轴长850 nm
光源种类近红外线(NIR),不可见

发射器型号:C4C-SA09010A10000 
接收器型号:C4C-EA09010A10000 

​​​​​
产品特点
应用领域标准工业环境
系统硬件
兼容型发射器1211475(SICK订货号)
兼容型接收器1211515(SICK订货号)
分辨率14 mm
保护距离10 m
保护区高度900 mm
响应时间14 ms
无安全盲区
同步光学同步
供货范围发射器接收器测试棒的直径符合安全光幕的分辨率安全注意事项安装说明书下载操作指南
安全技术参数
类型类型 4 (IEC 61496-1)
安全完整性等级SIL3 (IEC 61508)SILCL3 (IEC 62061)
类别类别 4 (ISO 13849-1)
性能等级PL e (ISO 13849-1)
PFHD(每小时危险失效率)3,7 x 10-9
TM(持续运行时间)20 年 (ISO 13849-1)
在错误情况下更安全在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。
功能
防护作业
保护区域范围自动校准装置
接口
系统接口M12公插头,5 针
显示元件LEDs
现场总线,工业网络 
通过安全控制器 Flexi Soft 进行集成CANopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET 1)
1) 有关 Flexi Soft 的更多信息  www.sick.com/Flexi_Soft.
电气参数
防护等级III (IEC 61140)
供电电压 UV24 V DC (19.2 V ... 28.8 V)
残余纹波≤ 10 %
功率消耗典型值2.88 W (DC) / 1.44 W (DC)
安全输出端 (OSSD) 
输出方式2 个 PNP 半导体,短路保护、监控交叉电路 1)
开启状态,开关电压 HIGH24 V DC (UV – 2.25 V DC ... UV)
关闭状态,开关电压 LOW≤ 2 V DC
各 OSSD 的电流负载能力≤ 300 mA
1) 适用于在 –30 V 和 +30 V 之间范围的电压.
机械参数
维度参见尺寸图
外壳材料铝制挤压型材
环境参数
外壳防护等级IP65 (IEC 60529)IP67 (IEC 60529)
工作环境温度–30 °C ... +55 °C
储存温度范围–30 °C ... +70 °C
空气湿度15 % ... 95 %, 非冷凝
抗振动5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
抗冲击能力10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
其他信息
轴长850 nm
光源种类近红外线(NIR),不可见

发射器型号:C4C-SA09030A10000 
接收器型号:C4C-EA09030A10000 

产品特点
应用领域标准工业环境
系统硬件
兼容型发射器1211498(SICK订货号)
兼容型接收器1211516(SICK订货号)
分辨率30 mm
保护距离15 m
保护区高度900 mm
响应时间11 ms
无安全盲区
同步光学同步
供货范围发射器接收器测试棒的直径符合安全光幕的分辨率安全注意事项安装说明书下载操作指南
安全技术参数
类型类型 4 (IEC 61496-1)
安全完整性等级SIL3 (IEC 61508)SILCL3 (IEC 62061)
类别类别 4 (ISO 13849-1)
性能等级PL e (ISO 13849-1)
PFHD(每小时危险失效率)3,7 x 10-9
TM(持续运行时间)20 年 (ISO 13849-1)
在错误情况下更安全在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。
功能
防护作业
保护区域范围自动校准装置
接口
系统接口M12公插头,5 针
显示元件LEDs
现场总线,工业网络 
通过安全控制器 Flexi Soft 进行集成CANopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET 1)
1) 有关 Flexi Soft 的更多信息  www.sick.com/Flexi_Soft.
电气参数
防护等级III (IEC 61140)
供电电压 UV24 V DC (19.2 V ... 28.8 V)
残余纹波≤ 10 %
功率消耗典型值2.02 W (DC) / 1.01 W (DC)
安全输出端 (OSSD) 
输出方式2 个 PNP 半导体,短路保护、监控交叉电路 1)
开启状态,开关电压 HIGH24 V DC (UV – 2.25 V DC ... UV)
关闭状态,开关电压 LOW≤ 2 V DC
各 OSSD 的电流负载能力≤ 300 mA
1) 适用于在 –30 V 和 +30 V 之间范围的电压.
机械参数
维度参见尺寸图
外壳材料铝制挤压型材
环境参数
外壳防护等级IP65 (IEC 60529)IP67 (IEC 60529)
工作环境温度–30 °C ... +55 °C
储存温度范围–30 °C ... +70 °C
空气湿度15 % ... 95 %, 非冷凝
抗振动5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
抗冲击能力10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
其他信息
轴长850 nm
光源种类近红外线(NIR),不可见

发射器型号:C4C-SA13530A10000 
接收器型号:C4C-EA13530A10000 

产品特点
应用领域标准工业环境
系统硬件
兼容型发射器1211503(SICK订货号)
兼容型接收器1211504(SICK订货号)
分辨率30 mm
保护距离15 m
保护区高度1,350 mm
响应时间12 ms
无安全盲区
同步光学同步
供货范围发射器接收器测试棒的直径符合安全光幕的分辨率安全注意事项安装说明书下载操作指南
安全技术参数
类型类型 4 (IEC 61496-1)
安全完整性等级SIL3 (IEC 61508)SILCL3 (IEC 62061)
类别类别 4 (ISO 13849-1)
性能等级PL e (ISO 13849-1)
PFHD(每小时危险失效率)3,7 x 10-9
TM(持续运行时间)20 年 (ISO 13849-1)
在错误情况下更安全在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。
功能
防护作业
保护区域范围自动校准装置
接口
系统接口M12公插头,5 针
显示元件LEDs
现场总线,工业网络 
通过安全控制器 Flexi Soft 进行集成CANopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET 1)
1) 有关 Flexi Soft 的更多信息  www.sick.com/Flexi_Soft.
电气参数
防护等级III (IEC 61140)
供电电压 UV24 V DC (19.2 V ... 28.8 V)
残余纹波≤ 10 %
功率消耗典型值2.3 W (DC) / 1.15 W (DC)
安全输出端 (OSSD) 
输出方式2 个 PNP 半导体,短路保护、监控交叉电路 1)
开启状态,开关电压 HIGH24 V DC (UV – 2.25 V DC ... UV)
关闭状态,开关电压 LOW≤ 2 V DC
各 OSSD 的电流负载能力≤ 300 mA
1) 适用于在 –30 V 和 +30 V 之间范围的电压.
机械参数
维度参见尺寸图
外壳材料铝制挤压型材
环境参数
外壳防护等级IP65 (IEC 60529)IP67 (IEC 60529)
工作环境温度–30 °C ... +55 °C
储存温度范围–30 °C ... +70 °C
空气湿度15 % ... 95 %, 非冷凝
抗振动5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
抗冲击能力10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
其他信息
轴长850 nm
光源种类近红外线(NIR),不可见

分辨率触发感应距离保护区域高度发射器接收器
类型订货号类型订货号
14mm10m300 mmC4C-SA03010A100001211450C4C-EA03010A100001211463
450 mmC4C-SA04510A100001211469C4C-EA04510A100001211470
600 mmC4C-SA06010A100001211471C4C-EA06010A100001211472
750 mmC4C-SA07510A100001211473C4C-EA07510A100001211474
900 mmC4C-SA09010A100001211475C4C-EA09010A100001211515
1,050 mmC4C-SA10510A100001211476C4C-EA10510A100001211477
1,200 mmC4C-SA12010A100001211478C4C-EA12010A100001211479
1,350 mmC4C-SA13510A100001211480C4C-EA13510A100001211481
1,500 mmC4C-SA15010A100001211482C4C-EA15010A100001211483
1,650 mmC4C-SA16510A100001211484C4C-EA16510A100001211485
1,800 mmC4C-SA18010A100001211486C4C-EA18010A100001211487
1,950 mmC4C-SA19510A100001211488C4C-EA19510A100001211489
2,100 mmC4C-SA21010A100001211490C4C-EA21010A100001211491
30mm15m300 mmC4C-SA03030A100001211462C4C-EA03030A100001211464
450 mmC4C-SA04530A100001211492C4C-EA04530A100001211493
600 mmC4C-SA06030A100001211494C4C-EA06030A100001211495
750 mmC4C-SA07530A100001211496C4C-EA07530A100001211497
900 mmC4C-SA09030A100001211498C4C-EA09030A100001211516
1,050 mmC4C-SA10530A100001211499C4C-EA10530A100001211500
1,200 mmC4C-SA12030A100001211501C4C-EA12030A100001211502
1,350 mmC4C-SA13530A100001211503C4C-EA13530A100001211504
1,500 mmC4C-SA15030A100001211505C4C-EA15030A100001211506
1,650 mmC4C-SA16530A100001211507C4C-EA16530A100001211508
1,800 mmC4C-SA18030A100001211509C4C-EA18030A100001211510
1,950 mmC4C-SA19530A100001211511C4C-EA19530A100001211512
2,100 mmC4C-SA21030A100001211513C4C-EA21030A100001211514
产品特点
产品特点
关于此商品的常见问题 (FAQ)
关于扫描范围:该应用中需要哪一保护区域宽度或扫描范围?
保护区域宽度指的是发射器和接收器间的光路长度。保护区域宽度的最大值受扫描范围的限制。根据安全光幕的类型,可用的保护区域宽度为 0 m 至 30 m。
是否需要级联多个安全光幕,以防从上方、下方或后方接近主安全光幕?
可通过级联连接多达 3 个由发射器与接收器组成的安全光幕系统,如用于实现安全的后进防护。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页