传感器原理/ 检测原理 | 镜反射式光电传感器, 双透镜 |
外壳形状(光束出口) | 圆柱形 |
壳体长度 | 62.9 mm |
螺丝直径(外壳) | M18 x 1 |
光轴 | 轴向 |
最大开关距离 | 0.05 m ... 7 m 1) |
感应距离 | 0.05 m ... 6 m 1) |
光源种类 | 可见红光 |
光源 | LED 2) |
光点尺寸(距离) | Ø 400 mm (6 m) |
发射器散射角 | 大约 4.5° |
轴长 | 645 nm |
设置 | 电位计,270° (灵敏度) |
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
残余纹波 | ± 10 % 2) |
电流消耗 | 30 3) |
开关量输出 | NPN 4) |
开关类型 | 明/暗切换 4) |
开关类型可选 | 通过 亮/暗通 控制可选 |
信号电压 NPN 高电平/低电平 | Ca. Uv / < 1,8 V |
输出电流 Imax. | ≤ 100 mA |
响应时间 | ≤ 0.5 ms 5) |
开关频率 | 1,000 Hz 6) |
连接类型 | 电缆 4针, 2 m 7) |
导线材料 | PVC |
导线横截面 | 0.18 mm² |
导线直径 | Ø 3.8 mm |
保护电路 | A 8) B 9) D 10) |
防护等级 | III |
重量 | 62 g |
偏光滤镜 | ✔ |
外壳材料 | 塑料, PBT/PC |
材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
外壳防护等级 | IP67 |
供货范围 | 反光板 P250, 固定螺母(2 x) |
运行环境温度 | –25 °C ... +55 °C |
存储环境温度 | –40 °C ... +70 °C |
传感器原理/ 检测原理 | 镜反射式光电传感器, 双透镜 |
外壳形状(光束出口) | 圆柱形 |
壳体长度 | 70.2 mm |
螺丝直径(外壳) | M18 x 1 |
光轴 | 轴向 |
最大开关距离 | 0.05 m ... 7 m 1) |
感应距离 | 0.05 m ... 6 m 1) |
光源种类 | 可见红光 |
光源 | LED 2) |
光点尺寸(距离) | Ø 400 mm (6 m) |
发射器散射角 | 大约 4.5° |
轴长 | 645 nm |
设置 | 电位计,270° (灵敏度) |
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
残余纹波 | ± 10 % 2) |
电流消耗 | 30 3) |
开关量输出 | NPN 4) |
开关类型 | 明/暗切换 4) |
开关类型可选 | 通过 亮/暗通 控制可选 |
信号电压 NPN 高电平/低电平 | Ca. Uv / < 1,8 V |
输出电流 Imax. | ≤ 100 mA |
响应时间 | ≤ 0.5 ms 5) |
开关频率 | 1,000 Hz 6) |
连接类型 | 插头,M12,4 针 |
保护电路 | A 7) B 8) D 9) |
防护等级 | III |
重量 | 18 g |
偏光滤镜 | ✔ |
外壳材料 | 塑料, PBT/PC |
材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
外壳防护等级 | IP67 |
供货范围 | 反光板 P250, 固定螺母(2 x) |
运行环境温度 | –25 °C ... +55 °C |
存储环境温度 | –40 °C ... +70 °C |
UL 文件编号 | NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503 |
传感器原理/ 检测原理 | 镜反射式光电传感器, 双透镜 |
外壳形状(光束出口) | 圆柱形 |
壳体长度 | 62.9 mm |
螺丝直径(外壳) | M18 x 1 |
光轴 | 轴向 |
最大开关距离 | 0.05 m ... 7 m 1) |
感应距离 | 0.05 m ... 6 m 1) |
光源种类 | 可见红光 |
光源 | LED 2) |
光点尺寸(距离) | Ø 400 mm (6 m) |
发射器散射角 | 大约 4.5° |
轴长 | 645 nm |
设置 | 电位计,270° (灵敏度) |
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
残余纹波 | ± 10 % 2) |
电流消耗 | 30 3) |
开关量输出 | PNP 4) |
开关类型 | 明/暗切换 4) |
开关类型可选 | 通过 亮/暗通 控制可选 |
信号电压 PNP 高电平/低电平 | 约 UV - 1.8 V / 0 V |
输出电流 Imax. | ≤ 100 mA |
响应时间 | ≤ 0.5 ms 5) |
开关频率 | 1,000 Hz 6) |
连接类型 | 电缆 4针, 2 m 7) |
导线材料 | PVC |
导线横截面 | 0.18 mm² |
导线直径 | Ø 3.8 mm |
保护电路 | A 8) B 9) D 10) |
防护等级 | III |
重量 | 62 g |
偏光滤镜 | ✔ |
外壳材料 | 塑料, PBT/PC |
材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
外壳防护等级 | IP67 |
供货范围 | 反光板 P250, 固定螺母(2 x) |
运行环境温度 | –25 °C ... +55 °C |
存储环境温度 | –40 °C ... +70 °C |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|