传感器类型 | 检测距离 | 连接方式 | 型号 | |
NPN输出 | PNP输出 | |||
对射型*1. | 20m (红色光) | 电缆式 | E3FA-TN11 (整套) 投光器 E3FA-TN11-L 2M 受光器 E3FA-TN11-D 2M | E3FA-TP11 2M (整套) 投光器 E3FA-TP11-L 2M 受光器 E3FA-TP11-D 2M |
M12接插件 | E3FA-TN21 (整套) 投光器 E3FA-TN21-L 受光器 E3FA-TN21-D | E3FA-TP21 (整套) 投光器 E3FA-TP21-L 受光器 E3FA-TP21-D | ||
15m (红外光) | 电缆式 | E3FA-TN12 2M(整套) 投光器E3FA-TN12-L 2M 受光器E3FA-TN12-D 2M | E3FA-TP12 2M(整套) 投光器E3FA-TP12-L 2M 受光器E3FA-TP12-D 2M | |
M12接插件 | E3FA-TN22(整套) 投光器E3FA-TN22-L 受光器E3FA-TN22-D | E3FA-TP22(整套) 投光器E3FA-TP22-L 受光器E3FA-TP22-D | ||
回归反射型*2 (带M.S.R.功能) | 0.1~4m 使用E39-R1S (红色光) | 电缆式 | E3FA-RN11 2M | E3FA-RP11 2M |
M12接插件 | E3FA-RN21 | E3FA-RP21 | ||
同轴回归反射型*2 (带M.S.R.功能) | 0~500mm 使用E39-R1S (红色光) | 电缆式 | E3FA-RN12 2M | E3FA-RP12 2M |
M12接插件 | E3FA-RN22 | E3FA-RP22 | ||
扩散反射型 | 100mm (红色光) | 电缆式 | E3FA-DN11 2M | E3FA-DP11 2M |
M12接插件 | E3FA-DN21 | E3FA-DP21 | ||
300mm (红色光) | 电缆式 | E3FA-DN12 2M | E3FA-DP12 2M | |
M12接插件 | E3FA-DN22 | E3FA-DP22 | ||
1m (红色光) | 电缆式 | E3FA-DN13 2M | E3FA-DP13 2M | |
M12接插件 | E3FA-DN23 | E3FA-DP23 | ||
100mm (红外光) | 电缆式 | E3FA-DN14 2M | E3FA-DP14 2M | |
M12接插件 | E3FA-DN24 | E3FA-DP24 | ||
300mm (红外光) | 电缆式 | E3FA-DN15 2M | E3FA-DP15 2M | |
M12接插件 | E3FA-DN25 | E3FA-DP25 | ||
1m (红外光) | 电缆式 | E3FA-DN16 2M | E3FA-DP16 2M | |
M12接插件 | E3FA-DN26 | E3FA-DP26 | ||
BGS型 (背景抑制型) | 100mm (红色光) | 电缆式 | E3FA-LN11 2M | E3FA-LP11 2M |
M12接插件 | E3FA-LN21 | E3FA-LP21 | ||
200mm (红色光) | 电缆式 | E3FA-LN12 2M | E3FA-LP12 2M | |
M12接插件 | E3FA-LN22 | E3FA-LP22 | ||
透明体检测型 (限定距离型) | 10~50mm (红色光) | 电缆式 | E3FA-VN11 2M | E3FA-VP11 2M |
M12接插件 | E3FA-VN21 | E3FA-VP21 | ||
具有P-opaquing 功能的透明瓶检测型*2 | 100~500mm 使用E39-RP1 (红色光) | 电缆式 | E3FA-BN11 2M | E3FA-BP11 2M |
M12接插件 | E3FA-BN21 | E3FA-BP21 | ||
具有P-opaquing 功能的透明瓶检测型*2 | 0.1~2m 使用E39-RP1 (红色光) | 电缆式 | E3FA-BN12 2M | E3FA-BP12 2M |
M12接插件 | E3FA-BN22 | E3FA-BP22 |
传感器类型 | 检测距离 | 连接方式 | 型号 | |
NPN输出 | PNP输出 | |||
对射型*1. | 15m | 电缆式 | E3RA-TN11 2M (整套) 投光器 E3RA-TN11-L 2M 受光器 E3RA-TN11-D 2M | E3RA-TP11 2M (整套) 投光器 E3RA-TP11-L 2M 受光器 E3RA-TP11-D 2M |
M12接插件 | E3RA-TN21 (整套) 投光器 E3RA-TN21-L 受光器 E3RA-TN21-D | E3RA-TP21 (整套) 投光器 E3RA-TP21-L 受光器 E3RA-TP21-D | ||
回归反射型*2 (带M.S.R.功能) | 0.1~3m 使用E39-R1S | 电缆式 | E3RA-RN11 2M | E3RA-RP11 2M |
M12接插件 | E3RA-RN21 | E3RA-RP21 | ||
扩散反射型 | 100mm | 电缆式 | E3RA-DN11 2M | E3RA-DP11 2M |
M12接插件 | E3RA-DN21 | E3RA-DP21 | ||
300mm | 电缆式 | E3RA-DN12 2M | E3RA-DP12 2M | |
M12接插件 | E3RA-DN22 | E3RA-DP22 | ||
700mm | 电缆式 | E3RA-DN13 2M | E3RA-DP13 2M | |
M12接插件 | E3RA-DN23 | E3RA-DP23 |
传感器类型 | 检测距离 | 连接方式 | 型号 | |
NPN输出 | PNP输出 | |||
对射型*1. | 20m | 电缆式 | E3FB-TN11 2M(整套) 投光器E3FB-TN11-L 2M 受光器E3FB-TN11-D 2M | E3FB-TP11 2M(整套) 投光器E3FB-TP11-L 2M 受光器E3FB-TP11-D 2M |
M12接插件 | E3FB-TN21(整套) 投光器E3FB-TN21-L 受光器E3FB-TN21-D | E3FB-TP21(整套) 投光器E3FB-TP21-L 受光器E3FB-TP21-D | ||
回归反射型 *2 (带M.S.R.功能) | 0.1~4m 使用E39-R1S | 电缆式 | E3FB-RN11 2M | E3FB-RP11 2M |
M12接插件 | E3FB-RN21 | E3FB-RP21 | ||
同轴回归反射型*2 (带M.S.R.功能) | 0~500mm 使用E39-R1S | 电缆式 | E3FB-RN12 2M | E3FB-RP12 2M |
M12接插件 | E3FB-RN22 | E3FB-RP22 | ||
扩散反射型 | 100mm | 电缆式 | E3FB-DN11 2M | E3FB-DP11 2M |
M12接插件 | E3FB-DN21 | E3FB-DP21 | ||
300mm | 电缆式 | E3FB-DN12 2M | E3FB-DP12 2M | |
M12接插件 | E3FB-DN22 | E3FB-DP22 | ||
1m | 电缆式 | E3FB-DN13 2M | E3FB-DP13 2M | |
M12接插件 | E3FB-DN23 | E3FB-DP23 |
传感器 | 检测距离 | 外观 | 型号 | 数量 | 备注 |
E3FA-R□1 E3FB-R□1 | 0.1 ~ 3 m | E39-R1 | 1 | 用于E3FA-R□、E3RA-R□和E3FB-R□ | |
0.1 ~ 4 m | E39-R1S | ||||
E3FA-R□2 E3FB-R□2 | 0 ~ 500 mm | ||||
E3FA-B□1 | 100 ~ 500 mm | E39-RP1 | 1 | 用于E3FA-B□ |
传感器 | 外观 | 型号(材质) | 数量 | 备注 |
所有类型 | E39-L183 (SUS304) | 1 | 安装支架 | |
E3FA-□ E3RA-□ | E39-L182 (POM) | 1 | 嵌入式安装支架 |
传感器 | 尺寸 | 电缆 | 外观 | 电缆类型 | 型号 | |
M12接插件型 | M12 | 标准 | 直线型 | 2m | 4芯 | XS2F-M12PVC4S2M |
5m | XS2F-M12PVC4S5M | |||||
直角型 | 2m | XS2F-M12PVC4A2M | ||||
5m | XS2F-M12PVC4A5M |
型号 | 检测方式 | 对射型 | 回归反射型 (带M.S.R.功能) | 同轴回归反射型 (带M.S.R.功能) | ||
NPN 输出 | 电缆式 | E3F□-TN11 2M | E3FA-TN12 2M | E3F□-RN11 2M | E3F□-RN12 2M | |
M12接插件 | E3F□-TN21 | E3FA-TN22 | E3F□-RN21 | E3F□-RN22 | ||
PNP 输出 | 电缆式 | E3F□-TP11 2M | E3FA-TP12 2M | E3F□-RP11 2M | E3F□-RP12 2M | |
M12接插件 | E3F□-TP21 | E3FA-TP22 | E3F□-RP21 | E3F□-RP22 | ||
检测距离 | 20m | 15 m | 0.1~4m (使用E39-R1S) | 0~500mm (使用E39-R1S) | ||
投光光点直径(典型示例) | — | |||||
标准检测物体 | 不透明体:φ7mm以上 | 不透明体:φ75mm以上 | ||||
应差 | — | |||||
指向角 | 2°以上 | |||||
光源(波长) | 红色发光二极管 (624nm) | 红外发光二极管(850nm) | 红色发光二极管(624nm) | |||
电源电压 | DC10~30V (包括电压波动10%(p-p)以下) | |||||
消耗电流 | 40mA以下 (投光器:25mA以下,受光器:15mA以下) | 25mA以下 | ||||
控制输出 | NPN/PNP (集电极开路) 负载电流:100mA以下(残留电压:3V以下),负载电源电压:DC30V以下 | |||||
工作模式 | Light-ON/Dark-ON (根据配线可选) | |||||
指示灯 | 动作指示灯(橙色) 稳定指示灯(绿色) 电源指示灯(绿色):仅限于对射型的投光器 | |||||
保护回路 | 电源极性逆接保护、输出短路保护和输出极性逆接保护 | |||||
响应时间 | 0.5ms | |||||
灵敏度调整 | 单方向旋钮 | |||||
环境照度 (受光侧) | 白炽灯:3,000lx以下/太阳光:10,000lx以下 | |||||
环境温度范围 | 动作时:-25~55°C/保存时:-40~70°C (无结冰、无结露) | |||||
环境湿度范围 | 动作时:35~85%RH/保存时:35~95%RH (无结露) | |||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上 (DC500V) | |||||
耐电压 | AC1,000V在50/60Hz时,在电流承载部件和外壳间测试1分钟。 | |||||
耐振动 | 耐久:10~55Hz, 1.5mm双幅,在X、Y、Z方向上各2小时 | |||||
耐冲击 | 耐久:500m/s2,在X、Y、Z方向上各3次 | |||||
防护等级 | IEC: IP67、DIN 40050-9: IP69K * | |||||
质量 ( 包装后/ 仅传感器) | 电缆式 (2M) | E3FA: 约110g/约50g E3FB: 约175g/约65g | E3FA: 约60g/约50g E3FB: 约95g/约65g | |||
接插件 | E3FA:约30g/约10g E3FB: 约85g/约20g | E3FA:约20g/约10g E3FB: 约50g/约20g | ||||
材质 | 外壳 | E3FA:ABS,E3FB: 镍黄铜 | ||||
透镜部与显示部 | PMMA | |||||
旋钮 | POM | |||||
螺母 | E3FA: POM,E3FB: 镍黄铜 | |||||
螺母 | 使用说明书 M18螺母(4个) | 使用说明书 M18螺母(2个) |
型号 | 检测方式 | 扩散反射型 | ||||||
NPN 输出 | 电缆式 | E3F□-DN11 2M | E3F□-DN12 2M | E3F□-DN13 2M | E3FA-DN14 2M | E3FA-DN15 2M | E3FA-DN16 2M | |
M12接插件 | E3F□-DN21 | E3F□-DN22 | E3F□-DN23 | E3FA-DN24 | E3FA-DN25 | E3FA-DN26 | ||
PNP 输出 | 电缆式 | E3F□-DP11 2M | E3F□-DP12 2M | E3F□-DP13 2M | E3FA-DP14 2M | E3FA-DP15 2M | E3FA-DP16 2M | |
M12接插件 | E3F□-DP21 | E3F□-DP22 | E3F□-DP23 | E3FA-DP24 | E3FA-DP25 | E3FA-DP26 | ||
检测距离 | 100mm (白色画纸: 300×300mm) | 300mm (白色画纸: 300×300mm) | 1m (白色画纸: 300×300mm) | 100mm (白色画纸: 300×300mm) | 300mm (白色画纸: 300×300mm) | 1m 白色画纸: 300×300mm) | ||
投光光点直径(典型示例) | 40×45mm 检测距离 100mm | 40×50mm 检测距离 300mm | 120×150mm 检测距离 1m | 40×45mm 检测距离 100mm | 40×50mm 检测距离 300mm | 120×150mm 检测距离 1m | ||
标准检测物体 | — | |||||||
应差 | 20%以下 | |||||||
指向角 | — | |||||||
光源(波长) | 红色发光二极管(624nm) | 红外发光二极管(850nm) | ||||||
电源电压 | DC10~30V(包括电压波动10%(p-p)以下) | |||||||
消耗电流 | 25mA以下 | |||||||
控制输出 | NPN/PNP(集电极开路) 负载电流: 100mA以下 (残留电压: 3V以下),负载电源电压: DC30V以下 | |||||||
工作模式 | Light-ON/Dark-ON (根据配线可选) | |||||||
指示灯 | 动作指示灯(橙色) 稳定指示灯(绿色) | |||||||
保护回路 | 电源极性逆接保护、输出短路保护和输出极性逆接保护 | |||||||
响应时间 | 0.5ms | |||||||
灵敏度调整 | 单方向旋钮 | |||||||
环境照度 (受光侧) | 白炽灯: 3,000lx以下/太阳光: 10,000lx以下 | |||||||
环境温度范围 | 动作时: -25~55℃/保存时: -40~70℃(无结冰、无结露) | |||||||
环境湿度范围 | 动作时: 35~85%/保存时: 35%~95%(无结露) | |||||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V) | |||||||
耐电压 | AC1,000V在50/60Hz时,在电流承载部件和外壳间测试1分钟 | |||||||
耐振动 | 耐久: 10~55Hz,1.5mm双幅,在X、Y、Z方向上各2小时 | |||||||
耐冲击 | 耐久: 500m/s2,在X、Y、Z方向上各3次 | |||||||
防护等级 | IEC: IP67、DIN 40050-9: IP69K * | |||||||
质量 ( 包装后/ 仅传感器) | 电缆式 (2M) | E3FA: 约60g/约50g E3FB: 约95g/约65g | ||||||
接插件 | E3FA:约20g/约10g E3FB: 约50g/约20g | |||||||
材质 | 外壳 | E3FA:ABS,E3FB: 镍黄铜 | ||||||
透镜部与显示部 | PMMA | |||||||
旋钮 | POM | |||||||
螺母 | E3FA: POM,E3FB: 镍黄铜 | |||||||
螺母 | 使用说明书 M18螺母(2个) |
型号 | 检测方式 | BGS (背景抑制型) | 透明体检测型 | 具有P-opaquing 功能的透明瓶检测型 | |||
NPN 输出 | 电缆式 | E3FA-LN11 2M | E3FA-LN12 2M | E3FA-VN11 2M | E3FA-BN11 2M | E3FA-BN12 2M | |
M12 接插件 | E3FA-LN21 | E3FA-LN22 | E3FA-VN21 | E3FA-BN21 | E3FA-BN22 | ||
PNP 输出 | 电缆式 | E3FA-LP11 2M | E3FA-LP12 2M | E3FA-VP11 2M | E3FA-BP11 2M | E3FA-BP12 2M | |
M12 接插件 | E3FA-LP21 | E3FA-LP22 | E3FA-VP21 | E3FA-BP21 | E3FA-BP22 | ||
检测距离 | 100mm (白色画纸: 300 × 300mm) | 200mm (白色画纸: 300 × 300mm) | 10~50mm (玻璃(t = 1.0mm): 150 × 150mm) | 100~500mm (使用E39-RP1) | 0.1~2m (使用E39-RP1) | ||
投光光点直径(典型示例) | 10 × 10mm 检测距离100mm | 10 × 15mm 检测距离200mm | 10 × 10mm 检测距离50mm | — | — | ||
标准检测物体 | — | — | — | 玻璃(t = 1.0mm): 150 × 150mm | 玻璃(t = 1.0mm): 150 × 150mm | ||
应差 | 20%以下 | — | — | — | |||
指向角 | — | — | — | — | — | ||
光源(波长) | 红色发光二极管 (624nm) | ||||||
电源电压 | DC10~30V (包括电压波动10%(p-p)以下) | ||||||
消耗电流 | 25mA以下 | ||||||
控制输出 | NPN/PNP (集电极开路) 负载电流:100mA以下(残留电压:3V以下),负载电源电压:DC30V以下 | ||||||
工作模式 | Light-ON/Dark-ON (根据配线可选) | ||||||
指示灯 | 动作指示灯(橙色) 稳定指示灯(绿色) 电源指示灯(绿色):仅限于对射型的投光器 | ||||||
保护回路 | 电源极性逆接保护、输出短路保护和输出极性逆接保护 | ||||||
响应时间 | 0.5ms | ||||||
灵敏度调整 | 固定 | 单方向旋钮 | |||||
环境照度 (受光侧) | 白炽灯:3,000lx以下/太阳光:10,000lx以下 | ||||||
环境温度范围 | 动作时:-25~55°C /保存时:-40~70°C (无结冰、无结露) | ||||||
环境湿度范围 | 动作时:35~85%RH/保存时:35~95%RH (无结露) | ||||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上 (DC500V) | ||||||
耐电压 | AC1,000V在50/60Hz时,在电流承载部件和外壳间测试1分钟。 | ||||||
耐振动 | 耐久:10~55Hz, 1.5mm双幅,在X、Y、Z方向上各2小时 | ||||||
耐冲击 | 耐久:500m/s2,在X、Y、Z方向上各3次 | ||||||
防护等级 | IEC: IP67、DIN 40050-9: IP69K * | ||||||
质量 ( 包装后/ 仅传感器) | 电缆式 (2M) | 约60g/约50g | |||||
接插件 | 约20g/约10g | ||||||
材质 | 外壳 | ABS | |||||
透镜部与显示部 | PMMA | ||||||
旋钮 | POM | ||||||
螺母 | POM | ||||||
附件 | 使用说明书 M18螺母(2个) |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|