型号分类 | XCMN系列 | XCKN系列 | |
型式 | 小型优化 | 紧凑型优化 | |
外壳 | 塑料,双绝缘 | ||
特性 | 本体或头部固定 | 本体固定 | |
CENELEC 标准符合性 | - | EN 50047 | |
本体尺寸 (w x h x d) mm | 30 x 50 x 16 | 31 x 65 x 30 | |
操作头 | 线性运动(直动) | ||
转动(摇杆) | |||
转动,万向 | |||
触点模块 | 2 对带肯定断开速动触点或 1C/O触点 | N/C+N/O | N/C+N/O,NC+NC |
2 对带肯定断开功能的慢动触点 | - | N/C+N/O,NC+NC | |
绝缘电压 (Ui) / 发热电流 (Ithe) | 螺钉端子 | ||
2 对触点 | |||
400 V/6A | 500 V/10A | ||
防护等级 IP/ IK | IP65, IK04 | IP65, IK04 | |
连接 | 螺钉端子 | - | 1个ISOM20或Pg11电缆进线孔 |
成型电缆 | 是 | ||
接头 | - |
价格说明
型号 | XCKN2102P20C | XCKN2106P20C | XCKN2108P20C | XCKN2110P20C | XCKN2118P20C |
系列号 | 标准型 | ||||
产品系列 | OsiSense XC | ||||
产品类型 | 限位开关 | ||||
传感器设计 | 紧凑型 C 型 | 紧凑型 | 紧凑型B型 | 紧凑型A型 | |
本体类型 | 固定式 | ||||
操纵头类型 | 直动式头部 | 万向头 | 直动式头部 | 旋转头 | |
材料 | 塑料 | ||||
本体材料 | 塑料 | ||||
头部材料 | 塑料 | ||||
固定模式 | 由本体 | ||||
操作头运动 | 线性 | 万向头 | 线性 | 旋转 | |
操作头类型 | 弹簧返回, 滚轮直动式 塑料 | 弹簧返回猫须式 | 弹簧返回, 弹簧杆 | 弹簧复位直动式, 金属 | 弹簧复位滚轮摇杆 热塑性塑料 |
方法类型 | 侧面运动, 2方向 | 万向运动 | 垂直运动,单向 | 侧面运动, 2方向 | |
电缆进线孔 | 1个适用于M20x1.6电缆密封接口, 电缆外径: 7...13 mm | ||||
极数 | 2 | ||||
触点类型 | 1 NC + 1 NO | ||||
触点动作 | 瞬动 | ||||
开关触发 | 30° 凸沿 | 任意移动部件 | 末端 | 30° 凸沿 | |
电气连接 | 螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm2 | ||||
触线绝缘形式 | Zb | ||||
强制打开 | 有 | 无 | 有 | ||
最大操动速度 | 0.3 m/s | 1 m/s | 0.5 m/s | 1.5 m/s | |
额定绝缘电压 [Ui] | 300 V 符合 UL 508 500 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 | ||||
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 IEC 60664 6 kV 符合 IEC 60947-1 | ||||
短路保护 | 10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG | ||||
电气寿命 | 5000000 次, DC-13, 120 V, 4 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 5000000 次, DC-13, 24 V, 10 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 5000000 次, DC-13, 48 V, 7 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 | ||||
机械寿命 | 10000000 次 | 5000000 次 | 10000000 次 | ||
宽度 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
高度 | 85 mm | 197 mm | 183 mm | 75 mm | 108 mm |
深度 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 44.5 mm |
重量 | 0.145 kg | 0.135 kg | 0.175 kg | 0.135 kg | 0.175 kg |
ISO n°1端子 | (21-22)NC; (13-14)NO | ||||
抗冲击 | 45 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 | 10 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 | 45 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 | ||
抗振动 | 25 gn (f= 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | ||||
IP 保护等级 | IP65 符合 IEC 60529 | ||||
IK 保护等级 | IK04 符合 EN 50102 | ||||
过电压种类 | Class II 符合 IEC 61140 Class II 符合 NF C 20-030 | ||||
运行温度 | -25...70 °C | ||||
贮存环境温度 | -40...70 °C | ||||
保护处理 | TC | ||||
产品认证 | CCC | ||||
符合标准 | IEC 60947-5-1 UL 508 EN 60947-5-1 EN 60204-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60204-1 |
型号 | XCKN2121P20C | XCKN2145P20C | XCKN2149P20C | XCMN2102L1 |
系列号 | 标准型 | |||
产品系列 | OsiSense XC | |||
产品类型 | 限位开关 | |||
传感器设计 | 紧凑型E型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 微型 |
本体类型 | 固定式 | |||
操纵头类型 | 直动式头部 | 旋转头 | 直动式头部 | |
材料 | 塑料 | |||
本体材料 | 塑料 | |||
头部材料 | 塑料 | Zamak | ||
固定模式 | 由本体 | |||
操作头运动 | 线性 | 旋转 | 线性 | |
操作头类型 | 弹簧复位滚轮摇杆 热塑性塑料 | 弹簧复位滚轮摇杆 热塑性塑料 可变长度 | 弹簧返回,滚轮直动式 金属 | |
方法类型 | 侧面运动,单向 | 侧面运动, 2方向 | ||
电缆进线孔 | 1个适用于M20x1.6电缆密封接口, 电缆外径: 7...13 mm | |||
极数 | 2 | |||
触点类型 | 1 NC + 1 NO | |||
触点动作 | 瞬动 | |||
开关触发 | 30° 凸沿 | |||
电气连接 | 螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm2 | 固定电缆 | ||
触线绝缘形式 | Zb | |||
强制打开 | 有 | |||
最大操动速度 | 1 m/s | 1.5 m/s | 0.5 m/s | |
额定绝缘电压 [Ui] | 300 V 符合 UL 508 500 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 | 300 V (污染等级 3) 符合 UL 508 400 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-5-1 300 V (污染等级 3) 符合 CSA C22.2 No 14 | ||
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 IEC 60664 6 kV 符合 IEC 60947-1 | 4 kV 符合 IEC 60664 4 kV 符合 IEC 60947-1 | ||
短路保护 | 10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG | 6 A 熔断器 熔断器, 类型 gG | ||
电气寿命 | 5000000 次, DC-13, 120 V, 4 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 5000000 次, DC-13, 24 V, 10 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 5000000 次, DC-13, 48 V, 7 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 | 5000000 次, DC-13, 120 V, 1 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 5000000 次, DC-13, 24 V, 3 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 5000000 次, DC-13, 48 V, 2 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 | ||
机械寿命 | 10000000 次 | 5000000 次 | ||
宽度 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
高度 | 94 mm | 108...157 mm | 133...173 mm | 70.4 mm |
深度 | 30 mm | 42 mm | 48 mm | 16 mm |
重量 | 0.145 kg | 0.18 kg | 0.2 kg | 0.08 kg |
ISO n°1端子 | (21-22)NC; (13-14)NO | - | ||
抗冲击 | 45 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 | 15 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 | 25 gn 适用 18 ms 符合 IEC 60068-2-27 | |
抗振动 | 25 gn (f= 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | 5 gn (f= 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | ||
IP 保护等级 | IP65 符合 IEC 60529 | |||
IK 保护等级 | IK04 符合 EN 50102 | |||
过电压种类 | Class II 符合 IEC 61140 Class II 符合 NF C 20-030 | |||
运行温度 | -25...70 °C | |||
贮存环境温度 | -40...70 °C | |||
保护处理 | TC | |||
产品认证 | CCC | CSA,CCC,UL | ||
符合标准 | IEC 60947-5-1 UL 508 EN 60947-5-1 EN 60204-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60204-1 | CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|