电机 A5II系列伺服马达(MDME中容量/惯量系列)
商品
评价
详情
  • 电机 A5II系列伺服马达(MDME中容量/惯量系列)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电机 A5II系列伺服马达(MDME中容量/惯量系列)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
松下(PANASONIC)[日本]A5II系列伺服马达(MDME中容量・中惯量系列)

标配20位增量型编码器,每圈分辨率达到104万

中容量,最适用于皮带连接等机械高性低的用途

常规型号有库存,当天出货
产品特点
特点】
・相比A4系列同规格产品,重量下降了1KG以上,实现了电机的轻量化。
・中惯量配置,额定转速2000RPM,可以保证设备的快速稳定运行。
・电机与驱动器的连接线束,需要另行购买!
・详细资料请参考产品目录。
使用案例
伺服电机在机械手上的应用
伺服电机使用案例
伺服电机机床上的应用
伺服电机使用案例
注意事项
注意

电机与驱动器的连接线束,需要另行购买!
详细资料请参考产品目录
品牌介绍
松下电器机电(中国)有限公司负责松下集团在中国市场的电子材料,电子元器件,电池,汽车电子设备,工厂和工业自动化设备及方案等的销售。在中国市场耕耘20多年,为中国的电子电器行业的发展做出贡献,销售规模也达到了200亿人民币以上。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图
外形尺寸
(1.0-0.5KW)
伺服电机尺寸图

(7.5-15KW)
伺服电机尺寸图
更多详细产品尺寸图请参考产品目录
规格表
系列MDME
额定输出功率1.0KW1.5KW2.0KW3.0KW4.0KW5.0KW7.5KW11.0KW15.0KW
适配驱动器型号MDDKT3530MDDKT5540MEDKT7364MFDKTA390MFDKTB3A2MGDKTC3B4MHDKTC3B4
外形分类D型E型F型G型H型
更多详细规格请参考产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
A5、A5Ⅱ、A6系列用的Panaterm可以免费下载吗?
可从松下官网免费下载。网址:https://device.panasonic.cn/ac/c/motor/fa-motor/ac-servo/index.jspA4系列以前的Panaterm收费。
不同系列的电机与驱动器连接是否有问题?
原则上不同系列的电机与驱动器组合是不能连接的。松下作为厂商未进行评价并不能保证。
电机有非常多系列,根据什么基准选择较好?
电机根据额定转速与转子惯量进行了系列区分。客户可根据机构部件的构成、运动模型、电机的电源规格、键规格、用途进行选型。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 动力源/电机/减速机 > 电机 > 伺服电机 > 电机 A5II系列伺服马达(MDME中容量/惯量系列)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页