产品概述
Panasonic(松下)全新压力传感器DP-100系列,双画面三色显示,操作更简单,使用更方便。
1、新系列提高了数字显示屏的可视性
拓宽了视角且更加清晰可见,此外还扩大了显示压力范围和设定压力范围
2、高功能型中增加了模拟电流输出
3、减少对环境的影响,功耗降低14%
4、新增反接保护电路
产品特点
1、3色显示(红、绿、橙)
2、低压型的压力传感器分辨率可以达到1/2000的0.1kPa单位显示、反应时间2.5ms
3、传感器之间的设定内容可以通过数据通信进行复制,减少工时和人为错误的复制,可以有效的防止因为错误设定导致的故障
4、配备了两路独立的比较输出,可分别选择传感模式,可设置报警输出也可设置不用的输出无效
选型方法
松下压力传感器DP-100选型方法
使用案例
电子零件的吸附确认 总压力确认 空气泄露检测 安装在可移动部位 注意事项
1、请确认电源的波动,以免输入电源超过额定范围
2、请在额定压力范围内使用
3、请勿在蒸气、灰尘等较多的场所使用
4、请勿使产品和稀释剂等有机溶剂或水、油以及油脂直接接触
使用方法
PRO模式
在RUN模式下按下模式切换键5秒钟,切换至PRO模式。
在设定过程中长按模式切换键,切换至RUN模式。此时,变更的项目被设定。
|
将RUN模式中的辅显示屏的显示切换至任意的英数字。 |
切换主显示屏显示的压力值的显示刷新周期。 |
设定EASY模式和窗式对比模式的应差。(8级) |
可与比较输出1或比较输出2的输出动作联动,切换主显示屏的显示色。 |
使显示屏变暗或熄灭,可抑制功耗。 |
可通过代码确认设定内容。 |
可将主传感器的设定内容复制到辅传感器。 |
设定为出厂状态。 |
设定确认代码一览表 输入、输出电路与连接
相关产品
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
规格表
DP-101规格表
|
低压用 | 高压用 | 低压用 | 高压用 |
DP-101(-M) | DP-102(-M) | DP-101A(-M) | DP-102A(-M) |
DP-101(-M)-P | DP-102(-M)-P | DP-101A(-M)-P | DP-102A(-M)-P |
表压 |
-100.0kPa~+100.0kPa | -0.100MPa~+1.000MPa | -100.0kPa~+100.0kPa | -0.100MPa~+1.000MPa |
-101.0kPa~+101.0kPa | -0.101MPa~+1.010MPa | -101.0kPa~+101.0kPa | -0.101MPa~+1.010MPa |
500kPa | 1.5MPa | 500kPa | 1.5MPa |
12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 |
DP-101常用配件推荐
|
CN-14A-C1 | 长度1m | 0.2mm24芯橡皮电缆,一端带连接器。 电缆外径:φ3.7mm |
CN-14A-C3 | 长度2m |
MS-DP1-1 | 传感器可安装在地板面或天花板面。也可多台紧贴安装。 |
MS-DP1-5 | 传感器可安装在背面,也可多台紧贴安装 |
MS-DP1-2 | 可安装在厚度1~6mm的面板上,也可多台紧贴安装 |
MS-DP1-3 | 保护传感器的调节面,(使用MS-DP1-2面板安装件时,可安装) |
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)