开口聚氨酯皮带
Starrope的截面图
Starrope / Super Starrope用带轮
皮带型号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 12号 | 15号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d尺寸(mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
每卷长度(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
Starrope / Super Starrope皮带的截面尺寸
尺寸 | 皮带型号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 12号 | 15号 | |
a尺寸(mm) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 6.2 | 8.3 |
w尺寸(mm) | 2.9 | 4.3 | 5.7 | 7.1 | 8.6 | 10.0 | 11.4 | 12.9 | 14.3 | 17.1 | 21.4 |
h尺寸(mm) | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 |
Starrope / Super Starrope用带轮的截面尺寸
皮带形状 : 敞开式端部
皮带规格 : 标准型
皮带颜色 : 橙色
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|