强度等级:10.9
外形图
螺纹公称 | 粗牙 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内六角孔螺栓本体 | dk | 5.5±0.18 | 7±0.22 | 8.5±0.22 | 10±0.22 | 13±0.27 | 16±0.27 | ||||||
k | 3 | 0 -0.14 | 4 | 0 -0.18 | 5 | 0 -0.18 | 6 | 0 -0.30 | 8 | 0 -0.36 | 10 | 0 -0.36 | |
s | 2.5 | +0.060 +0.020 | 3 | +0.080 +0.020 | 4 | +0.095 0.020 | 5 | +0.095 0.020 | 6 | +0.095 0.020 | 8 | +0.115 0.025 | |
e(最小) | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | |||||||
t(最小) | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |||||||
压纹锥型弹簧 | D1(约) | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | ||||||
T | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |||||||
到完全螺纹部的尺寸 | U | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 4.3 | 4.3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|