外形图
公称与 螺纹牙数 | 基准直径 | 内六角孔 | 长度 | K | E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 D | 有效直径 D1 | a | B | m | l | 约 | 最小 | |||
位置 | 容差 | 最大 | 最小 | 最小 | ||||||
GDL 1/16-27 | 7.779 | 7.142 | 0.47 | ±0.47 | 4.03 | 3.97 | 3.1 | 6.35 | 1 | 1.3 |
GDL 1/8-27 | 10.127 | 9.489 | 0.47 | ±0.47 | 4.83 | 4.76 | 3.5 | 6.35 | 1 | 1.3 |
GDL 1/4-18 | 13.489 | 12.487 | 0.7 | ±0.7 | 6.43 | 6.35 | 5.6 | 10.3 | 1.3 | 1.5 |
GDL 3/8-18 | 16.928 | 15.926 | 0.7 | ±0.7 | 8.03 | 7.94 | 6 | 10.3 | 1.3 | 1.5 |
GDL 1/2-14 | 21.124 | 19.772 | 0.9 | ±0.9 | 9.63 | 9.53 | 6.4 | 13.5 | 1.8 | 2 |
GDL 3/4-14 | 26.469 | 25.117 | 0.9 | ±0.9 | 14.42 | 14.29 | 7.9 | 13.5 | 1.8 | 2 |
GDL 1”-11 | 33.107 | 31.461 | 1.1 | ±1.1 | 16.03 | 15.88 | 9.6 | 16.7 | 2.2 | 3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|