公称直径 | 1/16-27 | 1/8-27□ | 1/4-18□ | 3/8-18 | 1/2-14 | |
标准直径(参考值) | 外径d | 7.779 | 10.127 | 13.489 | 16.928 | 21.124 |
有効径d2 | 7.142 | 9.489 | 12.487 | 15.926 | 19.772 | |
参考直径位置 | 距大端面的距离 b | 0.47 | 0.7 | 0.9 | ||
b的公差 | ±0.47 | ±0.7 | ±0.9 | |||
英寸 (标准品) | 标准尺寸 | 5/32(3.969) | 3/16(4.763) | 1/4(6.35) | 5/16(7.938) | 3/8(9.525) |
尺寸范围 | 4.03 3.968 | 4.826 4.763 | 6.426 6.351 | 8.026 7.938 | 9.626 9.526 | |
t | 最小 | 3.6 | 5.6 | 6.4 | 8 | |
l | ±0.4 | 6.35 | 10.3 | 13.5 | ||
k | 約 | 1 | 1.4 | 1.9 | ||
E | 最小 | 1.4 | 1.7 | 2.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|