六角螺栓 法兰螺栓
商品
评价
详情
  • 六角螺栓 法兰螺栓
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

六角螺栓 法兰螺栓

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
无需垫圈的六角螺栓,省去了像一般螺栓那样组装垫圈的麻烦。
【特长】
・具有防止支撑面塌陷的效果。
・具有防止接合面发生应变的效果。

外形图的尺寸

フランジボルト:関連画像

単位:mm

螺纹
公称
dsSedcdwkk1cr1rdazK1A―B
A1―B1
b全螺牙
最大长度
粗牙基准
尺寸
公差基准
尺寸
公差最小最大最小最大最小最小最大最小最大最小最大最小
M550
-0.1
80
-0.2
8.871295.3531.050.70.25.70.92.00.31630
M661011.0514115.753.21.30.80.256.812.30.31840
M880
-0.15
130
-0.25
14.3817.514.57.34.21.61.10.49.21.23.10.42240
M10101718.9022189.261.81.40.411.21.53.90.52645
M12120
-0.2
190
-0.35
21.10252210.76.52.251.60.614.224.70.73045
M16162427.14322913.282.72.00.618.226.20.83850

不锈钢

螺纹
公称
dsSedcdwkk1cr1rdazK1A―B
A1―B1
粗牙基准尺寸公差基准尺寸公差最小最大最小最大最小最小最大最小最大最小最大
M550
-0.1
80
-0.2
8.87129530.70.70.25.70.92.00.3
M661011.05141163.60.80.80.256.812.30.3
M880
-0.15
120
-0.25
13.2517.514.584.81.01.10.49.21.23.10.4
M10101415.5121181061.21.40.411.21.53.90.5
M12120
-0.2
1718.90252211.57.21.41.60.614.224.70.7

法兰螺栓的规格、库存尺寸

规格

强度等级4.8
材质锻造碳钢
螺杆精度JIS 6g
表面处理防锈油
  • ※ 但是螺纹精度最低底R M6以下是2级

库存尺寸

钢制强度等级4.8:M5~M12

优异的抗松动性

フランジボルト:関連画像

座面受压面积大,有效防止断裂

フランジボルト:関連画像

螺栓和座面一体,接合面不会断裂。

紧固力稳定

フランジボルト:関連画像

座面平滑,扭矩系数稳定

与紧固工具正确接合

フランジボルト:関連画像

紧固工具啮合度大