强度等级=8.8 六角螺栓
商品
评价
详情
  • 强度等级=8.8 六角螺栓
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

强度等级=8.8 六角螺栓

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【详细形状】标准
【安装孔形状】无
【材质】钢
【螺纹牙种类】公制粗牙
【追加形状】标准
【用途】标准
【强度等级(钢)】8.8
外形图和尺寸
螺纹公称节距dskse
(约)
dk
(约)
标准尺寸公差标准尺寸公差标准尺寸公差
M61.06.0-0.24.0±0.25100
-0.6
11.59.8
M81.258.05.5130
-0.7
1512.6
M101.5107±0.31719.616.5
M121.75120
-0.25
8190
-0.8
21.918
M16216102427.723
M202.5200
-0.35
13±0.353034.629
M222.52214320
-1.0
3731
M24324153641.634

用于螺栓的主要线材的化学成分

名称记号化学成分主要适用
螺栓的
强度分类
CSiMnPSBCrMoNiCu
JIS G 3505
软钢线材
SWRM100.08~0.13 0.30~0.600.040≧0.040≧     4.8
120.10~0.15 0.30~0.600.040≧0.040≧     4.8
170.15~0.20 0.30~0.600.040≧0.040≧     4.6
JIS G 3507-1
冷轧用碳钢线材
SWRCH10R0.08~0.13 0.30~0.600.040≧0.040≧     4.8
17R0.15~0.20 0.30~0.600.040≧0.040≧     4.6
10K0.08~0.130.10~0.350.30~0.600.030≧0.035≧     4.8
17K0.15~0.200.10~0.350.30~0.600.030≧0.035≧     4.6
25K0.22~0.280.10~0.350.30~0.600.030≧0.035≧     6.8
35K0.32~0.380.10~0.350.60~0.900.030≧0.035≧     8.8(7T)(8T)
45K0.42~0.480.10~0.350.60~0.900.030≧0.035≧     8.8(8T)
JIS G 4051
机械结构用碳钢
S25C0.22~0.280.15~0.350.30~0.600.030≧0.035≧     6.8
S35C0.32~0.380.15~0.350.60~0.900.030≧0.035≧     8.8(7T)(8T)
S45C0.42~0.480.15~0.350.60~0.900.030≧0.035≧     8.8(8T)
JIS G 4107
高温用合金钢螺栓材料
SNB70.38~0.480.20~0.350.75~1.000.040≧0.040≧ 0.80~1.100.15~0.25  8.8(8T)
JIS G 4053
铬钼钢材质
SCM4350.33~0.380.15~0.350.60~0.900.030≧0.030≧ 0.90~1.20 0.25≧ 8.8 10.9
SCM4400.38~0.430.15~0.350.60~0.900.030≧0.030≧ 0.90~1.20 0.25≧ 10.9(M24以上)
AISI
冷轧用硼钢
15B23C30.19~0.250.15~0.300.80~1.100.030≧0.030≧0.0005≦    8.8 10.9 (9T)
F8T F10T S10T
AISI冷轧用硼钢15B360.30~0.360.15~0.361.20~1.500.030≧0.030≧0.0005≦    8.8 10.9
锰硼钢MNB123H0.20~0.260.15~0.350.70~1.000.030≧0.030≧0.0010~0.00300.07~0.25 0.25≧0.30≧7T,9T,8.8,10.9
JIS G 4315
冷轧用不锈钢线
SUS304J30.08≧1.00≧2.00≧0.045≧0.030≧ 17.00~19.00 8.00~10.501.00~3.00A2-50,A2-70
SUS×M70.08≧1.00≧2.00≧0.045≧0.030≧ 17.00~19.00 8.00~10.503.00~4.00A2-50,A2-70
SUS4100.15≧1.00≧1.00≧0.040≧0.030≧(0.60≧)11.50~13.50   C1-50,C1-70

线材用途及特点

JIS G 3505 软钢线材多使用C含量为0.08~0.20%的材料。 主要用于螺栓、钉子等,强度相当于4.8~6.8,用于不经过热处理的产品。
JIS G 3507 冷轧用碳钢该材料主要用于冷加工(螺栓、螺母等),强度为4.8~8.8,C含量0.30%以上的材料用于生产强度为6.8~8.8的产品,有的产品经过热处理。
JIS G 4051 机械结构用碳钢一般应用广泛,用于螺栓、螺母、机械零件等。 C含量0.30%以上的产品也用于一些经过热处理的产品。
JIS G 4107 高温用合金钢螺栓材料用于高温环境下使用的螺栓及产品(压力容器等)。
JIS G 4105 铬钼钢它是含有Cr的合金钢,经过锻造和冷加工后进一步热处理,用于制造高强度的产品。
硼钢通过含有B,可以在铸造后、冷加工后进一步进行热处理,制造高强度的制品。
锰硼钢用于汽车零部件等,并进行热处理。
JIS 4315 冷轧用不锈钢线用于不锈钢螺栓,钢种分为奥氏体型、马氏体型、铁素体型。 马氏体材料常经冷镦后热处理后使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 六角头螺栓 > 强度等级=8.8 六角螺栓