螺纹 公称 d | 螺距 P | 起子 尺寸 | A | dk | k | t | da | r | 全螺牙 范围 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(参考) | 基准 尺寸 | 公差 | 基准 尺寸 | 公差 | 最小 | 最大 | 最小 | 参考 | |||
M3 | 0.5 | T10 | 2.83 | 5.7 | 0 -0.3 | 1.65 | 0 -0.25 | 0.7 | 3.6 | 0.1 | 6~12 |
M4 | 0.7 | T20 | 3.94 | 7.6 | 0 -0.36 | 2.2 | 1.05 | 4.7 | 0.2 | 8~16 | |
M5 | 0.8 | T25 | 4.52 | 9.5 | 2.75 | 1.4 | 5.7 | 0.2 | 10~30 | ||
M6 | 1.0 | T30 | 5.61 | 10.5 | 0 -0.43 | 3.3 | 0 -0.3 | 1.65 | 6.8 | 0.25 | 10~30 |
M8 | 1.25 | T40 | 6.76 | 14.0 | 4.4 | 2.35 | 9.2 | 0.4 | 10~40 | ||
M10 | 1.5 | T50 | 8.94 | 17.5 | 0 -0.43 | 5.5 | 2.55 | 11.2 | 0.4 | 15~40 | |
M12 | 1.75 | T55 | 11.33 | 21.0 | 0 -0.52 | 6.6 | 0 -0.36 | 3.4 | 13.7 | 0.6 | 15~50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|