【材质】 钢、不锈钢
【表面处理】 无,三价白,发黑处理等。
外形图
规格表
螺纹 公称 d | 螺距 p | 起子 尺寸 | A | ds | dk | k | V | t | r | da | b | 全螺牙 范围 |
---|
(参考) | 基准 尺寸 | 公差 | 基准 尺寸 | 公差 | 基准 尺寸 | 公差 | 最大 | 最大 | 最小 | 最小 | 最大 | 参考 |
---|
M3 | 0.5 | T10 | 2.82 | 3 | 0 -0.14 | 5.5 | 0 ±0.18 | 3 | 0 -0.14 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | 18 | 5~20 |
M4 | 0.7 | T25 | 4.52 | 4 | 0 -0.18 | 7 | 0 ±0.22 | 4 | 0 -0.18 | 0.4 | 2.4 | 2 | 0.2 | 4.7 | 20 | 6~25 |
M5 | 0.8 | T27 | 5.08 | 5 | 0 -0.18 | 8.5 | 5 | 0.5 | 2.8 | 2.4 | 5.7 | 22 | 8~25 |