螺纹公称 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
---|---|---|---|---|---|
螺距 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |
dk | 最大 (基准尺寸) | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 |
最大 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | |
最小 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | |
k | 最大 (基准尺寸) | 3 | 4 | 5 | 6 |
最小 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | |
s | 公称 (基准尺寸) | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
最大 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | |
最小 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | |
t | 最小 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 |
平垫圈 D×t | 6×0.5 | 8×0.5 | 10×0.8 | 11.5×0.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|