螺纹公称 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
间距 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |
dk | 基准尺寸 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 |
最大 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | |
最小 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | |
k | 基准尺寸 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
最小 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | |
s | 基准尺寸 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
最小 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | 最小 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
平垫圈D1×T | 12×0.8 | 13×1.0 | 18×1.6 | 22×1.6 | 26×2.3 | |
弹簧垫圈 | d1(最大) | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 20.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|