螺纹公称 | 间距 | b | dk | k | s | t | 弹簧垫圈 | 从座面到螺纹部最大值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考 | 标准尺寸 | 最大 | 最小 | 标准尺寸 | 最小 | 标准尺寸 | 最小 | 最小 | d1(最大) | |||
M2 | 0.4 | 16 | 3.8 | 3.98 | 3.62 | 2 | 1.86 | 1.5 | 1.52 | l | 4 | 1.8 |
M2.5 (2.6) | 0.45 | 17 | 4.5 | 4.68 | 4.32 | 2.5(2.6) | 2.36(2.46) | 2 | 2.02 | 1.1 | 4.8 | 2.1 |
M3 | 0.5 | 18 | 5.5 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.5 | 2.52 | 1.3 | 5.5 | 2.4 |
M4 | 0.7 | 20 | 7 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3 | 3.02 | 2 | 7 | 3.5 |
M5 | 0.8 | 22 | 8.5 | 8.72 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4 | 4.02 | 2.5 | 8.5 | 4.3 |
M6 | 1.0 | 24 | 10 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5 | 5.02 | 3 | 11.5 | 5.1 |
M8 | 1.25 | 28 | 13 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6 | 6.02 | 4 | 14.5 | 6.7 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|