顶部 外形图
外形图
単位:mm
螺纹公称 M | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|
螺距 P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
b | 参考 | 18 | 20 | 22 |
φds | 最大 | 3 | 4 | 5 |
最少 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | |
φdk | 理论尺寸 最大 | 6.72 | 8.96 | 11.20 |
实际尺寸 最少 | 5.54 | 7.53 | 9.43 | |
k | 最大 | 1.86 | 2.48 | 3.10 |
s | 公称 | 2 | 2.5 | 3 |
最大 | 2.080 | 2.580 | 3.080 | |
最少 | 2.020 | 2.520 | 3.020 | |
t | 最少 | 1.1 | 1.5 | 1.9 |
w | 最少 | 0.25 | 0.45 | 0.66 |
全螺纹 | 最大 | 25 | 25 | 30 |
r | 最少 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
e | 最少 | 2.303 | 2.873 | 3.443 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|