内六角平头螺栓 TKS标准(钢)
商品
评价
详情
  • 内六角平头螺栓 TKS标准(钢)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

内六角平头螺栓 TKS标准(钢)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【详细形状】 平头
【材质】钢
【螺牙种类】 公制粗牙
【用途】 标准
【螺纹公称(M)】 3 4 5 6 8 10
【长度L(mm)】 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
【间距(mm)】 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5
【表面处理】 无 无电解镀镍 三价铬酸盐三价黑色 三价白色 光泽镀锌 铬酸盐镀锌铬酸盐镀锌 黑色铬酸盐 镀镍 镀铬 达克罗涂层 褐色电镀 锡钴
【销售单位】 散线(1个起售) 盒装、袋装
【螺纹种类】 全螺纹 半螺纹
 

商品概要

规格表

 

(单位:mm)

 

公称dkkSt
d最大
(理论尺寸)
最小
(实际尺寸)
最大最小公称最大最小最大最小
M36.55.71.751.5622.082.021.20.95
M48.87.642.42.162.52.582.521.81.55
M510.89.642.92.6633.083.022.32.05
M612.811.573.53.1244.1054.0302.52.25
M817.015.574.64.2255.1055.0303.53.2
M1021.219.485.75.3266.1056.0304.44.1

TKS规格(东工舍金属制作所标准)

稳定的紧固功能防止松动,切实地紧固!

您是否遇到过以下难题?

难题 1
想要在紧固后能隐藏螺丝的头部
难题 2
想要根据不同用途改变材质
内六角平头螺栓 TKS标准【1~1,000个装】,解决您的难题!
解决1:
螺丝的头部设为平头,头部不会露出!
解决2:
根据不同用途为您准备了6种材质!

产品特长

・头部为六角孔,螺丝刀难以触及的部位也能牢固地紧固。
・用六角扳手紧固,大多用于大型设备、期望牢固地紧固的部分,安全性超群。
此外,相比传统的内六角螺栓,也不需要太大的作业空间。

■根据不同用途选择的6个种类!

三价铬酸盐光泽处理(黑色)

三价铬酸盐(白色)

铬酸盐

光泽镀锌

黑色铬酸盐

发黑处理

・与JIS标准相比,采用的是六角孔更深的TKS标准(符合SSS标准)可稳定地紧固,防松效果也提升。

・应对RoHS、ELV限制等的环境问题,备有环保的电镀技术、三价铬酸盐。
请您从“白”与“黑”这2个种类中选择。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 内六角沉头螺栓 > 内六角平头螺栓 TKS标准(钢)