【安装孔形状】 内六角孔
【基本形状】 标准(圆)
【材质】钢
【螺牙种类】 公制粗牙
【追加形状】 标准
【用途】 标准
【螺纹公称(M)】 2 2.5 2.6 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20
【螺距(mm)】 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5
【表面处理】 无 三价铬酸盐三价黑色 三价白色 光泽镀锌 铬酸盐镀锌铬酸盐镀锌 绿色铬酸盐 黑色铬酸盐 镀镍镀镍 黑色镍 镀铬 达克罗涂层 锡钴 光泽镀锌+涂防松剂(ALOK)
【螺纹种类】 全螺纹 半螺纹
外形图和尺寸
(单位 mm)
螺纹公称(d) | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
---|
螺距(p) | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
---|
b | 参考 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 |
---|
dk | 最大(基准尺寸)(1) | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 |
---|
最大(2) | 3.99 | 4.68 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 19.27 | 21.33 | 24.33 | 30.33 |
---|
最小 | 3.62 | 4.32 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 |
---|
da | 最大 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 |
---|
ds | 最大(基准尺寸) | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 |
---|
最小 | 1.86 | 2.36 | 2.46 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 |
---|
k | 最大(基准尺寸) | 2.00 | 2.50 | 2.60 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 |
---|
最小 | 1.86 | 2.36 | 2.46 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.70 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 |
---|
r | 最小 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
---|