用途
材质
钢
表面处理 : 三价铬酸盐处理
注意事项
型号 | 螺纹公称 | 全长 (mm) | 螺纹长度 (mm) | 最大安装厚度 (mm) | 下孔径 (mm) | 拉伸最大负载 (kN) | 埋深 (mm) | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-645 | M6 | 45 | 15 | 5 | 6.4 | 3.9 | 30 | 10.5 |
C-840 | M8 | 40 | 15 | 5 | 8.5 | 4.9 | 25 | 19.3 |
C-850 | M8 | 50 | 20 | 5 | 8.5 | 6.5 | 35 | 22.4 |
C-860 | M8 | 60 | 20 | 15 | 8.5 | 6.5 | 35 | 26.1 |
C-870 | M8 | 70 | 25 | 25 | 8.5 | 6.5 | 35 | 28.7 |
C-890 | M8 | 90 | 25 | 45 | 8.5 | 6.5 | 35 | 36.3 |
C-810 | M8 | 100 | 35 | 55 | 8.5 | 6.5 | 35 | 40.6 |
C-1050 | M10 | 50 | 20 | 6 | 10.5 | 7.2 | 30 | 36.0 |
C-1060 | M10 | 60 | 25 | 6 | 10.5 | 10.2 | 40 | 41.7 |
C-1070 | M10 | 70 | 25 | 16 | 10.5 | 10.2 | 40 | 46.7 |
C-1080 | M10 | 80 | 25 | 26 | 10.5 | 10.2 | 40 | 53.7 |
C-1090 | M10 | 90 | 30 | 36 | 10.5 | 10.2 | 40 | 58.3 |
C-1010 | M10 | 100 | 30 | 46 | 10.5 | 10.2 | 40 | 64.3 |
C-1012 | M10 | 120 | 30 | 66 | 10.5 | 10.2 | 40 | 76.3 |
C-1015 | M10 | 150 | 30 | 96 | 10.5 | 10.2 | 40 | 95.4 |
C-1260 | M12 | 60 | 20 | 6 | 12.7 | 13.9 | 40 | 65.8 |
C-1270 | M12 | 70 | 25 | 6 | 12.7 | 17.1 | 50 | 73.0 |
C-1280 | M12 | 80 | 25 | 16 | 12.7 | 17.1 | 50 | 82.1 |
C-1290 | M12 | 90 | 30 | 26 | 12.7 | 17.1 | 50 | 89.0 |
C-1210 | M12 | 100 | 40 | 36 | 12.7 | 17.1 | 50 | 96.6 |
C-1212 | M12 | 120 | 50 | 56 | 12.7 | 17.1 | 50 | 114.2 |
C-1215 | M12 | 150 | 50 | 86 | 12.7 | 17.1 | 50 | 135.7 |
C-1680 | M16 | 80 | 30 | 10 | 17.0 | 21.5 | 50 | 151.8 |
C-1610 | M16 | 100 | 40 | 20 | 17.0 | 29.9 | 60 | 178.8 |
C-1612 | M16 | 120 | 40 | 40 | 17.0 | 29.9 | 60 | 207.3 |
C-1615 | M16 | 150 | 50 | 70 | 17.0 | 29.9 | 60 | 256.0 |
C-1619 | M16 | 190 | 50 | 110 | 17.0 | 29.9 | 60 | 318.0 |
C-2010 | M20 | 100 | 40 | 15 | 21.5 | 29.4 | 60 | 298.7 |
C-2013 | M20 | 130 | 50 | 25 | 21.5 | 41.4 | 80 | 367.3 |
C-2015 | M20 | 150 | 50 | 45 | 21.5 | 41.4 | 80 | 419.2 |
C-2019 | M20 | 190 | 50 | 85 | 21.5 | 41.4 | 80 | 500.7 |
C-2023 | M20 | 230 | 50 | 125 | 21.5 | 41.4 | 80 | 600.1 |
注意事项
材质
不锈钢(SUS304系)
施工实例
型号 | 螺纹公称 | 全长 (mm) | 螺纹长度 (mm) | 最最大安装厚度(mm) | 下孔径 (mm) | 拉伸最大负载(kN) | 埋深 (mm) | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-645 | M6 | 45 | 15 | 5 | 6.4 | 3.9 | 30 | 11.5 |
SC-840 | M8 | 40 | 15 | 5 | 8.5 | 4.9 | 25 | 18.8 |
SC-850 | M8 | 50 | 20 | 5 | 8.5 | 6.5 | 35 | 23.4 |
SC-860 | M8 | 60 | 20 | 15 | 8.5 | 6.5 | 35 | 25.4 |
SC-870 | M8 | 70 | 25 | 25 | 8.5 | 6.5 | 35 | 28.4 |
SC-890 | M8 | 90 | 25 | 45 | 8.5 | 6.5 | 35 | 38.0 |
SC-810 | M8 | 100 | 35 | 55 | 8.5 | 6.5 | 35 | 41.6 |
SC-1050 | M10 | 50 | 20 | 6 | 10.5 | 7.2 | 30 | 35.3 |
SC-1060 | M10 | 60 | 25 | 6 | 10.5 | 10.2 | 40 | 40.2 |
SC-1070 | M10 | 70 | 25 | 16 | 10.5 | 10.2 | 40 | 45.9 |
SC-1080 | M10 | 80 | 25 | 26 | 10.5 | 10.2 | 40 | 50.9 |
SC-1090 | M10 | 90 | 30 | 36 | 10.5 | 10.2 | 40 | 59.4 |
SC-1010 | M10 | 100 | 30 | 46 | 10.5 | 10.2 | 40 | 64.9 |
SC-1012 | M10 | 120 | 30 | 66 | 10.5 | 10.2 | 40 | 77.6 |
SC-1015 | M10 | 150 | 30 | 96 | 10.5 | 10.2 | 40 | 95.6 |
SC-1260 | M12 | 60 | 20 | 6 | 12.7 | 13.9 | 40 | 67.0 |
SC-1270 | M12 | 70 | 25 | 6 | 12.7 | 17.1 | 50 | 74.8 |
SC-1280 | M12 | 80 | 25 | 16 | 12.7 | 17.1 | 50 | 82.5 |
SC-1290 | M12 | 90 | 30 | 26 | 12.7 | 17.1 | 50 | 90.7 |
SC-1210 | M12 | 100 | 40 | 36 | 12.7 | 17.1 | 50 | 97.9 |
SC-1212 | M12 | 120 | 50 | 56 | 12.7 | 17.1 | 50 | 116.0 |
SC-1215 | M12 | 150 | 50 | 86 | 12.7 | 17.1 | 50 | 140.5 |
SC-1680 | M16 | 80 | 30 | 10 | 17.0 | 21.5 | 50 | 154.5 |
SC-1610 | M16 | 100 | 40 | 20 | 17.0 | 29.9 | 60 | 179.5 |
SC-1612 | M16 | 120 | 40 | 40 | 17.0 | 29.9 | 60 | 211.4 |
SC-1615 | M16 | 150 | 50 | 70 | 17.0 | 29.9 | 60 | 259.3 |
SC-1619 | M16 | 190 | 50 | 110 | 17.0 | 29.9 | 60 | 320.3 |
SC-2010 | M20 | 100 | 40 | 15 | 21.5 | 29.4 | 60 | 301.5 |
SC-2013 | M20 | 130 | 50 | 25 | 21.5 | 41.4 | 80 | 366.3 |
SC-2015 | M20 | 150 | 50 | 45 | 21.5 | 41.4 | 80 | 420.9 |
SC-2019 | M20 | 190 | 50 | 85 | 21.5 | 41.4 | 80 | 511.4 |
SC-2023 | M20 | 230 | 50 | 125 | 21.5 | 41.4 | 80 | 555.9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|