型号 | 螺纹 公称 | 外径 D | 全长 L | 螺纹长度 ℓ | 钻头直径 (mm) | 混凝土强度21N/mm³(210kgf/cm³) kN(kgf) | 埋深 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比例最大载荷 | 拉伸最大载荷 | |||||||
CT-635 | M6 | 8.0 | 25 | 10 | 8.5 | 5.6(580) | 6.7(690) | 25 |
CT-830 | M8 | 10.0 | 30 | 14 | 10.5 | 9.3(950) | 10.7(1100) | 30 |
CT-1040 | M10 | 12.5 | 40 | 15 | 13.0 | 11.2(1150) | 15.6(1600) | 40 |
CT-1070 | M10 | 12.5 | 70 | 25 | 13.0 | 11.2(1150) | 15.6(1600) | 70(40+表面加工厚度30) |
CT-1250 | M12 | 16.0 | 50 | 20 | 16.5 | 18.6(1900) | 24.5(2500) | 50 |
CT-1280 | M12 | 16.0 | 50 | 20 | 16.5 | 18.6(1900) | 24.5(2500) | 80(50+表面加工厚度30) |
CT-1660 | M16 | 20.0 | 60 | 25 | 20.5 | 30.1(3070) | 35.7(3650) | 60 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|