GT垫圈(LH)
GT垫圈(LH)的外形图
公称 Nom Size | GT-LH型(LH TYPE) | 全压时荷重(kgf)(参考) min.pressed Load(ref) | |||
---|---|---|---|---|---|
d | D | t | h | LH型 LH TYPE | |
3 | 3.2 | 7 | 0.7 | 0.25 | 233 |
4 | 4.3 | 9 | 0.9 | 0.35 | 387 |
5 | 5.3 | 12 | 1.2 | 0.45 | 657 |
6 | 6.4 | 14 | 1.4 | 0.55 | 947 |
8 | 8.4 | 18 | 2.0 | 0.65 | 1,970 |
10 | 10.5 | 22 | 2.5 | 0.75 | 3,030 |
12 | 13 | 26 | 3.0 | 0.90 | 4,500 |
(14) | 15 | 30 | 3.5 | 1.0 | 5,970 |
16 | 17 | 35 | 4.0 | 1.1 | 8,930 |
18 | 19 | 39 | 4.5 | 1.2 | 10,900 |
20 | 21 | 43 | 5.0 | 1.35 | 13,800 |
GT垫圈和JIS弹簧垫圈的反作用力图
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|