(单位:mm)
尺寸名称 | 适用 螺丝公称 | 内径 | 外径 | 橡胶孔径 | 板厚 (金属部) | 橡胶厚度 | 全高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDW SSd | d | D | (C) 参考 | T1 | T2 | (H) 参考 | |||
M3×9.5 | M3 | 4 | ±0.2 | 9.5 | ±0.2 | 1.8至2.7 | 1.0±0.1 | 1.7±0.3 | 3.5 |
M4×9.5 | M4 | 5 | ±0.2 | 9.5 | 2.7至3.6 | ||||
M5×12.5 | M5 | 6 | ±0.25 | 12.5 | 3.6至4.5 | 3.7 | |||
M6×14 | M6 | 7 | ±0.3 | 14 | 4.5至5.6 | 3.9 | |||
M6×16 | 16 | 4.1 | |||||||
M8×19 | M8 | 9 | ±0.3 | 19 | 6.0至7.5 | ||||
M10×22 | M10 | 11 | ±0.35 | 22 | ±0.25 | 7.7至9.4 | 4.3 | ||
M25×25 | M12 | 12.7 | 25 | ±0.3 | 9.2至11.3 | ||||
M16×32 | M16 | 17 | 32 | 0 -0.6 | 14.5至15.4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|