外形图
公称直径 (d) | 间距 | A | B | D | H | t | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基准 尺寸 | 容差 | 基准 尺寸 | 容差 | 基准 尺寸 | 容差 | 基准 尺寸 | 容差 | 基准 尺寸 | 容差 | ||
M4 | 0.7 | 18 | ±0.5 | 9 | ±0.3 | 6.2 | +0.5 -0 | 5.4 | ±0.4 | 1.6 | ±0.2 |
M5 | 0.8 | 18 | 10 | 6.2 | 5.4 | 1.6 | |||||
M6 | 1 | 21 | 12 | 8 | 6 | +0.2 -0.1 | 1.8 | ||||
M8 | 1.25 | 23 | 14 | 9.5 | 8.7 | ±0.4 | 2.2 | ||||
M10 | 1.5 | 30 | ±1.0 | 19 | 12.7 | 10.3 | 2.3 | ||||
M12 | 1.75 | 28 | ±0.5 | 21 | 15 | 8 | ±0.6 | 3.0 | ±0.3 | ||
W3/8 | 16牙 | 30 | ±1.0 | 19 | 12.7 | 10.4 | ±0.4 | 2.3 | ±0.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|