带外螺纹,插入和维护简单。
材质=相当于S45C 硬度=HRC30~37 热处理品。为确保螺纹部的强度,采用了较高的硬度。
材质=相当于SUS303 请用于要求耐腐蚀性的用途。
外螺纹锥面销的外形图与尺寸

L是包含螺纹部S的全长
尺寸表d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 |
---|
ds | M5 P0.8 | M6 P1.0 | M8 P1.25 | M10 P1.5 | M12 P1.75 |
---|
c | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 9.0 |
---|
a | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 4.0 | 4.95 |
---|
b | 11.5 | 15 | 15 | 20 | 22 |
---|
s | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 |
---|