内六角螺栓 法兰套管型(钢/不锈钢)
商品
评价
详情
  • 内六角螺栓 法兰套管型(钢/不锈钢)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

内六角螺栓 法兰套管型(钢/不锈钢)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・支撑面面积较大,可防止被紧固物体支撑面的凹陷。
・支撑面与螺栓主体一体成型,不会像弹簧垫圈一样发生应变。
・支撑面平滑,紧固扭矩与轴向力稳定。
・支撑面面积大,待紧固物的钻孔直径(无螺纹孔)较大,因此可顺利进行安装作业。
・无需垫圈,可有效减少配件数量。

外形图

フランジソケット(スチール・ステンレス):外形図

商品规格

 钢制不锈钢制
强度等级10.912.9A2-70
材质结构合金钢SUS304相当
硬度32~39 HRC39~44 HRC-
螺纹精度JIS 6gJIS 5g6gJIS 6g
表面处理黑色酸化薄膜滚筒抛光·钝化处理

规格表

内六角螺栓法兰套管型的尺寸・精度

単位:mm
螺纹公称(d)螺距 P螺栓本体法兰部
bdsdkkSetrdaA-Bdcdwc
参考基准尺寸公差基准尺寸公差基准尺寸公差公称最大最小最小最小最小最大最大最大最小最小
M30.51230
-0.14
5.50
-0.3
30
-0.25
2.52.582.522.8731.30.13.60.27.56.30.6
M40.71440
-0.18
70
-0.36
40
-0.3
33.083.023.44320.24.70.297.50.8
M50.81658.5544.0954.024.5832.50.25.70.3119.31
M6118610655.145.025.72330.256.80.312.510.71.6
M81.252280
-0.22
130
-0.43
80
-0.36
66.146.026.86340.49.20.41714.61.6
M101.52610161088.1758.0259.14950.411.20.521182
M121.7530120
-0.27
18120
-0.43
1010.17510.02511.42960.614.20.72420.52.5

●其他尺寸以JIS B1176-1974内六角螺栓为准。
 

法兰座和内六角螺栓(JIS B 1176)的面压比较值(参考)

螺栓尺寸dh JIS B1001螺栓孔2级(mm)法兰插座 
dw (mm)
JIS内六角螺栓
dw (mm)
12.9 容许最大轴力
N (kgf)
面压 N/mm2(kgf/mm2)
法兰插座内六角螺栓
M33.46.35.073,870(394)175(17.8)348(35.5)
M44.57.56.536,750(688)238(24.3)384(39.2)
M55.59.38.0310,900(1,110)247(25.2)405(41.3)
M66.610.79.3815,400(1,580)276(28.2)441(45.0)
M8914.612.3328,100(2,870)271(27.6)505(51.5)
M10111815.3344,600(4,550)280(28.5)498(50.8)
M1213.520.517.2364,800(6,610)347(35.4)720(73.4)

备注上表的螺栓孔径(dh)根据JIS B 1001(螺栓孔径及锪孔直径)的螺栓孔径2级

机械性能和最大紧固扭矩(强度等级 12.9 防锈油涂抹)

公称螺钉有效截面
mm2
最小拉伸载荷
N (kgf)
屈服载荷
N (kgf)
容许最大轴力
N (kgf)
最大紧固扭矩(Tf max)
(k=0.21) N-m(kgf-m)
M35.036,140(626)5,520(563)3,870(394)2.44(0.25)
M48.7810,700(1,090)9,640(983)6,750(688)5.65(0.58)
M514.217,300(1,760)15,600(1,590)10,900(1,110)11.5(1.17)
M620.124,500(2,500)22,100(2,250)15,400(1,580)19.5(1.98)
M836.644,600(4,550)40,200(4,100)28,100(2,870)47.3(4.82)
M105870,800(7,220)63,700(6,490)44,600(4,550)93.6(9.55)
M1284.3103,000(10,500)92,600(9,440)64,800(6,610)163(16.6)

注意 1.最大拧紧扭矩是拧紧材质SS400且精加工表面约为25S,内螺纹材料SS400,螺丝精度约6g或2级时的值。
    2.被紧固材质、工作面及内螺纹材质、螺纹精度不同时扭矩系数会发生变化,需要另外计算。

商品特长详细

推荐紧固扭矩(Tf)根据使用工具的不同,初始紧固力存在偏差。
推荐拧紧扭矩(Tf)=按刀具分类的数值×最大紧固扭矩(Tfarmx)

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 内六角螺栓(盖螺栓) > 内六角螺栓 法兰套管型(钢/不锈钢)