机械装置、专用机的组装帽螺栓头部的涂装的遮蔽用。
涂装时用于掩盖的软乙烯基氯化物六角螺母盖
代替涂装也可以作为装饰使用,通过使其紧密接触也有抑制六角螺母部分生锈的效果的保护帽。
内六角螺栓头罩的外形图和尺寸
大小 | A | H |
---|
M6 | 10 | 6 |
M8 | 13 | 8 |
M10 | 16 | 10 |
M12 | 18 | 12 |
M16 | 24 | 16 |
M20 | 30 | 20 |
M24 | 36 | 24 |
M30 | 45 | 30 |
M36 | 54 | 36 |
M42 | 63 | 42 |
M48 | 72 | 48 |
W1/4 | 10 | 6 |
W5/16 | 13 | 8 |
W3/8 | 14 | 10 |
W1/2 | 18 | 12 |
W5/8 | 24 | 16 |
W3/4 | 30 | 20 |