螺栓、单螺母、垫圈的树脂盖。因为盖子内侧是螺纹结构,所以不易脱落,不需要粘合剂,所以盖子的安装很简单。
内螺纹单螺母盖,即使将其粘合到朝下的螺栓也不会脱落
用乙烯基氯化物制成的单螺母用的保护盖,一推就可以轻松地安装。
螺母盖的外形图的尺寸
大小 | H1 | H2 |
---|
M6 | 20 | 15 |
M8 | 22 | 15 |
M10 | 23 | 15 |
M12 | 30 | 20 |
M16 | 38 | 25 |
M20 | 46 | 30 |
M22 | 58 | 40 |
M24 | 69 | 50 |
M30 | 84 | 60 |
M36 | 109 | 80 |
M42 | 124 | 90 |
M48 | 128 | 90 |
W5/16 | 22 | 15 |
W3/8 | 23 | 15 |
W1/2 | 30 | 20 |
W5/8 | 43 | 30 |
W3/4 | 56 | 40 |