因为盖子内侧是螺纹结构,所以很难脱落。用于建筑、工厂及各种其他场合。
圆头盖具有内螺纹结构,即使安装在朝下的螺栓上也不会脱落
一推即可轻松安装。所有螺钉的保护盖均由软质氯乙烯制成。
圆头盖外形图及尺寸
- 有些型号即使在规格清单上也没有提供。感谢您的理解。
尺寸 | H | t |
---|
M4 | 20 | 1 |
M5 | 20 | 1 |
M6 | 20 | 1 |
M8 | 25 | 1 |
M10 | 30 | 1.5 |
M12 | 30 | 1.5 |
M16 | 40 | 2 |
M20 | 50 | 2 |
M22 | 50 | 2 |
M24 | 60 | 3 |
M30 | 60 | 3.5 |
M36 | 60 | 3.5 |
M42 | 60 | 4 |
M48 | 60 | 5 |
M56 | 60 | 5 |
M60 | 60 | 5 |
W5/16 | 25 | 1 |
W3/8 | 30 | 1.5 |
W1/2 | 30 | 1.5 |
W5/8 | 40 | 2 |
W3/4 | 50 | 2 |