密封垫圈PM(NBR)
商品
评价
详情
  • 密封垫圈PM(NBR)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

密封垫圈PM(NBR)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
在精密品中被大量使用,设计成密封圈不易露出。

单位: mm

形式螺栓
尺寸
φAφBCφDEφFφGHI单位重量
(g)
±0.2±0.2±0.2±0.2±10%±0.2± 0.2±0.2
PM-3M37.03.02.06.00.56.13.02.12.60.40
PM-4M48.14.02.16.50.86.64.02.22.90.40
PM-5M59.75.22.57.71.07.85.02.23.40.70
PM-6M611.56.02.79.51.09.66.02.63.61.00
PM-8M815.38.03.013.31.013.48.02.83.81.80
PM-10M1018.010.83.615.01.515.110.03.65.12.90
PM-12M1224.014.03.721.01.521.212.04.05.55.40
PM-16M1630.018.44.326.02.026.216.04.56.59.50
PM-20M2039.022.06.234.02.534.220.06.08.523.10