全向轮 TYPE2580(中轻负载用)
商品
评价
详情
  • 全向轮 TYPE2580(中轻负载用)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

全向轮 TYPE2580(中轻负载用)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
可沿任何方向移动的万向移动滚轮“全向轮(中轻负载用)”滚珠滚轮。
【特长】
・全向轮能够利用轴上主体的旋转和圆周上滚筒的旋转,实现向所有方向的运动。
・能以较小的力轻松使大尺寸的周转箱向所有方向移动。
・通过使用全向框架,可以轻松组建生产线、构建运输终端、改变布局。
・尼龙制,无需担心腐蚀和毒性,免维护。
【用途】
・耐负载为50 kg/个,通过增加承载数量,可用于轻负载~重负载工件。
・能360度旋转运送,可用于传送带的旋转部、直角运送等各种用途。
・重量轻,最适合移动式输送线的终端。

全向轮 TYPE2580(中/轻载用)的外形图和尺寸

全向轮 TYPE2580(中/轻载用)的外形图

全向轮 TYPE2580(中/轻载用)的外形图

2582用轴的外形图

2582用轴的外形图

型号材质耐负载
(kgf)
尺寸(mm)摘要
框架滚筒外径内径(d)
2580尼龙508012.2 
2581尼龙5080对边11.1驱动用六角孔
2582尼龙50808.1带TF-80用轴(φ8)

Omin Mat TYPE2800的使用示例

集装箱用平板车

集装箱用平板车

运用全向轮的驱动系统

运用全向轮的驱动系统

航空货运站

航空货运站

开发内幕

 

为响应客户的需求,结合创业以来培养积累的设计知识和生产技术,推进了商品的开发。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 输送机/滚轮/传送零件 > 万向球 > 全向轮 TYPE2580(中轻负载用)