※符号大小的形状
型号 | 名称 | 个数 | 材质 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 本体 | 1 | S45C | P处理 |
2 | 螺母 | 3 | S25C or S45C 或相当品 | P处理 |
3 | 套筒 | 3 | - | P处理(仅NE形) |
型号 | 适用管外径 A | E | 双面宽度 h | 六角对边 H | I | l | 手肘 (L) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※KTA04-000N | 4 | 2.5 | 12 | 12 | 6 | 15 | 22.5 | 0.044 |
KTA06-000E | 6 | 4 | 14 | 14 | 7 | 20 | 30.5 | 0.069 |
KTA08-000E | 8 | 6 | 17 | 17 | 7 | 23 | 33.5 | 0.122 |
KTA10-000E | 10 | 8 | 17 | 19 | 7 | 23 | 34.5 | 0.136 |
KTA12-000E | 12 | 10 | 19 | 22 | 7 | 24 | 35.5 | 0.172 |
KTA15-000E | 15 | 12 | 24 | 27 | 7.5 | 29 | 41.5 | 0.306 |
KTA16-000E | 16 | 13 | 27 | 30 | 7.5 | 32 | 44.5 | 0.436 |
KTA18-000E | 18 | 14 | 27 | 32 | 8 | 32 | 44.5 | 0.489 |
KTA20-000E | 20 | 17 | 30 | 36 | 8 | 33 | 45.5 | 0.563 |
KTA22-000E | 22 | 18 | 32 | 36 | 9 | 34 | 46.5 | 0.552 |
KTA25-000E | 25 | 20 | 36 | 41 | 10 | 36 | 49.5 | 0.789 |
KTA28-000E | 28 | 22 | 41 | 46 | 10 | 41 | 55 | 1.117 |
KTA30-000E | 30 | 25 | 41 | 46 | 10 | 41 | 55.5 | 1.044 |
KTA35-000E | 35 | 28 | 46 | 55 | 11 | 46 | 63.5 | 1.589 |
※KTA38-000N | 38 | 32 | 50 | 60 | 12 | 50 | 69.5 | 2.052 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|