键 SEIKI机器用/多种形状 长度可选系列(JIS B 1301)
商品
评价
详情
  • 键 SEIKI机器用/多种形状 长度可选系列(JIS B 1301)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

键 SEIKI机器用/多种形状 长度可选系列(JIS B 1301)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
・照片为代表图片(此系列多种材质/形状可选)
・标准系列中未包含的顾客规格尺寸的机器键。
【特长】
・材质使用SUS316,与SUS304材料相比,耐腐蚀性、耐磨损性优异。
・使用拉拔材料加工而成,拉伸强度明显有别于使用原料加工。
・能够以L尺寸1mm为单位迅速交付顾客规格的键。
【用途】
・驱动部分主要镶嵌在轴中,用于向齿轮、带轮、链轮等传导动力的产品。

Free length系列的规格

宽度×高度材质长度(请以1毫米为单位指定) (mm)
5~1516~2526~4041~6061~8081~120121~150151~200201~250
2×2S50C・SUS316      
3×3S50C・SUS316      
4×4S50C・SUS316     
5×5S50C・SUS316     
6×6S50C・SUS316     
7×7S50C・SUS316    
8×7S50C・SUS316   
10×8S50C・SUS316    
12×8S50C・SUS316    
14×9S50C     
16×10S45C    
18×11S45C    
20×12S45C    
22×14S45C    
25×14S45C   
28×16S45C   
32×18S45C   
36×20S45C   

形状:双圆头,单圆头,直通型
 

关于此商品的常见问题 (FAQ)
日本精机制作所(SEIKI SEISAKUSYO) 平键强度怎样?
由于是从拉伸材料加工的,强度比原始材料的强度要强得多。
常用平键一般有哪几种材质?
钢和不锈钢2种材质。钢材质相较于不锈钢材质强度较大,适用于力矩较大的场合使用。
平键不同形状,有什么使用区分?
根据键槽不同形状,不同位置,选择不同形状使用。普通平键用途最广,因为其结构简单,拆装方便,对中性好,适合高速、承受变载、冲击的场合。半圆键形似半圆,可以在键槽中摆动,以适应轮毂键槽底面形状,常用于锥形轴端的联接,且联接工作负荷不大的场合。如一个带锥度的轴头,通过半圆键的联接带动普通A型皮带轮转动。钩头楔键主要用为紧键联接。在装配后,因斜度影响,使轴与轴上的零件产生偏斜和偏心,所以不适合要求精度高的联接。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > > 键 SEIKI机器用/多种形状 长度可选系列(JIS B 1301)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页