键 平键/标准型/三种形状 两种材质可选型(JIS B 1301)
商品
评价
详情
  • 键 平键/标准型/三种形状 两种材质可选型(JIS B 1301)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

键 平键/标准型/三种形状 两种材质可选型(JIS B 1301)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・平键 标准系列三种形状 两种材质可选(JIS B 1301)
・制造商:精机制作所(SEIKI)
・标准:JIS B 1301 (长度公差:h12)
・材质:S45C,SUS316
・袋装销售(20-40个装),价格更优惠。
产品特点
・稳定的精度:使用高精度挤压成型材料,保证精度的同时,把同批次的尺寸偏差控制到最低。
・防锈性强:不锈钢系列使用SUS316材质。
规格概述
・形状:两端圆(A);一端圆(AB);两端方(B)
使用案例
使用场景使用场景使用场景使用场景
机器人产业机械产业医疗设备产业自动化产业
相关产品

尺寸图
外形尺寸图
产品尺寸说明
规格表
规格表
JIS B 1301規格(SEIKI 平键)

尺寸
bxh
适用轴径
φ
C
基本寸法公差(h9)基本寸法公差
2x26~820
-0.025
20
-0.025
h90.16~0.25
3x38~1033
4x410~1240
-0.030
40
-0.030
5x512~17550.25~0.40
6x617~2266
(7x7)20~2570
-0.036
70
-0.036
8x722~30870
-0.090
h11
10x830~381080.40~0.60
12x838~44120
-0.043
8
关于此商品的常见问题 (FAQ)
平键长度的公差标准是什么?
严格按照h12公差管理。具体如下:
L=3以下:(0,-0.1);L=3~6:(0,-0.12);L=6~10:(0,-0.15);L10~18:(0,-0.18);L18~30:(0,-0.21);L30~50:(0,-0.15);L50~80:(0,-0.3);L80~120:(0,-0.35);
该平键尺寸公差稳定的原因是什么?
使用高精度挤压成型材料,保证精度的同时,把同批次的尺寸偏差控制到最低。
平键两种材质(S45C,SUS316)的抗拉强度是多少?
S45C,SUS316两种材质平键的抗拉强度都是600N以上。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > > 键 平键/标准型/三种形状 两种材质可选型(JIS B 1301)