(1)主体 (2)螺母 (3)导轨 (4)弹簧 (5)提升阀 (6)特殊密封件
耐压 | 1.62MPa |
---|---|
连接口径 | R1/8~R1" |
本体材质 | 黄铜/SUS316 |
密封材料 | 氟橡胶FKM(标准) |
工作温度范围 | 以密封材质为准 |
开启压力 | 3~1,080kPa ※1/8的设定范围为3~970kPa。 ※3-29kPa设置被视为一个选项。 |
连接口径(R) | A | HEX(对边) |
---|---|---|
1/8 | 25.5±2.0 | 13.0 |
1/4 | 31.0±2.0 | 17.0 |
3/8 | 33.0±2.0 | 19.0 |
1/2 | 44.8±3.0 | 26.0 |
3/4 | 52.4±3.0 | 29.0 |
1" | 72.8±3.0 | 38.0 |
编号 | 名称 | B | T |
---|---|---|---|
(1) | 主体 | 黄铜(镀镍) | SUS316 |
(2) | 螺母 | SUS316L | |
(3) | 导轨 | 黄铜或SUS | SUS316或SUS316L |
(4) | 弹簧 | SUS304或SUS316 | |
(5) | 提升阀 | 黄铜 | SUS316 |
(6) | 特殊密封 | FKM(标准) |
※MISUMI不提供基本型号“直列式”和连接直径“1”-1/4。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|