(1)主体1 (2)主体2 (3)提升阀 (4)弹簧 (5)O型圈
使用压力 | CHB | 0~10MPa |
---|---|---|
CHT | 0~13MPa | |
耐压 | CHB | 15MPa |
CHT | 20MPa | |
连接口径 | Rc1/4~Rc1/2 | |
本体材质 | 黄铜/SUS316 | |
密封材料 | 氟橡胶FKM(标准) | |
工作温度范围 | 以密封材质为准 | |
开启压力 | 7kPa |
连接口径(Rc) | A | B | HEX (对边) | CV值 (参考) |
---|---|---|---|---|
1/4 | 46.0 | 5.0 | 19.0 | 0.5 |
3/8 | 60.0 | 9.2 | 24.0 | 1.5 |
1/2 | 73.0 | 9.2 | 27.0 | 1.5 |
编号 | 名称 | B | T |
---|---|---|---|
(1) | 主体1 | 黄铜 | SUS316 |
(2) | 主体2 | 黄铜 | SUS316 |
(3) | 提升阀 | 黄铜 | SUS316 |
(4) | 弹簧 | SUS316 | |
(5) | O型圈 | FKM(标准) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|