AP
钢琴丝
材质:SWP-A
AS
不锈钢线
材质:SUS304WP-B
线径1.2mm以上为两端磨削
只登载了一部分型号。关于其他型号,请参照数字目录。
(1)根据使用的环境决定材质
(2)确定弹簧所需的外径或内径
(3)确定弹簧的自由长度(位移前的长度)
(4)确定所需载荷(或者也可以是弹簧常数、挠曲量等)
[1]卷绕方向:右旋
[2]端面研削:线径1.0mm以下:无磨削、线径1.2mm以上:有磨削
[3]径向容许公差:C=D/d
D/d | 公差 |
---|---|
3以上8以下 | ±1.5% |
超过8的部分 | ±2.0% |
D:线圈平均直径
d:线径
[4]自由长度:作为参考值不加公差
[5]最大负荷的允许公差:±10%
[6]弹簧定数:作为参考值不加公差
[7]総巻数:作为参考值不加公差
[8]没有公差的尺寸:应用JIS2级精度
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|