产品概述
拉伸弹簧(也叫拉力弹簧,简称拉簧)是承受轴向拉力的螺旋弹簧,两端有侧钩用来保证拉伸弹簧的拉力来源。
在不承受负荷时,拉伸弹簧的线圈之间一般都是并紧的没有间隙。
本产品为采用德国通用规格DIN 2098的圆筒形张力螺旋弹簧。
尺寸图
![SAJ-拉簧](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/SAJ1/221004975088/img/saj-拉簧.jpg)
・材质表
|
HS | 不锈钢线 SUS304WPB |
HP | 琴钢线 SWP-A |
产品特点
本产品为常用标准化的冷成型拉伸螺旋弹簧。
常用的钢琴线.线径为φ0.32mm至φ2.3mm和不锈钢线,线径为φ0.32mm至φ2.3mm。
钢琴线:180°C-250°C低温退火,表面染黑。弹簧用不锈钢丝:250°C至450°C低温退火,无表面处理。
拉伸弹簧的工作原理是在伸展或拉开的时候反向作用,利用拉伸后的回弹力(拉力)工作,用以控制机件的运动、吸收与贮蓄能量、测量力的大小等。
规格概述
初始张力,弹簧常数为参考值,根据此批不同略有差异。
径容许差C=D/d(D:线圈平均径,d:线径)
C=4~8时,容许差:±2.5%
C=8~15时,容许差:±3%
圈数的计算方法(参考值):
总圈数=(L-2(D2-d))/d
有效圈数=总圈数-2
圈数是参考值,根据批次不同略有差异。
注意事项
【使用注意事项】
▶使用温度
钢琴线:180°C-250°C低温退火,表面染黑。弹簧用不锈钢丝:250°C至450°C低温退火,无表面处理。
※如果在超过上述温度的条件下使用,负载值则可能会因使用条件而下降。
※在室外等存在高低温度差和湿气的环境中使用时,建议选择不锈钢制品。
▶其他
· 请在容许位移量F max.(mm)以下的范围内使用。如果在超过容许位移量的条件下使用,则可能会导致弹簧变形或较少使用次数便已损坏。安装时也请注意,不要将拉伸弹簧拉长到容许位移量以上。
· 不锈钢制弹簧也有磁性。敬请注意。
使用案例
产品型号:AUU3-15相关产品
推荐理由 拉伸弹簧用支柱,可以将拉伸弹簧的挂钩勾在弹簧支柱的孔中。
推荐理由 米思米圆线螺旋弹簧,外径基准型,不锈钢材质。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。