产品概述
●吸唇部位薄的双层皱褶吸盘。
●应用实例场景:没有空间安装缓冲式零件时,吸附面为倾斜的物体时。

产品特点
●唇部薄的2段蛇纹吸盘,非常适合在没有安装缓冲式金具的地方使用,且吸附面为斜面的,球形曲面等的工件吸附搬运工作。
●吸盘橡胶材质也有多种,可供客户选择;N(丁晴橡胶)、S(硅橡胶)、U(聚氨酯橡胶)、F(氟橡胶)等。
●型号尺寸种类繁多。
●固定式金属配件可供配套选择。

规格概述
使用案例
斜面工件,玻璃块、巧克力,玻璃管、球形曲面等工件的吸附搬运工作。

注意事项
吸盘/个别注意事项● | 选型 请确认产品规格。 吸盘是为了真空用而设计的,所以请勿使用于非真空操作。另外,在规格范围外的压力,温度环境下使用,会造成动作不良;请勿在规定范围外的环境下使用。 |
● | 安装 吸盘配件与连接部请安装牢固,避免松动。 安装强度如果不够,吸盘会有脱落的可能性。 请确保一定的空间用于设备检点。 |
● | 维修点检 请定期进行维修点检 吸盘的材质是橡胶,根据使用状况,温度有所不同,但不管是在任何环境下使用都会发生劣化。另外,由于吸盘与吸附物之间的吸附与脱离,会产生摩擦。如有对吸盘不利的损伤,裂痕,磨损等,请马上更换。 |
● | 褶皱吸盘与摇头吸盘能够吸附的斜面角度 使用摇头吸盘时,即使吸附面为斜面,如果在一定角度以内的话,可以进行吸附。褶皱吸盘也同样,如果是在褶皱吸盘可以吸附的范围内的话,也可以进行吸附。所以,请在规定范围内使用。 |
● | 吸盘与安装金属配件 吸盘与金属配件的安装方法,根据系列,尺寸有所不同。大致区分,吸盘与金属配件的安装方法有以下几种。 1.直接安装式。 2.吸盘上带有公螺纹,把螺纹直接拧入金属配件上。 3.止动螺纹安装式 |